News

Fault-Free Sensor/Actuator Wiring: TOPJOB®S Sensor and Actuator Terminal Blocks with a Pluggable Signal Level

Met de nieuwe uitvoeringen van de initiator- en actuatorklemmen van de serie 2020 wordt de bedrading van sensoren en actuatoren tussen klemmenkast en schakelkast voor het eerst insteekbaar.

4-draads initiatorvoedingsklem; LED groen; met PE-aansluiting; Met stekerbaar bedradingsniveau; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; oranje
Artikelnr. 2020-5477/1102-953

4-draads initiatorvoedingsklem; LED groen; met PE-aansluiting; Met stekerbaar bedradingsniveau; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; oranje

3-draads actuatorvoedingsklem; voor PNP (positief) schakelende actuatoren; met PE-aansluiting; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; oranje
Artikelnr. 2020-5377/102-000

3-draads actuatorvoedingsklem; voor PNP (positief) schakelende actuatoren; met PE-aansluiting; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; oranje

3-draads initiatorvoedingsklem; LED groen; Met stekerbaar bedradingsniveau; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; oranje
Artikelnr. 2020-5372/1102-953

3-draads initiatorvoedingsklem; LED groen; Met stekerbaar bedradingsniveau; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; oranje

3-draads actuatorvoedingsklem; voor PNP (positief) schakelende actuatoren; met PE-aansluiting; met gekleurde invoeropeningen; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; oranje
Artikelnr. 2000-5377/102-000

3-draads actuatorvoedingsklem; voor PNP (positief) schakelende actuatoren; met PE-aansluiting; met gekleurde invoeropeningen; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; oranje

Signaalpaden en voeding worden in één connector gebundeld. De voorgeconfectioneerde connector vereenvoudigt bijvoorbeeld de opbouw van modulaire machines en installaties. Dankzij de eenduidige codering van de connectoren en de klemmen zijn fouten tijdens de bedrading vrijwel uitgesloten - onafhankelijk van de zorgvuldigheid van de bediener.

Initiator- en actuatorklemmen uit het TOPJOB®S-assortiment

Met een benodigde ruimte van slechts 3,5 mm per aangesloten sensor bieden de nieuwe TOPJOB®S initiator-/actuatorklemmen een uitstekende mogelijkheid om een groot aantal sensoren op een zeer kleine ruimte aan te sluiten. De klemmen zijn bij uitstek geschikt voor de bij deze toepassingen gebruikelijke geleiderdoorsnedes van 0,34 tot 0,75 mm². De nieuwe initiator- en actuatorklemmen maken deel uit van het rijgklemmenprogramma TOPJOB® S en bieden dan ook tal van voordelen: de geïntegreerde push-in CAGE CLAMP®maakt een snelle aansluiting mogelijk en garandeert een veilige verbinding – zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden. Het multifunctionele assortiment aan bruggen legt de grondslag voor de hoge mate van flexibiliteit, en biedt voor alle brugtaken de juiste oplossing. Met de kambrug kan bijvoorbeeld een onbeperkt aantal klemmen worden aangesloten. Alle TOPJOB®S-rijgklemmen kunnen dankzij de doorlopende markeringsstroken met meerdere regels in een mum van tijd worden gemarkeerd.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Push Performance to the Top Easily with TOPJOB® S Rail-Mount Terminal Blocks

In various industrial applications and modern building installations, WAGO’s wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Productadvies van WAGO: wij beantwoorden uw vragen graag.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: