Hier naar de video:

Innovatie door coöperatie

Samenwerking tussen TTS Automation en WAGO

Geen lege ritten

In de logistieke sector is het rendement onlosmakelijk verbonden met de belasting van ieder afzonderlijk voertuig. Materiaalstroom en verzending moeten daarom optimaal op elkaar zijn afgestemd. Het hoge percentage handmatige processen is echter nog steeds vandaag de dag bepalend voor het dagelijkse werk van expeditiebedrijven. Dit wordt uiterlijk dan een probleem als het om de documentatie van de transportzekering gaat. Een verkeerd beladen voertuig betekent een groot risico - met mogelijk verstrekkende juridische gevolgen.

Veilige documentatie conform de wetgeving inzake gegevensbescherming

Tot dusverre bestaan er geen standaards voor controle- en documentatieprocessen bij het laden en lossen van gevaarlijke goederen. De handmatige uitvoering is echter uitermate gevoelig voor fouten. De oplossing van TTS Automation zorgt voor een intelligente analyse van de laadsituatie en maakt opnames die belangrijke informatie voor de documentatie bevatten en tegelijkertijd aan de wetgeving inzake de gegevensbescherming voldoen. Een van de eerste grote uitdagingen is de aansluiting van de camera op de besturingen en de aangrenzende systemen. WAGO speelt hierbij een belangrijke rol.

U wilt meer lezen? Het hele verhaal kunt u gratis downloaden!

MM-413520_IMG_1366_2000x1125.jpg

U wilt meer weten?

U kunt de volledige referentie hier downloaden en de veelzijdige mogelijkheden van onze oplossingen ontdekken.

Componenten van WAGO

De voor het project gebruikte producten van WAGO in detail

Besturingen

Plan, beheer én visualiseer uw projecten nog eenvoudiger en comfortabeler met de controller PFC200 van WAGO. Typische toepassingen zijn, naast de procesindustrie en de gebouwautomatisering, de klassieke machine- en installatiebouw. Hiervan profiteren met name complexe toepassingen.

Uw voordelen:

  • Linux®-besturingssysteem en programmering via CODESYS (CODESYS V3)
  • Hoge cyber security standaards
  • Mobiele toegang op afstand met geïntegreerde webvisualisatie
MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Digitalisering out of the box: WAGO IoT-boxen

Het bedrijf van de toekomst wordt gekenmerkt door een integraal netwerk. Wat nog niet op de IT-infrastructuur is aangesloten, zal toch hierop moeten worden aangesloten – met name de productie. Veel bedrijven zijn daar echter niet op voorbereid. Uw machines en installaties zijn niet in staat om gegevens te verzenden. Oplossingen biedt WAGO met de IoT Box.

Uw voordelen:

  • Complete oplossing voor de digitalisering van machines en installaties
  • Individuele schakelkastoplossingen mogelijk
  • Voordelen van Industrie 4.0 benutten.
MM-536880_GWA_IoTBox_Update_WAGO1846_2000x1125.jpg
Nu contact opnemen!

Andere serviceaanbiedingen: