Referentie 5 december 2022

Veilig tanken in Ex-omgevingen

Oplossingen moeten aan speciale eisen voldoen
TTS Automation ontwikkelt speciale oplossingen op het gebied van explosieveilige camera's voor de bewaking van processen en installaties. Een bijzonder systeem bewaakt tankprocessen en weet afwijkingen op tijd te herkennen. Als intelligente interface voor de analyse van de beelden maakt TTS Automation gebruik van de IoT Box van WAGO.

Hier ervaart u:

  • Hoe belangrijk een vroegtijdige herkenning van afwijkingen en onregelmatigheden in Ex-omgevingen is
  • Hoe de integratie van de WAGO IoT Box de mogelijkheden van intelligente industriële camera's voor de procesbewaking optimaliseert
  • Met welke veiligheidsaspecten in Ex-omgevingen voor mens, machine en milieu rekening moet worden gehouden

Hier naar de video:

Innovatie door coöperatie

Samenwerking tussen TTS Automation en WAGO

Bij gevaar telt elke seconde

Voor sectoren waar gevaarlijke en explosieve atmosferen in de vorm van mengsels van lucht en brandbare gassen, dampen of nevels voorkomen, is een explosiebeveiliging vereist. Daarom zijn tankprocessen in dit bereik bijzonder complex. De observatie reikt in dit geval veel verder dan de observatie van processen en installaties.

Evaluaties van kritische situaties hebben aangetoond dat dreigend gevaren als gevolg van lekkages in veel gevallen het resultaat zijn van schokken in de pijpleiding of het wegzakken van het tankvoertuig. Hieruit vloeien hoge eisen aan een veilige bewaking van tankprocessen voort: de ontwikkeling van een "intelligent" camerasysteem dat gevaren herkent nog voordat deze ontstaan.

MM-386849_GWA_Reference-TTS-ATL-Station_1S7A4278_2000x1125.jpg

Waakzaam oog op explosieve situaties

Waar kritische of gevaarlijke processen worden toegepast, leveren de bewaking en de besturing met intelligente industriële camera's een cruciale bijdrage aan de veiligheid. Potentieel gevaarlijke situaties worden al tijdens het ontstaan herkend, gelijktijdig geanalyseerd en de noodzakelijke reacties worden geactiveerd.

Een centraal intelligent OT-/IT-systeem is in dit geval van doorslaggevend belang. Het systeem zorgt als gateway voor de communicatie tussen de systemen. Bepaalde modules registreren inkomende signalen, de uitgangsmodules activeren bijvoorbeeld de waarschuwingssignalen. Een integraal beheersysteem tekent verantwoordelijk voor de besturing van de camera. Hierdoor zijn ook nieuwe bewakingsbereiken denkbaar – bijvoorbeeld de thermische bewaking van reactoren.

U wilt meer lezen? Het hele verhaal kunt u gratis downloaden!

U wilt meer weten?

U kunt de volledige referentie hier downloaden en de veelzijdige mogelijkheden van onze oplossingen ontdekken.
MM-542835_GWA_Reference-TTS_Sicher-tanken-im-Ex-Bereich_DE_2000x1125.jpg

Componenten van WAGO

De voor het project gebruikte producten van WAGO in detail

Besturingen

Plan, beheer én visualiseer uw projecten nog eenvoudiger en comfortabeler met de controller PFC200. Typische toepassingen zijn, naast de procesindustrie en de gebouwautomatisering, de klassieke machine- en installatiebouw. Hiervan profiteren met name complexe toepassingen.

Uw voordelen:

  • Linux-besturingssysteem en programmering via CODESYS (CODESYS V3)
  • Hoge cyber security-standaards
  • Mobiele toegang op afstand met geïntegreerde webvisualisatie
MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Digitalisering out of the box: WAGO IoT-boxen

Het bedrijf van de toekomst wordt gekenmerkt door een integraal netwerk. Wat nog niet op de IT-infrastructuur is aangesloten, zal toch hierop moeten worden aangesloten – met name de productie. Veel bedrijven zijn daar echter niet op voorbereid. Uw machines en installaties zijn niet in staat om gegevens te verzenden. Oplossingen biedt WAGO met de IoT Box.

Uw voordelen:

  • Complete oplossing voor de digitalisering van machines en installaties
  • Individuele schakelkastoplossingen mogelijk
  • Voordelen van Industrie 4.0 benutten
MM-536880_GWA_IoTBox_Update_WAGO1846_2000x1125.jpg
Nu contact opnemen!

Andere serviceaanbiedingen: