Eenvoudige bediening
Met WAGO PLC Visualization kunt u gebruikersinterfaces snel en intuïtief vormgeven. Met de WYSIWYG-editor kunt u visualisaties via drag-and-drop aanmaken – zonder diepgaande programmeerkennis. Besturingspunten selecteren, bedieningselementen plaatsen, opslaan – klaar.
Onafhankelijkheid
WAGO PLC Visualization is optimaal afgestemd op het productportfolio van WAGO. Op controllers zoals de WAGO PFC200, de PFC300 of de Compact Controller 100 – uw visualisatie kan direct op de besturing worden uitgevoerd.
Veiligheid en stabiliteit
In industriële omgevingen zijn betrouwbaarheid en bescherming van cruciaal belang. PLC Visualization is beveiligd met SSL-certificaten en garandeert maximale bedrijfszekerheid. Looptijdstabiliteit is onze standaard.
Brede gegevensintegratie
WAGO PLC Visualization ondersteunt standaards zoals CODESYS. Hiermee integreert u gegevens uit verschillende bronnen – van industriële toepassingen tot de energieverdeling.
Standaardfuncties en extra functies
Naast klassieke HMI-features zoals alarming, trending, recipes en logging zijn ook uitgebreide functies beschikbaar. Eigen controllers kunnen met SVG-bestanden of JavaScript worden geïmplementeerd, de toegang tot de databank is rechtstreeks mogelijk vanuit CODESYS.
Op maat gesneden interfaces voor uw toepassing
Onze oplossing is veel meer dan alleen een visualisatie: de oplossing combineert een eenvoudige bediening met een hoge technische diepte en maakt de directe toegang tot gegevens, processen en besturingen mogelijk – altijd, overal en onafhankelijk van het gebruikte eindapparaat. Met WAGO PLC Visualization kunt u op maat gesneden interfaces voor uw toepassingen ontwerpen en profiteert u van een platform dat simpelweg doet wat het moet doen.
Het platform combineert een intuïtieve drag-and-drop-bediening met een breed spectrum aan functies – van standaardfuncties zoals alarmering en trendanalyses tot uitgebreide features zoals gebruikersrollen, custom controls of de integratie in databanken. Dankzij het open karakter en de onafhankelijkheid draait de oplossing niet alleen optimaal op controllers van WAGO, maar ook in de cloud en op HMI's van andere fabrikanten.
In vier stappen visualiseren
De kracht van WAGO PLC Visualization wordt duidelijk in het dagelijkse gebruik: met de geïntegreerde editor kunt u visualisaties in slechts vier stappen aanmaken – pagina selecteren, bedieningselement via drag-and-drop slepen en plaatsen, datapunten toewijzen en opslaan. Zo verandert een idee in een mum van tijd in een functionele gebruikersinterface.
De oplossing is net zo flexibel als uw eisen: direct op een controller van WAGO, een HMI Panel, in een Docker®-omgeving of in de cloud – WAGO PLC Visualization draait gewoon daar waar het nodig is – flexibel, gebruikersvriendelijk en toekomstbestendig.
Ook onderweg het overzicht behouden: dankzij het responsieve design past uw visualisatie zich automatisch aan ieder eindapparaat aan – van PC tot tablet en smartphone – zodat u uw installaties, processen en systemen altijd onder controle heeft.
{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":4,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBPQThQIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000OA8P","quote":"WAGO PLC Visualization is voor ons meer dan een HMI-oplossing. Het is een platform dat naadloos in onze infrastructuur past en flexibiliteit en transparantie biedt – zonder compromissen.","modifiedtime":"2026-07-21T07:18:09+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"Nico-Osthoff_gwa_2000x2000_8","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzE0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoaVl5OHhOVE0yTURrME9UZ3hNekkzT0M4eU1EQXdYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8MzM1OWVkMWYwMTdiOGZmNGVlNjdjY2E5NzY3ZTdiZDI2ODE4YzI1ZGQ5Yjc4ODJiZWY4NGFkNzA2YmEyNTgzYw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMFl5OHhOVE0yTURrMU1EUXdNekV3TWk4eE5qQXdYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8M2Q4OTkyMTZjMTM2YWEwNjRmZmI3ZmExYjNhM2M5OTkyM2MzMjQ0ZmM1YzQ0M2NlM2NkMTUwMGZkZGEzZGRiYQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJoaU9TOHhOVE0yTURrME9UazBORE0xTUM4eE1qZ3dYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8NzVkMmM0YTIzMmQxMGYzYzNlNGJkMzNlODExNWM3NWNmNzE3NjYzNjExOTk4Y2RiNWU4ZTdjYTM1YWU5ZDZhYQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjM3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd6Wmk4eE5UTTJNRGsxTURBd09UZzROaTh4TURJMFgwNXBZMjh0VDNOMGFHOW1abDluZDJGZk1qQXdNSGd5TURBd1h6Z3w5N2U3NjlkMjZmZjhiNzRlOTc0MThhZTFjZmUxZDFmYWE5MDJlZjA2NGYwZTRkNGJiNWIwOWExYzlmYjQ2YTFh","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcwTUM4eE5UTTJNRGsxTURBM05UUXlNaTgzTmpoZlRtbGpieTFQYzNSb2IyWm1YMmQzWVY4eU1EQXdlREl3TURCZk9BfGI2YjY2NDJlMzE1ZGQwODA2NjdmYmEyYTRiNTQ4OTgxYzVjZTk4YWNmYmYyNzM5MWFlNzk5NDI1ODMwMTQwNjI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmcwTXk4eE5UTTJNRGsxTURFME1EazFPQzgwT0RCZlRtbGpieTFQYzNSb2IyWm1YMmQzWVY4eU1EQXdlREl3TURCZk9BfDNkNTJjNzA1NTZhMDg2OTgzYzFjOWUxYjE4NzM3ZDllMGNlMTZhN2U0NzAwNDc0ZWNhNDljNzY0M2Y3YTUwNzU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzBPUzh4TlRNMk1EazFNRE16TnpVMk5pOHlNREJmVG1samJ5MVBjM1JvYjJabVgyZDNZVjh5TURBd2VESXdNREJmT0F8NWJkZjEwYWQwOWJmMDBjN2IwMjBhYmI1MTIxZWNkZTYzM2JiZWRjNmEwYTQxNzg1NWExNTNmYTFkNDdiZDZmMg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1784618289188,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Nico Osthoff | Product Management Energy</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwTUI4VyIsImNhdGFsb2dJZCI6Im5sLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote_nico-osthoff","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2026-01-23T10:38:48+0000","actions":[],"contentVersion":4,"parents":[]}
Compact Controller 100
Maximale flexibiliteit tijdens de engineering: de nieuwe Compact Controller 100 met realtime Linux®-besturingssysteem biedt gebruikers alle vrijheid.
de controller PFC200
Programmeer, beheer en visualiseer uw projecten nog eenvoudiger en comfortabeler met de PFC200 voor complexe toepassingen.
Controller PFC 300 van WAGO
De controller PFC 300 van WAGO weet te overtuigen met een snelle gegevensverwerking, 2 GB RAM en een 64-bits Dual Core-processor – ideaal voor veeleisende taken!
Andere interessante onderwerpen
WAGO Visualization and Control Hub
De WAGO Visualization and Control Hub is een gebruikvriendelijk platform voor de real time visualisatie van gegevens, een proactieve bewaking, een intuïtieve besturing én een omvangrijke systeemintegratie. Met interactieve dashboards en aanpasbare visualisaties maakt de hub een duidelijke analyse van complexe processen mogelijk en zorgt voor volledige transparantie over productiegegevens, energieverbruik en systeemstatussen.
Flexibel engineeren met CODESYS V3.5
WAGO integreert de onafhankelijke automatiseringssoftware CODESYS V3 in de engineering