1417984 WAGO Visualization and Control Hub bildschirm gwa_2000x2000_3.jpg

WAGO Visualization and Control Hub

Met de WAGO Visualization and Control Hub bundelt u visualisatie, besturing en gegevensintegratie in één platform. Zo behoudt u de controle over de status van uw machines, installaties en processen evenals over de strategische kengetallen van uw systeem. Open, veilig en flexibel – voor projecten van elke omvang en voor alle sectoren.

Uw voordelen in een oogopslag:

  • Centraal platform voor visualisatie, besturing en gegevensintegratie
  • Open voor besturingssystemen, protocollen en hardware
  • Flexibel en veilig inzetbaar – van controller tot cloud

Centraal platform voor visualisatie, besturing en gegevensintegratie

De WAGO Visualization and Control Hub als centraal knooppunt van de SCADA-systeemarchitectuur is een gebruiksvriendelijk platform voor de real time visualisatie van gegevens, een proactieve bewaking, een intuïtieve besturing én een omvangrijke systeemintegratie. Met interactieve dashboards en aanpasbare visualisaties maakt de hub een duidelijke analyse van complexe processen mogelijk en zorgt voor volledige transparantie over productiegegevens, energieverbruik en systeemstatussen.

Dankzij intelligente alarmfuncties en voorspellende analyses worden potentiële afwijkingen vroegtijdig gedetecteerd, zodat uitvallen kunnen worden vermeden. Aanvullend maakt het platform de directe besturing van processen en installaties mogelijk en wordt het in de toekomst naadloos in het WAGO Solutions Platform geïntegreerd, waardoor een efficiënte samenwerking tussen verschillende tools mogelijk is. Dankzij de open interfaces is de hub het centrale IoT-knooppunt in de automatisering en wordt de visualisatie direct in realtime en comfortabel vanaf elke willekeurige locatie uitgevoerd.

Uw voordelen

Alles onder controle

Machines, installaties en processen altijd onder controle – met duidelijke dashboards, real time gegevens en intuïtieve visualisaties.

Toekomstbestendig

Met "Security by Design", de conformiteit met CRA en IEC-62443 evenals met de beproefde support van WAGO bent u optimaal voorbereid – zowel vandaag als morgen.

Digitale tweeling

De WAGO Visualization And Control Hub maakt het creëren van een digitale tweeling van uw applicatie of installatie met een realistische 3D-visualisatie en met de integratie van alle instanties die gegevens leveren mogelijk.

Probleemloze integratie

Profiteer van de ondersteuning van tal van protocollen (bijv. MQTT, OPC UA, Modbus®, Telecontrol-protocollen) en een eenvoudige verbinding met reeds aanwezige systemen.

Flexibel & onafhankelijk

Op een controller van WAGO, een HMI Panel, in een Docker-omgeving of direct in de cloud: de VC Hub draait waar u deze nodig heeft.

WAGO Visualization and Control Hub in de praktijk

Met de WAGO Visualization and Control Hub heeft u de beschikking over een centraal platform dat visualisatie, besturing en gegevensintegratie bundelt. Hierdoor profiteert u van meer transparantie, vereenvoudigde workflows en maximale flexibiliteit – in de machinebouw, in de gebouwautomatisering en in de energievoorziening. Bestaande soft- en hardware hoeven niet vervangen te worden, maar kunnen gewoon geïntegreerd worden. De open architectuur zorgt voor een hogere mate van flexibiliteit en stoomt uw toepassingen klaar voor de uitdagingen van morgen.

  • Snelle start: visualisaties kunnen in slechts enkele stappen worden aangemaakt – pagina selecteren, elementen via "drag and drop" slepen en plaatsen, datapunten toewijzen, opslaan.
  • Individueel schaalbaar: van compact machineproject tot grootschalige industriële installatie – de hub groeit mee met uw eisen.
  • Voor de meest uiteenlopende sectoren: of het nu om energievoorziening, gebouwautomatisering of productie gaat – de hub bundelt gegevens, besturing en visualisatie.
  • Overal en altijd beschikbaar: dankzij de responsieve gebruikersinterface kunt u uw toepassingen op ieder apparaat gebruiken – in de beheercentrale, op mobiele apparaten of direct in de cloud.

Compatibele hardware

WAGO Touch Panels 600

Fraai design met extra prestaties
Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

Controller PFC 300 van WAGO

Performant en flexibel voor middelgrote tot grote applicaties

WAGO Edge Devices (IPC's)

Optimale benutting van gegevens met Edge Computing

MM-20830_3d_gruppenbild_edge_controller_and_computer_2_2000x2000.jpg

Veldbuscouplers Modbus TCP

Verbinding maken: efficiënte veldbusoplossingen met WAGO

Nu WAGO Visualization and Control Hub ontdekken

Zet een eerste stap naar de toekomst van de automatisering – met een platform dat uw processen eenvoudiger, efficiënter en transparanter maakt.

  • Webgebaseerd en klaar voor de cloud: overal en altijd toegang; ondersteunt cloud-, on-premises- en hybride implementaties.
  • Digitale tweeling en 3D-visualisatie: geavanceerde modellering en 3D-scène-editor voor intuïtieve systeemweergave en -optimalisering.
  • Compatibel met verschillende platforms: draait op Windows en Linux®; inzetbaar in de meest uiteenlopende IT-infrastructuren.
  • "Deep integration" (diepe integratie) met hard- en software van WAGO: MQTT (WAGO-protocol, Sparkplug B)
  • Draait op Edge Computers van WAGO (Debian-systeem): integratie in het WAGO Solutions Platform
  • Algemene automatisering en energie
  • Fabrieksautomatisering
  • Energiemanagement
  • Verkeersinfrastructuur (bijv. luchthavens, tunnels, spoorwegsystemen)
  • Water en afvalwater
  • OEM en systeemintegratoren die hardware van WAGO gebruiken



De WAGO Visualization And Control Hub is momenteel gericht op kleine en middelgrote projecten, in het bijzonder op projecten waarbij standaard protocollen zoals Modbus of OPC UA voldoende zijn. Hoewel het systeem momenteel enkele branchespecifieke protocollen zoals BACnet® en remote besturingsprotocollen niet van nature ondersteunt, kunnen besturingen van WAGO als protocolgateways optreden en deze protocollen op OPC UA weergeven. Hierdoor wordt een naadloze integratie met WAGO Visualization and Control Hub mogelijk gemaakt, ook als geen directe protocolondersteuning beschikbaar is. De native ondersteuning van deze protocollen wordt – uitgaande van de marktvraag – overwogen voor toekomstige ontwikkelingen.

Cyber security-functies maken deel uit van de normatieve vereisten: bijv. multifactor authenticatie (MFA), verbinding via API, …

  • Rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC)
  • TLS/SSL-codering voor webcommunicatie
  • Gecodeerde communicatie voor MQTT and OPC UA
  • Gebruikersauthenticatie met wachtwoordbeleid
  • Protocollering en audittrails
  • Sandboxed Scripting-omgeving
  • Single Sign-On en MFA

Wij werken volgens een veilig ontwikkelingsproces conform 62443-4-1, dat bijvoorbeeld het volgende omvat:

  • Code review, statische code-analyse (SonarQube), analyse van de softwarecompositie (Dependency Track), unit- en integratietests
  • Documentatie en beoordeling van de architectuur, kwaliteitsmanagementplan, definitie van context- en veiligheidsomgeving, bedreigingsmodellering, penetratietests, analyse van de softwarecompositie

Andere serviceaanbiedingen: