Initiator-/actuatorklemmen TOPJOB® S
Met veilige push-in CAGE CLAMP
®
De initiator- en actuatorklemmen TOPJOB® S zijn bij uitstek geschikt voor de bedrading van moderne machinebesturingen. Vanwege de geringe bouwbreedte zijn de klemmen optimaal voor kleine klemmenkasten in de decentrale periferie van de installatie alsook voor de centrale opbouw in de schakelkast.
Bouwbreedte van slechts 3,5 mm per sensor: vele sensoren op een minimale ruimte
Bruggen met standaardbruggen zonder begrenzing van het aantal polen
Eenvoudige toewijzing van de potentialen dankzij de gekleurde bruggen
Overzichtelijk: markeringsstroken met meerdere bedrukbare regels die de brugschacht vrij laten.
Goede leesbaarheid, onafhankelijk van de montagerichting, dankzij twee markeringshouders
Eenvoudige toewijzing: LED-indicatie, brug en markering zijn altijd zichtbaar, ook in aangesloten toestand
Voordelen
Uw voordelen
TOPJOB® S – initiator-/actuatorklemmen met plug-in signaalniveau
Serie 2020 – dankzij de nieuwe uitvoeringen wordt de bedrading van sensoren en actuatoren tussen klemmenkast en schakelkast voor het eerst insteekbaar! Alle signaalpaden en de voeding kunnen in de klemmenkast in één connector worden gebundeld. Installaties kunnen dankzij de aansluiting met vooraf geconfectioneerde connectoren modulair opgebouwd worden.