betaetigungsvarianten-topjob-s-keyvisual-2000x1125

Aansluitklemmen van WAGO met bedieningshendel, drukknop of bedieningsopening

De aansluitklemmen van WAGO zijn verkrijgbaar in drie verschillende bedieningsvarianten: met hendel, met drukknop of met bedieningsopening – voor iedere toepassing is dus altijd een geschikte rijgklem beschikbaar.

Het markeringssysteem en het multifunctionele assortiment aan bruggen van de bekende TOPJOB® S-rijgklemmen van WAGO kunnen vanzelfsprekend ook worden gebruikt voor de nieuwe rijgklemmen met hendel.

Voordelen:

  • Drie bedieningsvarianten: hendel, drukknop of bedieningsopening

  • Doorlopende markeringsmogelijkheden

  • Een bestaand assortiment aan bruggen van de TOPJOB® S-serie voor alle drie varianten

  • Push-in techniek: directe aansluiting van massieve, meeraderige en fijnaderige geleiders met adereindhuls bij alle varianten

  • Testmogelijkheden bij alle varianten

Productoverzicht

3 bedieningsvarianten = 1 productserie

For People and for Robots

Bedieningsvarianten

Voor elke toepassing de juiste rijgklem: hendel, drukknop of bedieningsopening - kies de varianten die optimaal bij uw toepassing en applicatie passen.

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

TOPJOB® S-rijgklemmen van WAGO in de praktijk

Highlights

Een selectie van de huidige projecten van onze klanten met TOPJOB® S vindt u hier.

  • Wereldkampioen asperges schillen

  • Voordelen voor snelheid en kwaliteit

  • Perslucht opnieuw doordacht

  • Stortgoedhandling via een hendel

  • Innovaties ter bescherming van het milieu

  • Perfect klimaat voor roboticatests - gereedschapsloos op de bouwplaats

  • Duurzame energieproductie

Wereldkampioen asperges schillen – met de rijgklemmen TOPJOB® S met hendel

HEPRO is niet alleen wereldwijd marktleider op het gebied van schiltechniek voor langwerpige groenten, maar heeft ook altijd oog voor de gebruiksvriendelijkheid. En juist hier worden de TOPJOB® S-rijgklemmen van WAGO gebruikt, die met hun intuïtieve bediening een bijdrage aan een sneller, efficiënter en bedieningsvriendelijker gebruik leveren.

Voordelen voor snelheid en kwaliteit

Het team van SPIE Buchmann in Losheim (Saarland) heeft de TOPJOB® S-rijgklemmen met hendel van WAGO in de praktijk getest - en heeft de voordelen voor snelheid en kwaliteit ontdekt. In de video vertellen de collega's over hun ervaringen.

Stortgoedhandling via een hendel

Sebastian Wiesenbart, hoofd automatiseringstechniek bij Hecht, houdt niet van stilstand. De installatiebouwer voor stortgoedhandling uit het Duitse Pfaffenhofen vertrouwt daarom op TOPJOB® S-rijgklemmen met hendel van WAGO, om sneller te kunnen reageren op regelmatig wisselende aansluitingen van installaties. Hoe het innovatieve product van WAGO hem ook bij de samenwerking met zijn klanten ondersteunt, wordt nader toegelicht in de video.

Innovaties ter bescherming van het milieu – met de TOPJOB® S-rijgklemmen

In samenwerking met de WAGO Solution Provider IDEAS heeft de firma Mösslein Wassertechnik een innovatieve waterbehandelingsinstallatie ontwikkeld. Deze wordt nu al internationaal gebruikt. Vanzelfsprekend aan boord: de TOPJOB® S-rijgklemmen met hendel van WAGO, die dankzij de innovatieve bediening wereldwijd probleemloos kunnen worden gebruikt.

Perfect klimaat voor roboticatests - gereedschapsloos op de bouwplaats

Hörburger AG bouwt schakelkasten voor klimaatsystemen van KUKA, waarmee robots onder specifieke omstandigheden worden getest. Michale Skrake, hoofd productie bij de schakelkastbouwer uit Waltenhofen, vertrouwt op de TOPJOB® S-rijgklemmen met hendel van WAGO, omdat deze zowel bij de opbouw alsook bij de montage ter plaatse enorme voordelen bieden.

Perslucht opnieuw doordacht

Michael Portwich en zijn zakenpartner Jens Tiede delen een visie. De visie heeft de naam altAIRnative gekregen en werd gerealiseerd met de TOPJOB® S-rijgklemmen met hendel van WAGO. Waarom dit goed is voor de planeet en goed voor de klanten van altAIRnative, ziet u in deze video.

Duurzame energieproductie – met de TOPJOB® S-rijgklemmen met hendel

Koeien, runderen, varkens: in de regio Borgen gaat het er landelijk aan toe - en de dieren laten belangrijke voedingsstoffen achter. Voldoende ruimte om mest als voedingsstof aan de akkers af te geven, is er in het Westmünsterland echter niet. Uit mest kunnen bijvoorbeeld stikstof, fosfor en kaliumzout worden teruggewonnen - te goed om als afval af te voeren. Wat moet er gebeuren? Doris Nienhaus, directrice van NDM Naturwerkstoffe GmbH in Velen, had in 2013 een innovatief idee dat tot op heden nergens ter wereld bestond. Evenens aan boord: 90 landbouwers uit de regio Borken en de nieuwe TOPJOB® S-rijgklemmen met hendel van WAGO.

MM-2472_Referenz_Rihatec_SG-20181207-0067_2000x1125.jpg

"Een echt succes"

Hier moet elke processtap kloppen: 250 gelijkstroomaandrijvingen worden dagelijks door een bovengeschikte controller aangestuurd. Voor de firma Rihatec maakt dit deel uit van hun dagelijkse werk in hun nieuwste technologieproject. De nieuwe TOPJOB® S-rijgklemmen met hendel kunnen daarbij helpen om de processen nog eenvoudiger te laten verlopen.

Geschikt voor alle soorten geleiders

Ontdek de voordelen van TOPJOB® S met de universele aansluiting voor alle soorten geleiders en de hoge veiligheidsreserves voor het gebruik - ook onder extreme omstandigheden.

Het omvangrijke assortiment aan toebehoren voor alle
TOPJOB® S-rijgklemmen van WAGO

Multifunctioneel assortiment aan bruggen

Voor het complete assortiment aan rijgklemmen met alle drie bedieningsvarianten is het bestaande assortiment aan TOPJOB® S-bruggen beschikbaar. Zo vindt u voor alle brugtaken altijd de juiste oplossing.

Voordelen:

  • Complexe brugtaken kunnen op uitermate eenvoudige wijze worden opgelost.

  • Betere overzichtelijkheid van de brug.

Doorlopende markeringsmogelijkheden

Dankzij de identieke contouren van alle drie varianten kunnen TOPJOB® S-rijgklemmen van WAGO met een doorlopende markeringsstrook in een handomdraai worden gemarkeerd. Met de thermotransferprinter Smart Printer van WAGO kunnen de stroken over meerdere regels worden bedrukt, waardoor de functionele toewijzing wordt vereenvoudigd.

Voordelen:

  • Meerdere bedrukbare regels voor een beter overzicht in de schakelkast

  • De WMB-schildjes van de rol (WMB Inline) kunnen veelzijdig voor meerdere klemmenformaten worden gebruikt.

  • De schildjes kunnen door de identieke contouren van de TOPJOB® S-rijgklemmen snel en eenvoudig worden aangebracht.

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

UW CONTACTPERSOON

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Andere serviceaanbiedingen: