Product Nieuws 2 maart 2020

Uitbreiding van het assortiment aan TOPJOB® S-rijgklemmen met hendel

De nieuwe TOPJOB® S-rijgklemmen met hendel, nominale doorsnede 4 mm2, zijn de perfecte aanvulling op het reeds beschikbare assortiment aan rijgklemmen van WAGO op het gebied van doorgangsklemmen.

In een oogopslag:

  •  TOPJOB® S met hendel, nominale doorsnede 4 mm²

  • Aansluiting zonder gereedschap

  • Tijdbesparend als de bedrading regelmatig gewijzigd wordt

  • Intuïtieve bediening

Met deze variant zijn nu ook rijgklemmen met hendel met een nominale doorsnede van 2,5 mm2 tot 16 mm2 verkrijgbaar. Deze past perfect in het reeds beschikbare assortiment aan TOPJOB® S-rijgklemmen en kan eenvoudig gecombineerd worden met andere verkrijgbare klemmen met bedieningsopening of drukknop. Zo kunnen dezelfde bruggen en hetzelfde markeringssysteem worden gebruikt. De klem weet vooral met een intuïtieve aansluiting met hendel te overtuigen, zodat geen gereedschap voor de bediening nodig is en de klempositie in geopende toestand duidelijk herkenbaar is. De rijgklemmen met hendel zijn onder andere geschikt voor een snelle en eenvoudige netaansluiting.

De 2-draads c.q. 3-draads doorgangsklem is verkrijgbaar in de kleuren grijs, blauw en groen/geel voor PE (aarde). De klem beschikt over een externe aansluiting die via een hendel bediend kan worden, en voor de interne aansluiting naar keuze over een bedieningsopening of een drukknop. Meeraderige, starre mantelkabels kunnen dankzij de hendel bijzonder comfortabel aangesloten worden. Bovendien is dankzij de intuïtieve bediening van de hendel zonder gereedschap aanzienlijk minder tijd nodig voor een wijziging van de bedrading.

TOPJOB® S-rijgklemmen van WAGO:
wij beantwoorden uw vragen graag.

Andere serviceaanbiedingen: