[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Startpagina", "item": "https://www.wago.com/nl" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Referentie EECV", "item": "https://www.wago.com/nl/wago-in-de-praktijk-bij-eecv" } ] } [{"url":"/wago-in-de-praktijk-bij-eecv","name":"Referentie EECV","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Referentie

Veiligheid en efficiëntie in de ertsoverslag: WAGO in de praktijk bij EECV.

In het hart van de Rotterdamse haven worden bij Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V. (EECV) al sinds 1967 dagelijks met behulp van indrukwekkende grijperkranen zeeschepen gelost en vinden ijzererts en kolen hun weg naar het achterland. Alles draait 24 uur per dag, 7 dagen per week. Geen ruimte voor stilstand dus.

Met een infrastructuur die teruggaat tot de jaren zestig, stond EECV voor de uitdaging om de elektrotechnische systemen te moderniseren. Door de jaren heen zijn er steeds meer aanpassingen gedaan aan de systemen om het operationeel een stuk slimmer te laten verlopen. WAGO heeft daar een belangrijke rol in gespeeld.

WAGO in de offshore biedt:

  • Modulair op te bouwen I/O
  • Safety modules voor decentrale aansturing

Een logistieke reus

Met een terrein van ongeveer 100 hectare en een jaarlijkse overslag van circa 24 miljoen ton massagoed, is EECV een van de grootste en modernste overslagbedrijven van Europa. Sinds de oprichting in 1967 is EECV een cruciale schakel in de logistieke keten van de Duitse staalindustrie. Het staal van moederbedrijf thyssenkrupp wordt gebruikt in de autobranche, door bouwbedrijven en in diverse industriële toepassingen.


Zeeschepen tot 365 DWT voeren grondstoffen, bestemd voor de staalindustrie, aan. Ze worden gelost met behulp van grijperkranen met een hefcapaciteit van 60-65 ton.


Via een netwerk van kilometerslange transportbanden wordt de lading bemonsterd en opgeslagen op het terrein. Vanuit deze locatie worden ijzererts en kolen op afroep per duwbak of trein naar Duitsland getransporteerd, richting hoogovens.

RVL_1422.JPG

Veiligheid en efficiëntie, dat is waar het om draait

John van Hoorn is project ingenieur bij EECV en al 35 jaar een vertrouwd gezicht op het terrein. Met zijn elektrotechnische achtergrond heeft hij in die jaren het bedrijf ondersteund met de transformatie naar moderne systemen. John weet als geen ander hoe belangrijk een betrouwbare besturing en veiligheid zijn in een omgeving waar letterlijk alles draait. “We hebben hier installaties die 24/7 actief zijn. Alles moet gewoon werken. En als er een storing is, wil je die snel kunnen oplossen.”
RVL_1405.JPG

Waarom Safety I/O het verschil maakt

Op een locatie als deze draait alles om veiligheid. De Safety I/O-modules van WAGO zorgen ervoor dat kritieke functies zoals noodstop en statusbewaking van de transportbanden direct en betrouwbaar verlopen. De signalen gaan via veilige, gecertificeerde kanalen en kunnen geïntegreerd worden in één netwerk zonder aparte bekabeling of logica.


Dit betekent dat transportbanden automatisch stilvallen bij een storing, dat medewerkers veilig kunnen werken tijdens onderhoud, en dat de systemen onderling communiceren om fouten te voorkomen. Slim, veilig én efficiënt.

RVL_1397.JPG
{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX25sXzAwMDBOM1REIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_nl_0000N3TD","quote":"Met technologie van WAGO en de ervaring van mensen als John van Hoorn, blijft EECV ook in de toekomst een betrouwbare logistieke kracht in de Rotterdamse haven.","modifiedtime":"2026-01-15T12:21:52+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1768479712643,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19ubF8wMDAwTERBTyIsImNhdGFsb2dJZCI6Im5sLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"WagoQuoteTeaserComponent","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2025-06-17T08:34:15+0000","actions":[],"parents":[]}
Kom in verbinding met ons

Andere serviceaanbiedingen: