Wat beweegt de zorgmarkt en verbindt met WAGO?

Energiedatabeheer en ESG in ziekenhuizen: meten is weten, besparen is winnen

Slimme installaties renderen pas met inzicht in energiedata. Met WAGO’s Energy Data Management krijgen ziekenhuizen realtime grip op verbruik, voldoen ze aan EPBD IV en ESG-eisen en realiseren ze aantoonbare CO₂-reductie én kostenbesparing.

Beeld je een ziekenhuis in waar elke minuut telt…

Ziekenhuizen kunnen zich geen stilstand veroorloven. Met prefab en herbruikbare installaties verlopen renovaties sneller en veiliger, met minder faalkosten en overlast. Tegelijk dragen circulaire oplossingen bij aan lagere MPG-scores en duurzame zorgaanbestedingen.

Human Centric Lighting in de zorg

Zorginstellingen staan voor de uitdaging om welzijn, herstel en energieverbruik in balans te brengen; slimme verlichting biedt hierin een krachtig antwoord. Met Human Centric Lighting via WAGO’s lichtmanagementsysteem verbeteren patiënten hun nachtrust en voelen medewerkers zich fitter tijdens diensten. Ontdek hoe ziekenhuizen dit al succesvol inzetten voor betere zorg en lagere kosten.

Ontdek hoe WAGO jouw zorginstelling ontzorgt

Klik op het + icoontje voor meer informatie over de desbetreffende solution

Waarom kiezen voor WAGO in de zorg?

Voldoet aan alle richtlijnen

Zorginstellingen moeten kunnen vertrouwen op systemen die aan de strengste eisen voldoen. WINSTA sluit naadloos aan op normen als ISO 50001 voor energie-efficiënte verlichting en NEN1010-710 voor veilige aardingsweerstanden en gecodeerde stekers.

Unieke Maintenance Free-certificering

WAGO biedt het enige stekerbare systeem met een officiële Maintenance Free certificering. Ideaal voor kritische toepassingen zoals noodstroom en alarmering, waar foutloos werken letterlijk van levensbelang is.

Prestatiegarantie in de praktijk

Als enige merk geeft WAGO prestatiegarantie over de volledige levensduur bij stekerbaar installeren. De connectoren zijn onderhoudsvrij, corrosiebestendig en getest op maximale betrouwbaarheid.

Bovendien zijn onze oplossingen compatibel met systemen als Instalcare, al toegepast in toonaangevende ziekenhuizen zoals UMCG, Radboudumc en Slingeland.

WAGO‑producten die de techniek en de zorg echt verbinden

2-polige MIDI-connector

Met de 2-polige MIDI-connector 771-8292/016-303 en TOPJOB® S rijgklemmen wordt in ziekenhuizen een veilige aarding met 6 mm² gegarandeerd. Zo combineer je stekerbaar installeren met maximale veiligheid; essentieel in kritische zorgomgevingen.

Compact Controller 100 (PLC)

Compacte PLC met 8 digitale in- en uitgangen, 2 analoge lijnen, Ethernet, micro-SD en IIoT-ondersteuning (OPC UA, MQTT). Programmeerbaar via CODESYS V3, Python of Node-RED. Perfect voor GACS-implementatie, realtime monitoring en energiebeheer in schakelkasten van zorgtechniek.

Doorvoerconnector

De WAGO doorvoerconnector zorgt voor veilige, snelle aansluitingen in medische installaties. Perfect voor omgevingen waar betrouwbaarheid cruciaal is, zoals ziekenhuizen en zorginstellingen. Eenvoudig, gereedschapsloos en foutloos te monteren.

2‑draads aardklem met drukknop

Compacte aardklem (6mm², 2‑draads) met lage inbouw, ideaal voor beperkte ruimtes in zorgomgevingen. Push‑inCAGECLAMP® garandeert snelle, veilige aansluiting zonder gereedschap. Groengele behuizing voor herkenbare aarding. Perfect voor veilige, toegankelijke installaties in ziekenhuizen en klinieken.

WAGO installatieconnector 709-581

Accessoire voor modulaire contactdozen, geschikt voor paneel- en kastmontage. Ideaal voor medische ruimtes waarin standaardisatie, veiligheid en flexibiliteit van wandcontacten essentieel zijn. Ondersteunt plug & play-architectuur voor slimme zorgomgevingen.

Voedingen

Voedingen: WAGO-voedingen leveren stabiele spanning in elke situatie, onmisbaar voor kritische zorginstallaties. Dankzij hoge betrouwbaarheid en compacte bouwvorm zijn ze ideaal voor continuïteit, zelfs bij piekbelasting of netstoringen. Zorginstallaties verdienen zekerheid; WAGO voedt die.

Sustainability met WAGO: duurzaam ontzorgen in elke verbinding.

Duurzaam verbinden met WAGO

Verduurzamen in de zorg is complex, maar met de juiste partners eenvoudiger dan je denkt. WAGO helpt zorginstellingen verduurzamen op plekken waar je het niet direct verwacht, maar waar het wel telt. Wij maken duurzaamheid tastbaar en praktisch:

  • 221 Green: installatieklemmen met >77% gerecycled materiaal
  • WINSTA®: stekerbaar, herbruikbaar en onderhoudsvrij
  • Circolectra: onafhankelijke toetsing op circulariteit


Samen ontwikkelen we oplossingen die vandaag al voldoen aan de eisen van morgen.


Kies ook voor partnerschap met impact!

Ontdek ook onze andere focusgebieden

Retail

Ontdek hoe WAGO bijdraagt aan efficiënte, flexibele en duurzame retailomgevingen.

Hotels

Benieuwd hoe WAGO hotelomgevingen helpt verduurzamen zonder in te leveren op gastbeleving? Ontdek het hier.

Het onderwijs

Hoe creëer je een slimme, veilige en energiezuinige leeromgeving? Lees meer over WAGO’s oplossingen voor onderwijs.

Kantoren

Ontdek hoe WAGO slimme oplossingen biedt voor duurzame, efficiënte en comfortabele kantoorgebouwen.

Persoonlijk contact voor de juiste zorgoplossing

Samen naar de juiste oplossing

We komen graag met je in contact. Klik op de groene knop hieronder, vul het formulier in en wij zorgen dat je bij de juiste specialist terechtkomt.

Stekerbaar installeren biedt in de zorgsector duidelijke voordelen, juist omdat ziekenhuizen en zorginstellingen hoge eisen stellen aan betrouwbaarheid en flexibiliteit. Doordat de bekabeling en aansluitingen vooraf in de fabriek worden samengesteld en getest, kan de installatie op locatie veel sneller en foutloos worden uitgevoerd. Dat betekent kortere bouw- en renovatietijden en minder verstoring van de dagelijkse zorgprocessen, iets wat in een ziekenhuisomgeving van groot belang is.

Daarnaast vermindert stekerbaar installeren de kans op faalkosten aanzienlijk. Aangezien de verbindingen plug-and-play zijn, hoeven ze niet meer handmatig afgemonteerd te worden. Dit verkleint de kans op montagefouten en zorgt voor een hogere betrouwbaarheid van de totale installatie. Zeker in ruimtes waar continuïteit cruciaal is, zoals operatiekamers en intensive care-afdelingen, levert dat een groot voordeel op.

Een ander belangrijk voordeel is de flexibiliteit die dit systeem biedt. Zorginstellingen veranderen regelmatig: afdelingen worden heringericht, nieuwe technologieën worden toegevoegd of er is behoefte aan tijdelijke uitbreidingen. Dankzij de modulaire opbouw kan een installatie eenvoudig worden aangepast of uitgebreid zonder ingrijpende verbouwingen. Bovendien draagt dit bij aan circulair bouwen, omdat componenten hergebruikt kunnen worden in toekomstige projecten.

Tot slot levert stekerbaar installeren een besparing op de totale levenscycluskosten van een zorggebouw. Door de kortere installatietijd, de lagere foutmarges en de mogelijkheid tot hergebruik zijn de installaties niet alleen efficiënt in de bouwfase, maar ook duurzaam en kosteneffectief op de lange termijn.

Voor zorginstellingen wordt het steeds belangrijker om transparant te rapporteren over energieverbruik, duurzaamheid en comfort. De nieuwe Europese richtlijnen zoals de CSRD en de bijbehorende ESG-rapportages maken dat ziekenhuizen en zorgcentra inzicht moeten geven in hun prestaties op het gebied van milieu, sociale aspecten en governance. WAGO helpt hierbij door oplossingen te bieden die niet alleen data verzamelen, maar deze ook direct bruikbaar maken voor rapportage en optimalisatie.

Met het WAGO Energy Data Management-systeem krijgen zorginstellingen realtime inzicht in hun energieverbruik. Door data te koppelen aan installaties zoals verlichting, ventilatie en klimaatbeheersing, ontstaat een volledig beeld van waar energie wordt gebruikt en waar besparingen mogelijk zijn. Dat gaat verder dan alleen meten; de data kunnen eenvoudig worden geanalyseerd en vertaald naar concrete ESG-indicatoren die nodig zijn voor rapportages richting investeerders, toezichthouders en overheid.

Daarnaast draagt lichtmanagement bij aan het verbeteren van comfort en welzijn in zorgomgevingen. Het slimme sturen van verlichting op basis van aanwezigheid en daglicht zorgt niet alleen voor energiebesparing, maar levert ook waardevolle data op die onderdeel kunnen zijn van een ESG-rapportage. Zo wordt duidelijk hoe een instelling omgaat met energie-efficiëntie én met het creëren van een gezonde omgeving voor patiënten en medewerkers.

Doordat de systemen van WAGO modulair en toekomstbestendig zijn, kunnen zorginstellingen eenvoudig meegroeien met veranderende rapportageverplichtingen. Daarmee wordt ESG-rapportage geen lastige opgave achteraf, maar een geïntegreerd onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Een GACS, oftewel General Area Control System, is een slim regelsysteem dat in gebouwen wordt toegepast om verlichting, klimaat en energieverbruik centraal aan te sturen en te monitoren. In een ziekenhuisomgeving is dit bijzonder waardevol, omdat er vaak honderden verschillende ruimtes zijn met elk hun eigen eisen voor comfort, veiligheid en energie-efficiëntie. Denk aan operatiekamers, intensive care, wachtruimtes en kantoren.

Met een GACS krijgt een ziekenhuis realtime inzicht in het functioneren van al deze zones. Het systeem verzamelt continu data over licht, temperatuur, luchtkwaliteit en energieverbruik en maakt het mogelijk om hier direct op te sturen. Dat betekent dat bijvoorbeeld verlichting en ventilatie automatisch worden aangepast op basis van aanwezigheid of daglicht, waardoor energie wordt bespaard zonder dat het comfort van patiënten en personeel in gevaar komt.

Een ander groot voordeel van een GACS is dat het onderhoud en beheer eenvoudiger wordt. Beheerders zien in één oogopslag waar afwijkingen of storingen optreden en kunnen preventief ingrijpen. Dat verkleint de kans op onverwachte uitval van installaties, iets wat in een ziekenhuisomgeving essentieel is om zorgprocessen niet te verstoren.

Tot slot draagt een GACS ook bij aan de duurzaamheidsdoelen en ESG-rapportage van zorginstellingen. De verzamelde data maken het eenvoudig om prestaties te rapporteren en verbeteringen zichtbaar te maken richting investeerders en toezichthouders. Daarmee wordt een GACS niet alleen een technisch hulpmiddel, maar ook een strategisch instrument om zorgvastgoed toekomstbestendig te maken.

Lichtmanagement speelt een steeds grotere rol in moderne zorggebouwen, omdat het zowel invloed heeft op het energieverbruik als op het welzijn van patiënten en medewerkers. In een ziekenhuis of zorginstelling is verlichting onmisbaar, maar dat betekent ook dat het vaak een van de grootste energieposten vormt. Slim lichtmanagementsystemen maken het mogelijk om verlichting automatisch af te stemmen op aanwezigheid, daglicht en gebruiksintensiteit. Hierdoor brandt verlichting alleen wanneer dat nodig is en op het juiste niveau, wat direct leidt tot een aanzienlijke energiebesparing.

Naast duurzaamheid is comfort minstens zo belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat goed afgestemd licht bijdraagt aan een sneller herstel van patiënten en het welzijn van zorgmedewerkers ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan dynamisch licht dat het natuurlijke dag-nachtritme volgt, waardoor patiënten beter slapen en personeel zich alerter voelt tijdens lange diensten. Met lichtmanagement kan dit eenvoudig worden gerealiseerd, zonder dat het beheer extra complex wordt.

Een bijkomend voordeel is dat lichtmanagement ook waardevolle data oplevert. Deze data geven inzicht in het gebruik van ruimtes, de bezettingsgraad en de mate van energie-efficiëntie. Daarmee wordt lichtmanagement een onderdeel van bredere energiedata-analyse en ESG-rapportages. Voor ziekenhuizen en zorginstellingen die willen voldoen aan de strengere rapportage-eisen biedt dit een belangrijke meerwaarde.

Renovatieprojecten in ziekenhuizen en zorgcentra vragen om oplossingen die snel, betrouwbaar en flexibel toepasbaar zijn. Anders dan bij nieuwbouw moet er vaak gewerkt worden in een omgeving die gewoon in gebruik blijft, waardoor bouwtijd en overlast tot een minimum beperkt moeten worden. WAGO-oplossingen sluiten hier naadloos op aan, juist omdat ze modulair en stekerbaar zijn.

Dankzij systemen zoals WINSTA® kan bekabeling vooraf worden voorbereid en op locatie eenvoudig worden aangesloten. Dit verkort de montagetijd aanzienlijk en vermindert het aantal handelingen dat op de bouwplaats nodig is. Voor zorginstellingen betekent dit dat verbouwingen sneller verlopen en dat kritieke afdelingen minder lang hinder ondervinden.

Een ander voordeel is de flexibiliteit voor toekomstige aanpassingen. Zorgomgevingen veranderen vaak door nieuwe medische technologie of veranderende zorgprocessen. WAGO-oplossingen zijn ontworpen om eenvoudig uitgebreid of aangepast te worden, waardoor een renovatie niet alleen een upgrade voor nu is, maar ook een investering in de toekomstbestendigheid van het gebouw.

Daarnaast dragen de systemen bij aan duurzaamheid en circulariteit. Doordat onderdelen demontabel en herbruikbaar zijn, passen ze goed binnen de ambities van de zorgsector om circulair te bouwen en de ecologische footprint te verkleinen. Tegelijkertijd bieden de oplossingen de betrouwbaarheid die in een ziekenhuis essentieel is: een veilige installatie die 24/7 blijft functioneren.

Kortom, WAGO-oplossingen maken renovatieprojecten in de zorg sneller, efficiënter en duurzamer, zonder concessies te doen aan kwaliteit en continuïteit van de zorg.

Circulair bouwen draait om het slim gebruiken van materialen en installaties, zodat ze langer meegaan en hergebruikt kunnen worden bij toekomstige projecten. In de zorgsector, waar gebouwen intensief gebruikt worden en regelmatig worden aangepast, is dit een belangrijk thema. Met de oplossingen van WAGO wordt circulair bouwen praktisch toepasbaar, zonder dat dit ten koste gaat van betrouwbaarheid of flexibiliteit.

Een belangrijk voordeel zit in de modulaire en stekerbare systemen, zoals WAGO WINSTA®. Deze installaties zijn eenvoudig te demonteren en opnieuw te gebruiken bij verbouwingen of uitbreidingen. In plaats van sloopwerk en afval kunnen componenten netjes worden losgekoppeld en in een andere ruimte of zelfs een ander gebouw worden herplaatst. Dit beperkt materiaalverlies en verlengt de levensduur van installaties aanzienlijk.

Daarnaast ondersteunen de producten van WAGO een efficiënte manier van standaardiseren. Door met herhaalbare modules te werken, ontstaat er een consistente basis die in meerdere projecten of zorggebouwen toepasbaar is. Dit maakt niet alleen onderhoud eenvoudiger, maar zorgt er ook voor dat materialen en systemen breder inzetbaar zijn, wat perfect aansluit bij circulaire ambities.

Tot slot speelt ook de datakant een rol. Door het gebruik van energiedata en lichtmanagement kan een zorginstelling niet alleen energie besparen, maar ook onderbouwen hoe duurzaam en circulair de eigen bedrijfsvoering is. Deze inzichten zijn waardevol voor zowel de interne strategie als verplichte rapportages zoals ESG en CSRD.

In een modern ziekenhuis spelen data een steeds grotere rol. Niet alleen medische data zijn belangrijk, maar ook informatie over energie, comfort en ruimtegebruik. Door deze gegevens systematisch te verzamelen en te analyseren, kan een zorginstelling haar bedrijfsvoering aanzienlijk verbeteren.

Een eerste voordeel is dataverzameling op het gebied van energiebeheer. Met oplossingen zoals WAGO Energy Data Management krijgen ziekenhuizen realtime inzicht in hun energieverbruik. Hierdoor wordt meteen duidelijk waar verspilling plaatsvindt en welke installaties efficiënter kunnen worden ingezet. Dit levert niet alleen kostenbesparingen op, maar helpt ook bij het behalen van duurzaamheidsdoelen.

Daarnaast draagt dataverzameling bij aan een beter comfort voor patiënten en medewerkers. Sensoren en regeltechniek geven inzicht in temperatuur, luchtkwaliteit en verlichting in verschillende ruimtes. Op basis daarvan kunnen systemen automatisch bijsturen, waardoor bijvoorbeeld wachtruimtes aangenamer worden en operatiekamers optimaal geconditioneerd blijven.

Ook op het gebied van onderhoud speelt data een cruciale rol. Door te monitoren hoe installaties presteren, kunnen technische teams afwijkingen vroegtijdig signaleren. Dit maakt voorspellend onderhoud mogelijk, waardoor storingen worden voorkomen en de continuïteit van de zorg beter wordt gewaarborgd.

Tot slot biedt dataverzameling de basis voor rapportages en verantwoording, bijvoorbeeld richting toezichthouders en investeerders. Ziekenhuizen die hun prestaties kunnen onderbouwen met concrete data, lopen voorop in transparantie en toekomstbestendigheid.

Kortom, met slimme dataverzameling wordt een ziekenhuis niet alleen efficiënter en duurzamer, maar ook beter voorbereid op de uitdagingen van morgen.

De oplossingen van WAGO richten zich op alle partijen die betrokken zijn bij het ontwerpen, bouwen en beheren van zorggebouwen. Denk aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, klinieken en andere zorginstellingen waar betrouwbaarheid en continuïteit van installaties cruciaal zijn.

Voor ontwerpers en adviseurs bieden de modulaire en flexibele systemen een solide basis om installaties toekomstbestendig in te richten. Aannemers en installateurs profiteren van de snelheid en foutloze montage die met stekerbare systemen zoals WAGO WINSTA® mogelijk wordt. En voor gebouwbeheerders en facilitair managers zorgen de oplossingen voor meer overzicht en eenvoud in onderhoud, wat bijdraagt aan lagere exploitatiekosten en een hogere bedrijfszekerheid.

Daarnaast sluiten de healthcare-oplossingen goed aan bij de ambities van zorgorganisaties zelf. Door efficiënter gebruik van energie en data ontstaat een duurzaam en veilig gebouw dat beter inspeelt op veranderende zorgbehoeften. Zo vormen de producten van WAGO een meerwaarde voor iedereen die werkt aan een flexibele, toekomstgerichte zorgomgeving.