perspecto-control-panel_2000x2000px.jpg

Kontroller og visualiser ed PERSPECTO® kontrollpaneler

I tillegg til HMI, har WAGOs kontrollpaneler også PLC runtime, noe som gjør dem til fullt utviklede automasjonsenheter. De konfigurerbare funksjoner for drift og overvåking, og kan behandle kontrolloppgaver uavhengig.

I tillegg til regn programmering tillater WAGO-I/O-PRO programmeringssystemet, bygget på CODESYS internasjonal standard, offline simulering, feltbusskonfigurasjon, oppskriftadministrasjon og mye mer. En integrert webserver er også inkludert.

Fordelene du får med PERSPECTO® kontrollpaneler:

  • Kort opstartstid
  • Stor datakraft
  • Fremragende energieffektivitet
  • Skjermstørrelser: 3,5 ... 15 tommer
  • Flat design
  • Flere grensesnitt
  • Kontrollfunksjonalitet som er i overensstemmelse med IEC 61131

Programmerbare

Kontrollene kan programmeres på de fem programmeringsspråkene i den internasjonale standarden IEC 61131. I tillegg til regn programmering tillater WAGO-I/O-PRO programmeringssystemet, bygget på CODESYS internasjonal standard, offline simulering, feltbusskonfigurasjon, oppskriftadministrasjon og mye mer.

Web Visualization

Visning av en visualisering i en nettleser gir mange fleksible alternativer. I tillegg til webpanel-versjonen PERSPECTO® kan visualiseringer vises på nesten hvilken som helst enhet med en nettleser, inkludert smarttelefoner og nettbrett ved hjelp av WebVisu-appen.

Helintegrert visualisering

Fullstendig integrering av visualiseringssystemet i et kontrollsystem tillater direkte integrering av variabler. I tillegg kan opprettede masker enkelt brukes igjen i ulike kontrollerkonfigurasjoner.

Alle produkter

Sjekk alle kontrollpanelprodukter.

perspecto-control-panel_2000x1125px.jpg
Kontakt oss gjerne

Mer informasjon:

Programvare

Automasjonsprogramvare

Automatiser maskiner, systemer og bygninger mer effektivt. WAGOs automatiseringsprogramvare gjør dette mulig, og du har sikkerheten av å integrere åpne standarder.

buehne_software_2000x1500.jpg
I/O-systemer

Enten det er på inn- eller utsiden av kontrollskapet, gir WAGO-I/O-SYSTEM automasjon akkurat der du trenger det – selv under krevende forhold.

buehne_io-system_2000x1500.jpg