TR-1024-MM-3896-Touch-Panel-2000x2000

Touch Paneler (HMI)

WAGOs Touch Paneler (HMI - Human Machine Interface) forbedrer maskin- og systemdrift samtidig som de tilbyr et fremragende design og avansert teknologi.

Viktige fordeler:

  • Betjening, overvåkning eller styring av maskin- og systemprosessdata

  • Intuitivt og brukervennlig grensesnitt med praktiske funksjoner

  • Vifteløs design

Riktig Touch Panel for din applikasjon

Her er en oversikt over våre Touch Panel produktfamilier.

WAGO Web Panel 400

WAGO Web Panel 400 kombinerer høy ytelse med et moderne design, med en sømløs glassfront med en limt skjerm. Med Power-over-Ethernet (PoE) for fleksibel strømforsyning og PCAP touch-teknologi for intuitiv drift, leverer det både effektivitet og brukervennlighet.

Viktige fordeler:

  • Kostnadseffektivt med maksimal ytelse

  • Strømforsyning via Power-over-Ethernet (PoE)

  • Førsteklasses design med sømløs glassfront og integrert skjerm

  • Enkel og intuitiv betjening med PCAP-berøringsteknologi

WAGO Touchpanel 600

Berøringspanel med høy ytelse for krevende kontroll- og visualiseringsoppgaver forbedrer funksjonaliteten til maskiner og systemer, men tilbyr også et fremragende design og avansert teknologi.

Dine fordeler:

  • Høyytelses Cortex A9 flerkjerners prosessor

  • Tre produktfamilier: Standard, Advanced og Marine

  • Software funksjonaliteter: Web, Visu and Control Panels

Funksjonalitet i et bredt spekter av applikasjoner:

Enten det er Visu, Control eller Touch - WAGOs store utvalg av berøringspaneler tilbyr en løsning for alle krav. De kan brukes innen alle områder av industri, prosessteknologi og kraftteknikk, i jernbane eller skipsbygging, samt i generell produksjon av kontrollskap. Oppdag våre skreddersydde maskinvarekonfigurasjoner for dine individuelle behov.

Industri

Moderne, intelligente teknologier veileder industrien mot en bærekraftig og effektiv fremtid. De forbedrer produktiviteten og optimaliserer ytelsen på tvers av alle aspekter av industriell produksjon.

MM-31018  key visuals Industrie sectors_marine_2000x1125.jpg

Skipsbygging

Både skipsbygging og onshore/offshore applikasjoner er spesielt krevende på produktytelse og tilgjengelighet. Våre WAGO "Marine Line" berøringspaneler er ideelle for bruk til sjøs, takket være spesielle godkjenninger.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

Energi

Effektiv energistyring: med WAGOs berøringspaneler kan du holde øye med energiforbruket og enkelt identifisere potensielle besparelser og kontrollere optimal bruk. Finn den rette løsningen og dra nytte av praktiske funksjoner.

Bygning

Med sine berøringspaneler lanserer WAGO den ideelle kontrollenheten for automatisering i bygninger og industrielle miljøer. I tillegg til utmerket operabilitet og høy-ytelse visualisering, er løsningen utrolig kostnadseffektiv.

Oppdag produkter

Oppdag flere produkter for din automatisering

buehne_controller_2000x1125.jpg

Kontrollere

Både små og store styringsoppgaver må være kostnadseffektive. WAGO har riktig kontroller for enhver oppgave og ethvert behov.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

I/O-systemer

Enten det er inni eller utenfor automasjonsskapet, gir WAGOs I/O-systemer automatisering akkurat der du trenger det – selv under krevende forhold.

WAGO Device Sphere

WAGOs Device Management-løsning muliggjør sentralisert administrasjon, presis konfigurasjon og sømløs igangkjøring av flere kontrollere - alt mens de opprettholder de høyeste sikkerhetsstandardene.

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester