Emner

WAGO Device Sphere

  • 8/18/2025
  • WAGOs Device Management-løsning muliggjør sentralisert administrasjon, presis konfigurasjon og sømløs igangkjøring av flere kontrollere - alt mens de opprettholder de høyeste sikkerhetsstandardene.

    Programvareløsningen for effektiv kontrolleradministrasjon og -overvåking

    WAGO Device Sphere tillater sentralisert styring av et bredt spekter av kontrollere via et enkelt tilgangspunkt. Nøkkelfunksjoner inkluderer:

    • Enkel igangkjøring: sett kontrollerne raskt og uanstrengt i drift.

    • Sentralisert administrasjon: organiser og administrer alle enhetene på ett sted på en effektiv måte.

    • Fleksibel konfigurasjon: Tilpass kontrollerinnstillingene etter behov.

    • Programvareoppdateringer: Hold systemene oppdatert med strømlinjeformede oppdateringer.

    • Sikkerhetssamsvar: Sørg for enhetssikkerhet gjennom omfattende sikkerhetsstandarder.

    • Enhetsovervåking: Overvåk status og ytelse for enhetene dine.


    Hver enhet representeres av en digital tvilling som modellerer hele livssyklusen sin for verdifull innsikt i status og bruk av kontrollerne dine. Strømlinjeforme prosessene dine med den kraftige programvaren vår og dra nytte av intelligent og sikker enhetsadministrasjon.

    WAGO Device Sphere er en betalt programvareløsning. Den er imidlertid tilgjengelig gratis i innføringsperioden, som varer til november 2025.

    Pakke ut og sett i gang

    WAGO Device Sphere tillater at kontrollere kan igangkjøres uten forutgående konfigurasjon ved hjelp av nullberøringsforsyning. Kontrollere får sin software status og konfigurasjon direkte fra WAGO Device Sphere. Programvaren overvåker kontinuerlig alle kontrollere og varsler brukere om uventede avvik via push-varsler, e-post eller direkte i applikasjonen. Dette sikrer at du alltid har en klar oversikt over systemstatusen.

    Sentralisert kontrolleradministrasjon

    Administrer kontrollerne via et nettbasert grensesnitt - fra datamaskinen eller nettbrettet. Integrering av etablerte containerstyringssystemer er en kjernefunksjon i programvaren. WAGO Device Sphere tillater også presis parameterisering av enheter. Sikker kommunikasjon er sikret gjennom gjensidig autentisering og autorisering, noe som gjør det trygt for selv den mest kritiske infrastrukturen. Uautorisert tilgang blir effektivt forhindret.

    Artikkelnummer: 2759-014x, tilgjengelig Q2/2025 (lokalt), Q4/2025 (sky)

    En titt på Software

    Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

    Kundeservice

    Mandag til fredag 08.00-16.00

    Din kontaktperson hos WAGO

    Tilleggstjenester