mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x1125_.jpg

Programvare

WAGOs programvareløsninger lar deg automatisere maskiner, systemer og bygninger mer effektivt. Fra konfigurasjon til systemdrift – programvaren vår kombinerer enkel drift og sikkerhet for å levere imponerende ytelse.

Fordelene du får med WAGOs programvareløsninger:

  • Støtte for etablerte bransjestandarder og integrering av alle relevante feltbussystemer

  • Omfattende programvareløsninger for diverse bransjer

  • Tilpasset programvare for enhver automasjonsoppgave

  • Omfattende eksport- og importfunksjoner fra standard designverktøy

  • Tilleggsprogrammer for bransjespesifikke utviklingsmiljøer

  • Enkel og sikker lisensiering

Produktoversikt

Programvarefaktorer for å lykkes

Prosjekter innen produksjons-, prosess- og bygningsautomasjon karakteriseres av stadig kortere implementeringstider, stadig mer kompliserte strukturer og den viktige rollen programvare spiller som en del av den totale løsningen. Faktisk er programvare i ferd med å bli den viktigste faktoren for å lykkes med et prosjekt innen automasjonsteknologi.

software_titel_2000x2000px.jpg

Teknisk programvare

Rask implementering av kompliserte maskinfunksjoner er kritisk for bruksområder innen maskinteknikk. WAGOs PC-baserte tekniske programvare CODESYS hjelper deg gjennom alle utviklingstrinnene. Den tekniske programvaren vår forkorter utviklingstiden for automasjonsprosjekter med et imponerende, moderne og organisert brukergrensesnitt. Produktkonfiguratoren smartDESIGNER er det ideelle valget for design og merking.

Programvare for design og merking:
smartDESIGNER produktkonfigurator
CAE-programvare

Konfigurasjons- og programmeringsprogramvare:
CODESYS teknisk programvare (basert på CODESYS 3)
WAGO-I/O-PRO teknisk programvare (basert på CODESYS 2) og WAGO-I/O-CHECK

software-runtime_2000x2000px.png

Runtime-programvare

Redusert utviklingstiden: WAGOs runtime-programvare muliggjør både drift- og statusovervåking av maskiner. Den overfører også driftsdata til systemer på et høyere nivå. De forhåndslagde, utprøvde og testede programvarefunksjonsblokkene våre fremskynder utvikling. I motsetning til teknisk programvare, kjører runtime-programvare kontinuerlig – den er en del av maskinen og sikrer riktig drift.

cloud-2000x2000px.jpg

WAGO Cloud

Alt fra én kilde: i tillegg til PFC100- og PFC200 IoT-kontrollerne utvider WAGO porteføljen for digital ytelse med den nye funksjonen "WAGO Cloud Data Control". Denne utvidelsen gjør at WAGO kan tilby en løsning som knytter sammen elementer fra både den virkelige og den digitale verdenen. Desentralisert innhenting av data og sentralisert levering av data fra feltnivå og opp til skyen, samt tilgang til de gjeldende dataene på tvers av steder, spiller alle en avgjørende rolle.

software_s_webvisu_app_004_xx_2000x2000.jpg

Apper for mobile enheter

Programvare på smartenheter gir produktivitetsfordeler også i et industrimiljø. Denne integreringen gjør at brukerne raskt og enkelt kan bruke og overvåke automasjonsprosesser via smarttelefonen eller nettbrettet – fra så og si hvor som helst.

Bruk WAGOs WebVisu-app for raskt og enkelt å kontrollere og overvåke automasjonsprosessene fra smarttelefonen eller nettbrettet, slik at du kan gripe inn når det er nødvendig. Eventuelt kan du bruke JUMPFLEX®-ToGo-appen vår for å enkelt konfigurere både inn- og utdataparametere for WAGOs signalbehandlere i 857-serien.

alle-produkte_software_2000x1125_o.jpg

Alle produkter

Sjekk alle programvareprodukter.

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester