energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Digitalisering av energimarkedet

Energileverandører må endre måten de tenker på. I stedet for bare å selge grønn energi, må de også organisere og markedsføre fleksibiliteten som kreves for å opprettholde stabilitet på el-nettet. Dette betyr at energisystemet må være kontrollerbart fra produksjon til forbruk ved hjelp av intelligente kommunikasjonsnettverk. WAGO støtter digitalisering av energisektoren og design av smarte nettverk med toppmoderne kontroll- og målingsteknologi, sammen med programvareløsninger som muliggjør en enkel og sikker forbindelse til skyen.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Fornybar energi

Etter hvert som andelen fornybare energikilder øker, må desentraliserte leverandører og nettstasjoner overvåkes konsekvent. Disse dataene må arkiveres, analyseres og overføres sikkert. WAGOs automasjon gir løsningen: de er kompakte, støtter mange grensesnitt og feltbussprotokoller og tilbyr et høyt nivå tilgjengelighet - selv i bitter kulde eller høy varme. Takket være de egensikre Ex i-modulene for det modulære WAGO-I/O-systemet, er bruk i farlige områder, som for eksempel biogassanlegg, ikke noe problem.

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Integrering av desentraliserte leverandører

I virtuelle kraftverk blir desentraliserte generatorer slik som vindturbiner, lagringsanlegg og kontrollerbare laster en fleksibel (og justerbar) reserveløsning. Intelligent synkronisering av disse reduserer belastninger på kraftnettet. WAGO RTU-er gjør det enklere å kombinere dem: de oppfyller kravene til kommunikasjonsstandarden VHPready 4.0, som sikrer problemfri tilkobling av systemer til det virtuelle kraftverket. VHPready fungerer som en oversetter, slik at kontrollsentre og systemer forstår hverandre.

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Energinett

Kraftnettene, inkludert deres automatisering og RTU-teknologi, har behov for modernisering. WAGOs kontrollere gir viktige nettdata, slik at nettoperatører kan gripe inn i automatisert kontroll etter behov. Også innen gass- og varmeforsyning gir WAGOs teknologi kontroll og tilgang til alle data innenfor systemene som er koblet til nettene fra en hvilken som helst tilkoblet plassering. Med det spesielle sikkerhetskonseptet til PFC200-kontrolleren følger WAGO alle relevante retningslinjer for nettverksikkerhet.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Energilagringssystem

Lagringssystemer kompenserer for svingende produksjon av grønn elektrisitet, noe som reduserer belastningen på strømnettet. WAGOs telekontrollteknologi er i hjertet av lagringssystemer: Den registrerer alle målte verdier, for eksempel innmatingsdataene til solkraftverk eller vindturbiner, og muliggjør overvåking og kundespesifikk kontroll av lagringen. For eksempel, hvis nettfrekvensen øker på grunn av høy innmating fra fornybare energikilder, mottar batteriet, kraft-til-varme- eller kraft-til-gass-anlegget beskjed om å trekke overskytende strøm fra nettet.

Energiproduksjon

Med økende desentralisering og fluktuerende kraftproduksjon må de enkelte elementene i energisystemet være intelligent knyttet til hverandre. WAGO tilbyr mange løsninger for disse utfordringene:

  • Anskaffelse og overvåking av energidata

  • Kommunikasjon via RTU-er

  • Sol- og vindparkforvaltning

  • Energilagringshåndtering

Nettfordeling

For at grønn strøm skal overføres fritt og distribueres trygt til selv den minste forgreningen, må kraftnettet moderniseres. WAGO har mange løsninger for dette:

  • Innmatingsstyring basert på EEG

  • Kontroll og regulering av mellomspenningssystemer, for eksempel

  • RTU-løsninger for å gi kontrollenergi

  • Nettverkssikkerhet

Emner og løsninger for i dag og i morgen

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Vi automatiserer hvor andre kapitulerer - pålitelig og økonomisk, opp til Sone 0/20-farlige områder!

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg

Strømtransformatorer og spenningsuttak

Bærekraftig maksimal energieffektivitet: WAGO gir deg den rette løsningen for hvert trinn på veien for å nå dette målet.

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

Skyv ytelse til topps med TOPJOB® S

Bare plugg den inn og du er klar: med TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer kan du koble raskt, direkte og sikkert, hvor som helst i verden, i alle applikasjoner.

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

PCB-rekkeklemmer for Power Engineering

Mer kompakt, men like pålitelig: kravene til Power Engineering er høye. Oppfyll dem med WAGOs PCB-rekkeklemmer.

hochstromklemmen-gruppe_2000x1500px.jpg

POWER CAGE CLAMP for sterkstrøm-applikasjoner

Optimal klemkraft for energiintensive applikasjoner - selv i Ex-områder. WAGO-løsninger med POWER CAGE CLAMP tilbyr alt du trenger for kraftig bruk.

Din WAGO-kontakt

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester