energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Smarte nettverk for energimarkedet

I stedet for bare å distribuere energi, må samspillet mellom desentraliserte produsenter og forbrukere
koordineres på en intelligent måte. Dette krever sofistikerte digitaliseringsstrategier og forretningsmodeller.


Høyteknologiske styringssystemer og IT danner grunnlaget for digitalisering av energisystemet: Kontrollere koordinerer de desentraliserte systemene, sikrer enkel og sikker kommunikasjon i det smarte nettet og lagrer måledata som er beskyttet mot nettangrep i skyen.
WAGO tilbyr de riktige løsningene og konseptene i dag for alle trinn i prosessen.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

Smarte nettverk: mer kommunikasjon i energinettet

Forbrukere av energi trenger kommunikasjon, både mellom de enkelte interessenter og interessegrupper, så vel som i tekniske termer: for å ta tak i den økende desentraliseringen og svingningen i kraftproduksjonen, må de enkelte komponentene i energisystemet kobles sammen i smarte nett på tvers av sektorer. Starten er i elektrisitetssektoren: Moderne automatiseringsteknologi, integrert i desentraliserte leverandører, intelligente distribusjonsstasjoner og virtuelle kraftverk optimaliserer styringen av distribusjonsnett. Modernisering av gass- og varmenettet er det neste trinnet, og WAGO tilbyr de nødvendige kontrollerne. Fordeler med WAGOs løsning:

  • Pålitelig energinettmåling, -styring og regulering

  • Prosessautomatisering, belastningsstyring

  • Sikker og økonomisk tilgang til eksterne systemer

  • Bred produktportefølje

  • Beviste, robuste produkter

  • Alle relevante globale godkjenninger

  • Maksimal fleksibilitet for signalnivå- og bussprotokoll

  • Enkel konfigurasjon

  • Nettverkssikkerhet: PFC100/PFC200-kontrollere overholder gjeldende IT-sikkerhetsforskrifter for nettoperatører og kan herdes som beskrevet i BDEW-hvitboken.

  • Sky-tilkobling: Tilkobling til skyen takket være en MQTT-programvareoppgradering

energy_blockchain_frau_telefon_gettyimages-522543583_2000x2000.jpg

Digital energihandel

Blokkjeden, en digital kontobok, muliggjør direkte transaksjoner mellom generatorer og forbrukere. WAGO forklarer nøyaktig hvordan dette fungerer og hva det kan bety for fremtiden.

energy_digitalisierung_sektorenkopplung_gettyimages-184605755_2000x1125.jpg

Integrert energi: elektrisitet, varme og overføring vokser sammen

Med desentralisering og digitalisering av elektrisitetssektoren har varme og mobilitet blitt prioriteringer for leverandører av energi- og forsyningstjenester. Energiovergangen fungerer bare med lagringssystemer. I motsetning til el-nettet tilbyr varme- og gassnettene større kapasitet. Derfor blir kraft-til-varme- og kraft-til-gass-systemer stadig viktigere. De kan bruke overflødig grønn elektrisitet til å produsere varme, sammen med lagringsbar hydrogen og metan. WAGO er allerede leverandør for produsenter av slike systemer. Samtidig støtter vi leverandører i å modernisere sine varme- og gassnettverk, en oppgave gjort nødvendig av sammenkobling av energisektoren, og den resulterende økende kompleksiteten av energistrømmer. Og det bransjeutprøvde WAGO-I/O-SYSTEMET fungerer som automatiseringsplattformen. Fordeler med WAGOs løsning:

  • Automatiseringsløsninger

  • Maksimal fleksibilitet

  • Direkte applikasjoner i Ex sone 2

  • Direkte kobling av egensikre signaler fra Ex-soner til egensikre Ex i-moduler

  • Integrerte IEC 60870-, IEC 61850- og DNP 3.0-fjernstyringsprotokoller

  • PLC-funksjonalitet

  • Webserver

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_cloud7_2000x1125.jpg

SWO Netz GmbH: Date Management with the WAGO Cloud

Sky-tilkobling: Dataanalyse i nettsky

Skyen kan gi betydelige fordeler til energisektoren med sin datakapasitet. For eksempel kan vindparkoperatører øke kraftproduksjonen og optimalisere vindparkvedlikehold ved å analysere turbindata i skyen, eller nettoperatører kan bruke systemdata og værmeldinger for bedre å kunne forutsi nettstatus. WAGO PFC100- og PFC200-kontrollere brukes til å koble til skyen takket være en fastvareoppdatering og det respektive biblioteket i IEC-programmet. Kontrollerne kan så automatisk overføre feltnivåverdier til skyen ved definerbare intervaller. Kommunikasjon er sikret med en kryptert TLS-forbindelse ved hjelp av MQTT-protokollen. Fordeler med WAGO Cloud Data Control for din egen sky-applikasjon:

  • Distribuert datainnsamling og -visualisering fra hvor som helst

  • Koble til WAGO Cloud Data Control, Microsoft Azure, Amazon Web Services eller IBM Bluemix ved hjelp av en standardisert MQTT-protokoll

  • Høyt sikkerhetsnivå takket være TLS-kryptering

  • Koble feltnivået direkte til en sky

  • Utvidelse av eksisterende systemer med PFC-en som en IoT-gateway

  • Mulig med alle PFC100- og PFC200-kontrollere

energy_s_3d_controller_000_xx_2000x2000.jpg

Din forbindelse til skyen

Registrer energidata, digitaliser og koble sammen i nettverk - dette er nøkkelkonseptet i det desentraliserte energimarkedet. En enkel oppgradering forvandler WAGO PFC100- og PFC200-kontrollerne til IoT-kontrollere som overfører data fra feltnivået til skyen, hvor informasjonen kan aggregeres og brukes til analyse.

digitalisierung_correct-power_rz1_2000x1125.jpg

Nettsikkerhet: nekte tilgang til hackere

Det kan være alvorlige konsekvenser for energiprodusenter hvis de ikke er trygt koblet til Internett. Nettkriminelle kan bruke systemkontrollere til å hacke seg inn i kontrollsentraler og deaktivere dem, noe som truer strømforsyningen og til og med omfattende avbrudd i verste fall. Den gode nyheten: Operatørene kjenner nå til farene og nettsikkerheten blir stadig viktigere. WAGO-kontrollere vil spille en avgjørende rolle i selskapets sikkerhetspolitikk og -prosedyrer. PC-baserte operativsystemer må motta ukentlige sikkerhetsoppdateringer da de ikke på annen måte gir tilstrekkelig nettsikkerhet - den herdede fastvaren til en WAGO-kontroller oppfyller imidlertid sikkerhetskravene. Fordeler med WAGOs løsning:

  • Både PFC100- og PFC200-kontrollere er preget av en tversplattform sanntids Linux.

  • PFC-kontrollerne bruker et operativsystem med åpen kildekode som kan skaleres, oppdateres og støtter verktøy som Rsync.

  • Linux®-stiftelsen støtter viktige sikkerhetsprotokoller og blir stadig forbedret.

  • Støtte for CODESYS PLC-kjøretid

  • Grensesnitt- og feltbuss-variasjon: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, IEC 60870, IEC 61850, DNP 3 og Modbus TCP

  • Oppfyller de høyeste sikkerhetskravene per ISO-27000-serien

  • Innebygd VPN-funksjonalitet: VPN-tunnel er mulig via IPsec eller OpenVPN direkte

  • Datakryptering direkte i kontrolleren via SSL/TLS 1.2-kryptering

  • Parallell datatilgang: dataoverføring til skyen via MQTT eller OPC UA, også trådløst

  • WAGO oppfyller alle relevante retningslinjer innen IT-sikkerhet, og til og med et stort antall av kravene fra den tyske regjeringens BDEW-hvitbok for applikasjoner innen energi og vannforsyning. BDEW-kravene er en del av "kritisk infrastruktur" (KRITIS).

  • PFC200 kan brukes som en skalerbar node

Se våre løsninger på jobb

Din WAGO-kontakt

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester