MM-428786_new-website-page_Energy_521957160_2000x2000.jpg

Løsninger for fornybar energiproduksjon

Hovedformålet med kraftproduksjons- og distribusjonsindustrien er å sikre strømforsyningssikkerhet og -pålitelighet. WAGO-produkter gir den største graden av sikkerhet og kvalitet. Vi har et komplett produktutvalg fra elektriske sammenkoblingsteknologier til automasjonsløsninger.

Hovedformålet med kraftproduksjons- og distribusjonsindustrien er å sikre strømforsyningssikkerhet og -pålitelighet. WAGO produkter tilbyr det høyeste nivået av sikkerhet og kvalitet. Oppdag våre produkter for fornybar energi og våre løsninger for TAB-kompatibel tilkobling av overføringsstasjoner, den sertifiserte kontrollermodulen for kraftverk eller våre løsninger for å muliggjøre omfordeling.

Enten det dreier seg om kraftproduksjonsanlegg, varmelagre eller lastkunder: Når det gjelder mellomspenningsforbindelsen, må transformatorstasjoner kobles sammen gjennom fjernstyringsteknologi for energinett. Selv om TCR-ene (tekniske tilkoblingsregler) varierer fra en nettoperatør til en annen, kan WAGOs program for transformatorstasjoner etablere tilkoblingen på bare ti minutter, på grunn av at applikasjonen tilbyr standardisert, forhåndskonfigurert programvare for ulike nettområder i mellomspenningsnett.

Kraftverkkontrollere hjelper kraftverk med å oppnå nettkompatibel innmatingsstyring på netttilkoblingspunktet (GCP).

WAGO Power Plant Control lar anleggsoperatører og systemintegratorer oppfylle kravene til disse kontrollerne som er angitt på nettsiden - fleksibelt og pålitelig. Løsningen er sertifisert i henhold til VDE-AR-N 4110 og 4120.

For standarder og ekstreme

Robust og svært tolerant: enten temperatursvingninger, vibrasjoner, støt eller elektromagnetisk interferens - ettermonter fjernstyringsteknologi i henhold til dine behov og krav. WAGO 750-serie PLC - klar for standardapplikasjoner eller ekstreme bruksområder.

buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Strømtransformatorer og spenningsavtapninger

Energiovervåking danner grunnlaget for å øke effektiviteten til energifordelingen og prosessene dine. Våre harmoniserte energimålingsprodukter sparer deg mye innsats og utgifter for energidatainnsamling. Energimålere er egnet for faktureringsrelevante målepunkter.

Stromversorung_2000x2000.jpg

Strømforsyning

WAGOs effektive strømforsyninger leverer alltid en konstant forsyningsspenning - enten det er for enkle applikasjoner eller automatisering med større strømbehov. WAGO tilbyr uavbrutte strømforsyninger (UPS), buffermoduler, redundansmoduler og et bredt spekter av elektroniske effektbrytere (ECB-er) som et komplett system for sømløse oppgraderinger.

alle-produkte_industrial-switches_2000x1125.jpg

Switcher

WAGOs utvalg av svitsjer sikrer skalerbarhet for ETHERNET-nettverksinfrastrukturen din, samtidig som de gir fremragende elektrisk og mekanisk ytelse.

Disse robuste svitsjene er designet for industriell bruk og er helt kompatible med IEEE 802.3, IEEE 802.3u og IEEE 802.3ab.

buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Skinnemonterte rekkeklemmer

Det største utvalget av skinnemonterte rekkeklemmer fra markedslederen. De beste skinnemonterte rekkeklemmene for alle applikasjoner, sammen med svar på vanlige spørsmål, finner du her! Vår høytytende produktportefølje gir det perfekte grunnlaget for din kontrollskapløsning!

Din WAGO-kontakt

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester