buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Skinnemonterte rekkeklemmer for enhver applikasjon

Mestre alle utfordringer med WAGOs skinnemonterte rekkeklemmesystemer. Vår komplette, høytytende serie med rekkeklemmer vil være plattformen for løsningen din!

Dine fordeler:

  • Komplett serie rekkeklemmer for enhver applikasjon

  • Det høyeste nivået av sikkerhet: testing utover industrielle standarder

  • Bransjeutprøvd fjærklemmeteknologi: hurtig, vibrasjonssikker og vedlikeholdsfri

  • Ekstra besparelser gjennom kortere koblingstider, raskere prosjektering og elimineringen av servicekostnader på grunn av vedlikeholdsfrie koblinger

  • Eliminer tidkrevende forberedelse - ingen hylser eller krymping nødvendig

reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg

TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer

I ulike industriapplikasjoner og moderne bygningsinstallasjoner, tilbyr WAGOs TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer mer enn bare pålitelige elektriske sammenkoblinger. Den omfattende linjen av gjennomgående rekkeklemmer for ledertverrsnitt fra 0,14 til 25 mm2 (26-4 AWG) gir en rekke fordeler.

  • De riktige aktiveringsvariantene for enhver applikasjon: hendel, trykknapp og betjeningsspor

  • Universal push-in CAGE CLAMP®-koblingsteknologi for alle ledertyper

  • Push-in tilkobling av helkjerne og flertråds ledere, samt mangetrådede ledere med hylser

  • Den rette løsningen for alle sammenkoblingsoppgaver: kontinuerlige, tilstøtende, reduksjons-, vertikale lasker og mer

  • Kontinuerlige merkestrimler med flere linjer for tids- og kostnadsbesparende merking

  • Bransjeledende sikkerhetsreserver: et enkelt skinnemonterte rekkeklemmesystem for praktisk talt alle applikasjoner i verden

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

TOPJOB® S skinnemonterte installasjonsklemmer

TOPJOB® S skinnemonterte installasjonsklemmer med Push-in CAGE CLAMP®-pålitelighet har et stort utvalg av tverrsnitt, og gir den riktige rekkeklemmen for alle bygningsapplikasjoner. Med WAGOs skinnemonterte rekkeklemmer er du sikker på å være forberedt på økende og stadig skiftende bygningskrav.

Fordeler:

  • Koble opp til fire ledere i området fra 0,5 til 4 mm2 (20-12 AWG)

  • Rask kobling på stedet med Push-in CAGE CLAMP®-teknologi: enkel tilkobling av helkjerne ledere, mangetrådede ledere med hylser eller bundne ledere

  • Med valgfri, automatisk jordforbindelse til monteringsplaten, blir platens lakk inntrengt umiddelbart

  • Trykknapper for enkel installasjon med et betjeningsverktøy eller for hånd

  • Innebygde testpunkter forenkler testing med 2 mm Ø testplugg

reihenklemmen_x-com-s_00349_2000x2000_2.jpg

X-COM®S-SYSTEM pluggbare skinnemonterte rekkeklemmer

WAGO X-COM®S-SYSTEMET er tilgjengelig i to forskjellige tverrsnitt (2020- og 2022-serien). Det er kompatibelt med våre TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer og det brede utvalget av tilbehør fra TOPJOB® S-skinnemontert rekkeklemme-familien.

Fordeler:

  • Tilkoble ledere opptil 1,5 mm2 (16 AWG) i en rekkeklemmebredde på bare 3,5 mm (0,138 tommer) og opptil 4 mm2 (12 AWG) i en bredde på bare 5,2 mm (0,205 tommer)

  • Push-in CAGE CLAMP® for rask kobling

  • Push-in tilkobling av helkjerne og flertråds ledere, samt mangetrådede ledere med hylser

  • Forhindre feilkobling ved å lage kodegrupper med samme poleantall

  • Fest hunnplugger via låsespaker og strekkavlastningsplater

powercageclamp_2000x2000px.jpg

Sterkstrøms, skinnemonterte rekkeklemmer med POWER CAGE CLAMP

Sterkstrøms skinnemonterte rekkeklemmer med POWER CAGE CLAMP påfører fjærtrykk for å koble ledere opptil 185 mm2 (350 kcmil). De er tilgjengelig som 35, 50, 95 og 185 mm2 (2, 1/0, 4/0 AWG; 350 kcmil) rekkeklemmer. Versjoner er tilgjengelige for både montering på DIN-skinne og direkte montering på platen via monteringsflenser.

Fordeler:

  • For alle applikasjoner: energiintensive bransjer, inkludert maskin- og utstyrsproduksjon, samt energiproduksjon.

  • Passer også for tøffe forhold: varme- og kuldebestandige

  • Ex e II-godkjenninger (185 mm2/350 kcmil venter)

  • Enkel å bruke: lederinnføring på siden og låsetapp for enkel kobling

  • Rask tilkobling: ingen tidkrevende forberedelse - ingen ringklemmer eller hylser påkrevd

reihenklemmen_00344_2000x2000.jpg

Mini-skinnemonterte rekkeklemmer

WAGOs mini skinnemonterte rekkeklemmer er ideelle for plassbegrensede applikasjoner og små lederstørrelser. Med WAGOs Pusi-In CAGE CLAMP®-teknologi, gir disse rekkeklemmene vibrasjonssikre og pålitelige forbindelser.

Fordeler:

  • Krever minimal kabinettplass

  • Montering på DIN-15- eller DIN-35 skinne

  • Lysegrå versjoner for Ex e II-applikasjoner

  • Enkel sammenkobling, merking og testing

einzelklemmen-und-klemmleisten_2000x2000px.jpg

Klemlistløsninger for panelmontering

Modulære skinnemonterte rekkeklemmer er ideelle for både tilpassede og ferdige klemlister for panelmonteringsapplikasjoner. Disse rekkeklemmene kan monteres via skrueflenser, snap-in føtter for monteringshull eller for montering på aluminiumskinneholder.

Fordeler:

  • Ulike monteringsalternativer via flenser eller snap-in føtter

  • Enkel kobling via rekkeklemmer med front-inngang eller sideinngang

  • Rekkeklemmer tilgjengelige med trykknapp på én eller begge sider

  • Nominell spenning (264-serie): 800 V

  • Bredt applikasjonsområde: versjoner tilgjengelige for Ex e II-applikasjoner

reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg

Klassiske skinnemonterte rekkeklemmer

Skinnmontert rekkeklemmeprogram med CAGE CLAMP®-koblingsteknologi har den riktige rekkeklemmen til enhver applikasjon: sikrings-, skille-/teste-, diode- og LED-klemmer, pluggbare klemmer - til og med skinnemonterte rekkeklemmer for kobling av sensorer og aktuatorer.

Fordeler:

  • Fleretasjes rekkeklemmer: dobbel- eller trippel-etasjeklemmer sparer plass

  • CAGE CLAMP®-koblinger: utprøvd og testet milliarder av ganger

  • Mangesidig, individuelle alternativer for sammenkobling via push-in type-laskfester, reduksjonslasker, forskjøvede lasker, vertikale lasker, osv.

  • Kretsløpsidentifikasjon via WMB-merker

  • Enkel testing via pluggbare og modulære testpluggadaptere, samt testplugger

geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg

Chassis-monterte klemlister

862-serien er ideell for tilkobling av opptil fire ledere på mellom 0,5 og 4 mm2 (20-12 AWG) per potensial.

Fordeler:

  • Koble opp til fire ledere som i området fra 0,5 til 4 mm2 (20-12 AWG)

  • Rask kobling på stedet med Push-in CAGE CLAMP®-teknologi: enkel tilkobling av faste ledere, mangetrådede ledere med hylser eller ultralydbundne ledere.

  • Med valgfri, automatisk jordforbindelse til monteringsplaten, blir platens lakk inntrengt umiddelbart

  • Trykknapper for enkel installasjon med et betjeningsverktøy eller for hånd

  • Innebygde testpunkter forenkler testing med 2 mm Ø testplugg

  • Fleksible merkingsalternativer med standard merking (forhåndsmarkert), merkestrimmel eller tilpasset merking for store ordre

reihenklemmen_x-com_00348_2000x2000_1.jpg

X-COM®S-SYSTEM pluggbare skinnemonterte rekkeklemmer

I tillegg til DIN-skinnemontering, inkluderer X-COM®-SYSTEM også komponenter for PCB-er eller frie tilkoblinger, samt for montering på overflater eller gjennom-panel-koblinger. Prøvd og testet milliarder av ganger, CAGE CLAMP®-teknologi sikrer pålitelige forbindelser for alle applikasjonsområder.

Fordeler:

  • Bredt utvalg av varianter kombinert med ulike monteringsmuligheter

  • Feilforebygging: 100% beskyttelse mot feilkobling ved å opprette kodegrupper med samme poleantall

  • Sikkerhet: mekanisk beskyttelse via låsespaker, strekkavlastningsplater eller hus

  • Enkel testing via spor for testplugger i hunnplugger og holdeklemmer

  • 500 V / 32 A-rangeringer for et kostnadseffektivt alternativ til kraftige kontakter

rangierwaben_2000x2000px.jpg

Matrisepatchbord

Matrisepatchbord tilbyr høy signaltetthet med minimum plassbehov. Tydelig tildeling og enkle testmuligheter er avgjørende.

Fordeler:

  • Tilgjengelig med forskjellige antall poler: 32-, 48- og 80-polede versjoner, samt 32-polet slank versjon for 19-tommers stativer

  • Ekstra moduler for direkte tilkobling til monteringsramme

  • Integrerte testkontakter for hvert signal / hvert potensial

  • Individuell gruppemerking via WSB-merker

  • Fargede modulenheter merket på fabrikken for en bedre oversikt

  • Blå matrisepatchbord for Ex i-applikasjoner

reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg

Kompakte skinnemonterte rekkeklemmer

WAGOs kompakte skinnemonterte rekkeklemmer er ekstremt kompakte, noe som gjør dem ideelle for plassbegrensede applikasjoner. To- eller treetasjes rekkeklemmer sparer enda mer plass. WAGOs utprøvd og testet CAGE CLAMP®-teknologi gir pålitelige koblinger.

Fordeler:

  • Montering på DIN-15- eller DIN-35 skinne

  • Modulære, avtapningsmoduler for ekstra ledningsforbindelser og testing

  • Lysegrå versjoner for Ex e II-applikasjoner

  • To- eller treetasjes rekkeklemmer sparer enda mer plass.

  • Fleksibel sammenkobling via to parallelle laskspor

rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg

Rekkeklemmer for matrisepatching og felles potensial-rekkeklemmer

WAGOs 727-serie matrisepatching- og felles potensial-rekkeklemmer gir det perfekte grensesnittet mellom styrings- og feltnivået og er ideelle for matrisepatchbord med enveis tilgang.

Fordeler:

  • Enkel og tydelig matrisepatchbord-konfigurasjon: feltsiden speiler patch-siden

  • Høy koblingstetthet: mange klemmepunkter i minste plass

  • Tydelig tildeling: direkte merkbare klemmeenheter

  • Versjoner med eller uten låseklemmer for kabelkanaldeksler

  • Blå rekkeklemmer for Ex i-applikasjoner

  • Enkel testing gjennom testspor for 2,3 mm (0,091 tommer) Ø-testplugger

schirmanschluss_2000x2000px.jpg

Skjermforbindelsessystem

WAGOs skjermforbindelsessystem gir effektiv EMC-skjerming. Høyfrekvente interferensstrømmer slipper sikkert bort for å sikre optimal EMC-beskyttelse for maskiner og systemer.

Fordeler:

  • Skjermklemmer, samleskinneholdere og et utvalg av tilbehør tilgjengelig

  • Skjermklemmer med en fjær for utmerket skjermkontakt og ytelse

  • Ulike monteringsalternativer på samleskinner, monteringsplater eller DIN-skinner med spesialspor

  • Høydejusterbare vertikale eller horisontale samleskinneholdermontering muliggjør fullstendig installasjonsfleksibilitet

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg

Alle produkter

Oppdag mangfoldet av WAGOs skinnemonterte rekkeklemmesystemer.

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester