reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1125

Push Performance to the Top med TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer

I ulike industrielle applikasjoner og moderne bygningsinstallasjoner tilbyr WAGOs store og allsidige utvalg av skinnemonterte rekkeklemmer mer enn bare pålitelige elektriske forbindelser. TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer byr på en rekke fordeler:

  • De rette aktueringsvariantene for ethvert bruksområde: hendel, trykknapp og betjeningsspor

  • Push-in CAGE CLAMP®: Universal koblingsteknologi for alle ledertyper

  • Rask kobling med push-in-tilkobling av helkjerne og tvinnede ledere og ledere med endehylse

  • Utvalget med multifunksjonelle lasker er den rette løsningen for enhver jordingsoppgave

  • Kontinuerlig tids- og kostnadsbesparende merking med det raske merkesystemet

  • Bransjeledende sikkerhetsreserver: bruk ett enkelt rekkeklemmesystem over hele verden, for nær sagt alle bruksområder

betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1500.jpg

Aktueringsvarianter

Med det utvidede utvalget av TOPJOB® S rkinnemonterte rekkeklemmesystemer kan du nå velge mellom tre aktuatorvarianter: spak, trykknapp eller aktueringsåpning Velg modellene som passer best til din bruk.

Dine fordeler:

Spak: alle type ledere kan enkelt og intuitivt kobles ut for hånd.Trykknapp: bruk hvilket som helst vanlig verktøy for å åpne klempunktet med trykk-knappenAktueringsåpning: driftsverktøyet forblir i aktueringsåpningen til koblingen er fullført.

durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg

Gjennomgående rekkeklemmer

TOPJOB® S gjennomgående rekkeklemmer finnes med både én, to og tre etasjer, i tillegg til fire-etasjes rekkeklemmer for for eksempel kobling av elektriske motorer.

Dine fordeler:

  • En-tasjes rekkeklemmer kobler ledere i området 0,14 til 25 mm2 (24–4 AWG)

  • Tydelig identifisering med sentrerte markeringsspor for kontinuerlig flerlinjede merkestrips og WMB-merker

  • Ex i- og Ex e-versjoner er tilgjengelige for bruk i farlige områder

  • Varianter godkjent for både 800 V (IEC) og 600 V (UL)

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

Installasjonsklemmer for skinnemontering

Beskytt systemene dine mot feil og dra nytte av enda større effektivitet. WAGOs installasjonsklemmer for skinnemontering forenkler måling av isolasjonsmotstand som kreves av standarder for steder med høy brannfare og offentlige bygninger, samtidig som de halverer testtiden.

Dine fordeler:

  • Ekstremt robuste rekkeklemmer med bransjens høyeste strømbærende kapasitet

  • Spar tid og kostnader via sammenhengende merkestrips med tre linjer

  • Plassbesparende jording i ett enkelt laskespor

  • Push-in CAGE CLAMP®-tilkobling av massive ledere, flertrådede ledere og ledere med beslag

trennklemmen_2000x2000px.jpg

Skille-/test-rekkeklemmer

Med WAGOs skille-/test-rekkeklemmer kan du raskt og trygt koble fra kretser. De oransjefargede knivskillebryterne eller skillepluggene er plassert mellom lederne, og er alltid synlige for brukeren.

Dine fordeler:

  • Flere alternativer for utkobling: via skillekniv og ekstra mekanisk lås, eller via skilleplugg

  • Spar tid med 2-etasjes doble skillerekkeklemmer: to potensialfrie skillerekkeklemmer på to nivåer

  • Servicevennlig testing for potensialjordfeil via jordleder-skilleklemmer

  • Også ideelt for fornybar energi-sektoren med spenninger på opptil 1 500 VDC (2006-serien)

  • Samme form som tilsvarende gjennomgående rekkeklemmer gir klare synsvinkler

  • Et stort utvalg av lasker for sikkerhets- og økonomikrav til kretser

sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg

Sikringsklemmer

TOPJOB® S sikringsklemmer beskytter strømkretser mot kortslutninger og sikrer sviktsikker systemdrift. Disse sikringsklemmene er utformet for metriske miniatyr-sikringer eller inntakssikringer.

Dine fordeler:

  • Rekkeklemmer kan settes sammen i strips

  • Enkel og sikker utskiftning av sikringer

  • Valgfri LED-indikator som raskt identifiserer utbrente sikringer

  • Sikringsklemmer kan lages med lite sammensetting og kobling, via bæreklemmer og sikringsplugger.

strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg

Strøm- og spenningstransformatorklemmer

TOPJOB® S strømtransformatorklemmer (skille-/test-rekkeklemmer) er utformet for strømtransformatorkretser. Disse rekkeklemmene er ideelle for sikker og automatisk kortslutning, og også for enkle målinger.

Dine fordeler:

  • Kretslask-spor på toppen av enheten for å forkorte baneaktiviteten

  • Intuitiv og brukervennlig design

  • Åpen støtsikker design indikerer eksakt koblingsstatus

  • Høy funksjonalitet kombinert med en kompakt design

  • Alle rekkeklemmer i 2007-serien har en nominell strøm på 30 A/500 V (IEC) og 300 V (UL).

initiatoren-und-aktorenklemmen_2000x2000px.jpg

Sensor-/Aktuatorrekkeklemmer

TOPJOB® S Sensor/Actuator Terminal Blocks are ideal for wiring modern machine control systems. Den korte avstanden mellom rekkeklemmene gjør dem ideelle for kompakte koblingsbokser i et systems desentraliserte periferi, i tillegg til for sentralisert installasjon i kontrollskapet.

Dine fordeler:

  • Plasser flere sensorer selv når det er svært begrenset plass, ved å bruke kun 3,5 mm (0,138 tommer) per sensor på DIN-skinnen

  • Jording med standard lasker er mulig uten begrensning for antall poler

  • Fargekodede lasker forenkler potensialtildelingen

  • Tydelig identifisering takket være flerlinjede merkestrips som ikke dekker til lasksporet

  • Enkelt å avlese fra hvilken som helst vinkel takket være to markeringsspor på toppen og siden av klemlisten

  • Enkel tilordning: LED-lys, lasker og merker er alltid synlige – selv når de er koblet

dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg

Diode og LED rekkeklemmer

WAGOs diode-rekkeklemmer har blitt utviklet spesielt for tilpassede diode-kretser, for eksempel en krets med lampetest og kollektive feilsignaler. Ved å bruke LED-rekkeklemmer kan overvåkingsenheter utformes for kontroll- og arbeidsstrømkretser.

Dine fordeler:

  • Disse rekkeklemmene gir kobling med høy tetthet med en bredde på kun 5,2 mm (0,205 tommer)

  • Pluggstenger av push-in-typen muliggjør egendefinert kretsdesign

  • To- og treetasjes diode- og LED-rekkeklemmer gir flere alternativer for kretsdesign.

dioden-baustein_2000x2000px.jpg

Pluggbare diode- og LED-moduler

WAGOs pluggbare diode- og LED-moduler gjør det enklere å lage spesial-funksjonsenheter – uten ekstra monterings- og koblingskostnader. De finnes i følgende to versjoner: som moduler som settes inn i skillekontakter med to tilstøtende komponentklemmer, og som varianter som plugges inn i laskesporene i standard gjennomgående rekkeklemmer. Dessuten kan hver enkelt tomme komponentplugg for komponentklemmer utstyres med resistorer, dioder eller andre komponenter.


Dine fordeler:

  • Ingen ekstra monterings- eller koblingskostnader

  • Inndeling i koblings- og funksjonsnivåer

  • Moduler kan raskt erstattes av andre typer moduler – pluggbare moduler for gjennomgående rekkeklemmer er ideelt for ettermontering i eksisterende systemer

  • Klemforbindelse (IDC – Insulation Displacement Connection) forenkler monteringen av tomme komponentplugghus – uten lodding

  • Merking med merkestrips eller WMB-merker

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

Alle produkter

Sjekk de mange produktene i MCS-familien.

Inspirasjon for deg

For alle ledere

Oppdag fordelene med TOPJOB® S med universell kobling for alle typer ledere og høy pålitelighet selv under de aller mest krevende forhold.

Utvalg av multifunksjonelle lasker

WAGOs utvalg av multifunksjonelle lasker for TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer gir deg den rette løsningen for alle jordingsoppgaver.

Hurtigmerkesystem

For bygningsinstallasjoner

Les om den beste løsningen for bygningsinstallasjoner: WAGO's TOPJOB® S installasjonsklemmer for skinnemontering.

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester