hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

Skinnemonterte sterkstrøms-rekkeklemmer med perfekt klemkraft: POWER CAGE CLAMP

POWER CAGE CLAMP gir riktig klemkraft for ledere på opptil 35, 50, 95 og 185 mm2 (2, 2/0, 4/0 AWG og 350 kcmil). WAGOs skinnemonterte sterkstrøms-rekkeklemmer er ideelle for energiintensive bruksområder innen produksjon av maskineri og utstyr samt kraftproduksjon. Disse rekkeklemmene er også godkjent for Ex e-bruk.

  • Perfekt for ethvert bruksområde: overholder de aller strengeste krav, inkludert kravene for bruksområder innen jernbane og marine

  • Egner seg for krevende forhold: varme- og kuldebestandig – selv med svært tunge belastninger

  • Vibrasjonssikker, vedlikeholdsfri koblingsteknologi med fjærtrykk

hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

For DIN-skinnemontering

WAGOs skinnemonterte sterkstrøms-rekkeklemmer finnes i fire størrelser for koblingsområdet 6 til 185 mm² (16 AWG–350 kcmil). Mindre tverrsnitt for belysning i kontrollskap eller til annen bruk kan kobles til med strømuttak.

  • Lett å bruke: selv ledere som er vanskelige å bøye kan enkelt kobles til, da låsetappen holder klemmen åpen for hands-free kobling

  • Rask kobling: ingen tidkrevende forberedelser – uten ringterminaler eller endehylser

  • Alltid pålitelig: perfekt klemtrykk – uavhengig av brukerferdigheter

hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg

Direkte installasjon med monteringsflens

WAGOs skinnemonterte sterkstrøms-rekkeklemmer med nominelle tverrsnitt på 50, 95 og 185 mm2 (2/0, 4/0 AWG og 350 kcmil) er også tilgjengelige med flenser for direkte installasjon på en monteringsplate.

  • Det trengs ingen DIN-skinne: monter rett på en plate ved hjelp av flenser

  • Juster og klikk sterkstrøms-rekkeklemmene sammen ved hjelp av klemme-til-klemme-koblinger

  • Versjon for funksjonsjording i et grågult hus – ingen kontakt med monteringsrammen

  • Et utall tilbehør: modeller med skruflenser har det samme tilbehører som skinnemonterte rekkeklemmer

hochstromklemmen-gruppe_2000x1125px.jpg

Alle produkter

Sjekk WAGOs mange produkter i POWER CAGE CLAMP-familien.

Inspirasjon for deg

Produktvideo

Kort innføring: alt om POWER CAGE CLAMP og hvordan du bruker den.

download_2000x2000.jpg

Brosjyre

For lesing, utskrift og nedlasting: Informasjon om alle WAGOs sterkstrøms-rekkeklemmer i en PDF

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester