MM-445327-3d-group-picture-IC-verbindungstechnik-C4-2000x1500

Koblingsteknikk

Enkle, sikre, vedlikeholdsfrie: Perfekt for DIN-skinner, kretskort eller koblingsbokser eller som pluggbare kontakter i kabelkanaler eller kontrollskap. WAGO tilbyr elektriske tilkoblingsløsninger for enhver applikasjon.

Alle våre elektriske tilkoblingsløsninger har egenskaper som:

  • Tidsbesparelser

  • Vedlikeholdsfrie

  • Egnet for alle ledertyper

  • Pålitelighet for alle applikasjoner

  • Langsiktig kontaktkvalitet - uavhengig av operatørferdighet

Produktkategorier

Koblingsteknikk

buehne_reihenklemmensystem_2000x1125.jpg

Skinnemonterte rekkeklemmesystemer

Rask installasjon, helt vibrasjonsbestandige og vedlikeholdsfrie: WAGOs skinnemonterte rekkeklemmesystemer bruker fjærklemmeteknologi, reduserer servicekostnader og øker systemoppetid og -pålitelighet.

buehne_installationsklemmen_2000x1500.jpg

Installasjonsklemmer

Spar tid og penger i distribusjonsbokser eller koblingsbokser: WAGOs kompakte installasjonsklemmer gir store besparelser.

buehne_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

Pluggbare koblinger

På PCB-er, i kontrollskap eller for belysningskobling: WAGOs pluggbare koblinger gir en rask, enkel og holdbar måte å løse dine utfordringer på.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125.jpg

PCB-klemmer (printkort)

Riktig fjærklemmeteknologi for alle applikasjoner: WAGOs PCB-klemmer (printkort) og pluggbare kontakter kan brukes raskt og sikkert.

buehne_netzanschlussklemmen_2000x1125.jpg

Koblingsklemmer

Sikker kobling av lys og enheter, hvor som helst i verden - ikke noe problem med WAGOs feltledningsklemmer, uavhengig av applikasjonen.

buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg

Gjennomføringskomponenter

Fast eller pluggbar enhetskobling, med direkte leder- eller loddekontakt: WAGO tilbyr ulike koblingsteknologiløsninger for dine behov.

buehne_beschriftung_2000x2000.jpg

Merking

Et strømlinjeformet kontrollskap med mindre vedlikehold: Den rette merkingen lønner seg i det lange løp. WAGO tilbyr deg en rekke markeringsløsninger for dine oppgaver.

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester