pg7 fam website 2000x1125

Spar tid og reduser kostnader med våre installasjonsklemmer og -kontakter

Enten i en koblingsboks eller en fordelingsboks, tilbyr WAGOs installasjonsklemmer og -kontakter det rette produktet for enhver installasjonsjobb. Push-in-terminering av massive ledere, som det som tilbys av våre koblingsbokser, sparer deg mye tid og penger.

Dine fordeler:

  • Rask og enkel å bruke

  • Den rette rekkeklemmen og kontakten for enhver applikasjon

  • Minimale plassbehov muliggjør høy kablingsdensitet

  • Klart organisert ledningsnett i kontrollskap og fordelingsbokser

  • Vedlikeholdsfri installasjon

  • Permanente, sikre koblinger

leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Belysningskontakter

WAGOs belysningskontakter er den ideelle forbindelsen mellom massive og flertråds ledere. Takket være deres godkjenning som uavhengig utstyr i henhold til EN 60998, kan WAGOs belysningskontakter brukes i nesten alle husholdningsapplikasjoner og lignende bygningsinstallasjoner der det kreves tilkobling mellom massive og mangetrådede ledere.

  • Koble massive ledere med mangetrådede ledere

  • Enkel, verktøyfri kabling - spesielt nyttig for overhead-arbeid

  • Støtt mange applikasjoner, inkludert kobling av enheter med med fleksible ledere til faste installasjoner (f.eks. persiennemotorer)

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

Koblingsklemmer for alle ledertyper

Fra kobling av intercom-systemer til elektriske ovner: Kobling av forskjellige ledertyper er raskt og enkelt med WAGOs kompakte 221-serie koblingsklemme.

  • Koble alle ledertyper uten å forberede dem

  • Kombiner alle ledertyper og -størrelser

  • Lett å bruke hendel for verktøyfri tilkobling

  • Høy strømbæreevne på opptil 32 A

  • Perfekt for distribusjonsapplikasjoner takket være holder

Produkte_Installationsklemmen_1_2000x2000.jpg

WAGO 221-serie koblingsklemmer for Ex-applikasjoner

Discover new design possibilities for the manufacturers of junction boxes, luminaires and electronic devices.

FORDELER:

  • Lett å bruke: Trekk hendelen opp, sett inn en leder og dytt hendelen ned igjen

  • Tilgjengelig 2, 3- og 5-lederkoblinger

  • To varianter, mange bruksområder:
    - 221-seriens 4 mm²-variant kan brukes med fintvinnede ledere fra 0,14 til 4 mm² (28–12 AWG) og massive og tvinnede ledere fra 0,2 til 4 mm² (24–12 AWG).
    - 221-seriens 6 mm²-variant kobler alle typer ledere fra 0,5 til 6 mm² (20–10 AWG).

  • Monteringsholder for installasjon i samsvar med standarder

  • Driftsspenninger på 275 V eller 440 V

  • Mulighet for tilpassede holdere

  • ATEX (Ex 2 II G), IECEx (Ex eb IIC Gb) sone 1, 2

  • IECEX (Ex eb IIC Gb), Amerikansk Ex (AEx eb IICGb) / klasse 1, sone 1

verbindungsdosenklemmen_serie-2273_243_2000x2000px.jpg

PUSH WIRE® kontakter for koblingsbokser

Vårt produktsortiment støtter et bredt tverrsnitt: 243-serien med MICRO PUSH WIRE®-kontakter er spesialdesignet for små diametere (f.eks. lavspente installasjoner). 2273-serien kobler massive ledere opptil 2,5 mm2 (14 AWG); 773-serien kobler ledere opptil 4/6 mm2 (12/10 AWG).

  • Kompakt størrelse

  • Rask kobling via push-in terminering av massive ledere

  • Verktøyfri ledertermineringer

  • Perfekt for distribusjonsapplikasjoner takket være holder

  • Gjenbrukbar

  • Gjennomsiktig hus for å kunne visuelt verifisere riktig lederinnsetting

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

Alle produkter

Oppdag mangfoldet av WAGOs installasjonsklemmer og kontakter.

Din WAGO-kontakt

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Ytterligere tjenestetilbud:

Tilleggstjenester