MM-445327_3d_group_picture_ IC_LPS_LPK_C2_2000x1500

Pålitelige tilkoblinger med WAGO PCB-klemmer og pluggbare koblinger

Ulike applikasjoner krever forskjellige løsninger. WAGO tilbyr det bredeste utvalget av PCB-klemmer og pluggbare koblinger for disse. For eksempel kan de forskjellige teknologiene for fjærtrykkskobling tillate deg å møte dine utfordringer i motor- og kontrollerteknologi eller belysningsindustrien ganske enkelt.

Dine fordeler:

  • Meget varierte varianter

  • Enkel og sikker bruk

  • Permanent, sikker ledertilkobling via fjærtrykkskoblingsteknologi

  • Push-in CAGE CLAMP® og PUSH-WIRE® -varianter for rask, tidsbesparende tilkobling av helkjerne ledere og ledere i hylse.

  • Sømløs integrering i produksjonsprosessen med produkter for bølge/manuell (THT) og påsmeltingslodding (THR/SMT)

Leistungselektronik_2000x2000px.jpg

PCB-klemmer for kraftelektronikk

WAGOs utvalg inneholder to PCB-klemmer for kraftelektronikk med nominelle tverrsnitt på 4 mm2, 6 mm2 og 16 mm2 og nominell strøm på opptil 76 A. Disse kompakte og høytytende PCB-klemmene er enkle å bruke, og gir også maksimal koblingsfleksibilitet. De er tilgjengelige i to varianter, med eller uten spakbetjening.

Fordeler:

  • Omfattende produktutvalg

  • Enklere ledertilkobling via Push-in CAGE CLAMP®-koblingsteknologi

  • Bredere lederområde og høyere strømbæreevne

  • Spar penger og plass ved å bruke kompakte rekkeklemmer for store tverrsnitt og høye strømmer

  • Koble til ledere både horisontalt og vertikalt til PCB-en

  • Testing både parallelt og vinkelrett til lederinngang

  • Stort utvalg av applikasjoner i ulike bransjer og applikasjoner

p_0250_0212_000_xx_2000x2000.jpg

PCB-klemmer

WAGO tilbyr et omfattende utvalg av PCB-klemmer for ledere fra 0,08 til 16 mm2 (28-6 AWG) for å koble PCB-er til ditt enhetsmiljø. Med metrisk eller tomme stiftavstand mellom 2,5 og 20 mm (0,098-0,787 tommer) har WAGO den rette løsningen for din applikasjon.

Fordeler:

  • Enkel, sikker kobling av helkjerne ledere med Push-in CAGE CLAMP®

  • Bredt utvalg av PCB-klemmer med forskjellige inngangsretninger for ledere og aktuator-typer for alle behov

  • Tilpassede fargekombinasjoner for klar tildeling av koblinger

  • Enkel integrering i produksjonsprosessen med produkter for ulike loddeprosesser

  • Varianter tilgjengelig for kobling med panelgjennomføring

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Pluggbare PCB-kontakter

Finn alltid den rette løsningen for din applikasjon med WAGOs store utvalg av pluggbare kontakter. WAGOs pluggbare PCB-kontakter er tilgjengelig for ledere som spenner fra 0,08 til 10 mm2 (28-8 AWG), som oppfyller alle krav til konsekvent, ende-til-ende systemkabling.

Fordeler:

  • Pluggbare PCB-koblingssystemer perfekt tilpasset ulike krav og applikasjonsområder

  • Bredt utvalg av kontakter i disse systemene passer til alle tenkelige applikasjoner

  • Rask, vibrasjonssikker og vedlikeholdsfri fjærtrykkskoblingsteknologi

  • Stiftavstand fra 2,5 til 7,62 mm (0,098-0,3 tommer) med en strømbæreevne på opptil 41 A

  • Pluggbare PCB-kontakter er tilgjengelige for individuelle loddestifter og loddestiftstrimler

  • Gjennompanel koblingsvarianter tilgjengelig

picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX®: Det pluggbare koblingssystemet

En Cr-Ni-stålfjær betyr dobbelt så mye kontaktkraft påført: Dette prinsippet gjør picoMAX® opptil 30% mer kompakt enn andre koblingssystemer.

Fordeler:

  • Kompakt design: reduserer plassbruk med opptil 30%

  • Radikalt forenklet kontaktsystem

  • Spesielt design, innovativ fjærtrykkskoblingsteknologi og nytt isolasjonsmateriale garanterer absolutt kontaktpålitelighet - selv ved høye omgivelsestemperaturer

  • Meget høy vibrasjonsmotstand på opptil 20g for ledning-til-kretskortkoblinger, takket være integrert sammenkobling og en hunnkontakt som er nesten fullstendig hylstret i hannsokkelen

  • Effektiv testing via testspor parallell til kontaktinngang

alle-produkte_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125_o.jpg

Alle produkter

Oppdag alle PCB-klemmer og -kontakter.

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester