Administrering av innmating: målrettet struping av sol og vind
For å ivareta systemsikkerheten etter hvert som fornybare energikilder øker, kan kraftleverandørene redusere innmatingskapasiteten til solcelle- og vindmølleparksystemer eksternt ved overbelastning på strømnettet. Loven om fornybar energi fastsetter reglene avhengig av kraftverkets produksjonsmengde. Avhengig av signalrekkevidden som kreves, setter WAGO sammen en passende telekontrolløsning for deg fra utvalget av over 500 forskjellige I/O-moduler. Fordeler med WAGOs løsning:
Omfattende produktportefølje: fra enkel trinnregulering med eller uten nødstoppkommando til cos-ϕ- eller Q/U-kontroll
Mulighet for direkte kobling til solcelle- eller vindmølleparkers datamaskiner via OPC-XML, Soap eller MODBUS RTU/TCP
Kommunikasjon fra systemet i henhold til egendefinerte krav
Datasikkerhet: PFC100-/PFC200-kontrollere er overholder gjeldende sikkerhetsbestemmelser for kraftleverandører, og kan forhedres som beskrevet i BDEWs hvitbok.
Skytilkobling: kobling til skyen takket være en oppgradering av MQTT-programvaren
Systemene kan også kobles via IEC 60870, IEC 61850 eller DNP 3.0