Emner

WAGO Device Sphere

WAGOs Device Management-løsning muliggjør sentralisert administrasjon, presis konfigurasjon og sømløs igangkjøring av flere kontrollere - alt mens de opprettholder de høyeste sikkerhetsstandardene.

Viktige fordeler:

  • Intelligent og sikker enhetsadministrasjon
  • Klar og enkel administrasjon av alle kontrollere
  • Samsvar med de høyeste sikkerhetsstandardene
  • Åpen API for integrering i andre programvaresystemer

Programvareløsningen for effektiv kontrolleradministrasjon og -overvåking

WAGO Device Sphere tillater sentralisert styring av et bredt spekter av kontrollere via et enkelt tilgangspunkt. Nøkkelfunksjoner inkluderer:

  • Enkel igangkjøring: sett kontrollerne raskt og uanstrengt i drift.
  • Sentralisert administrasjon: organiser og administrer alle enhetene på ett sted på en effektiv måte.
  • Fleksibel konfigurasjon: Tilpass kontrollerinnstillingene etter behov.
  • Programvareoppdateringer: Hold systemene oppdatert med strømlinjeformede oppdateringer.
  • Sikkerhetssamsvar: Sørg for enhetssikkerhet gjennom omfattende sikkerhetsstandarder.
  • Enhetsovervåking: Overvåk status og ytelse for enhetene dine.


Hver enhet representeres av en digital tvilling som modellerer hele livssyklusen sin for verdifull innsikt i status og bruk av kontrollerne dine. Strømlinjeforme prosessene dine med den kraftige programvaren vår og dra nytte av intelligent og sikker enhetsadministrasjon.

WAGO Device Sphere er en betalt programvareløsning. Den er imidlertid tilgjengelig gratis i innføringsperioden, som varer til november 2025.

Pakke ut og sett i gang

WAGO Device Sphere tillater at kontrollere kan igangkjøres uten forutgående konfigurasjon ved hjelp av nullberøringsforsyning. Kontrollere får sin software status og konfigurasjon direkte fra WAGO Device Sphere. Programvaren overvåker kontinuerlig alle kontrollere og varsler brukere om uventede avvik via push-varsler, e-post eller direkte i applikasjonen. Dette sikrer at du alltid har en klar oversikt over systemstatusen.

Sentralisert kontrolleradministrasjon

Administrer kontrollerne via et nettbasert grensesnitt - fra datamaskinen eller nettbrettet. Integrering av etablerte containerstyringssystemer er en kjernefunksjon i programvaren. WAGO Device Sphere tillater også presis parameterisering av enheter. Sikker kommunikasjon er sikret gjennom gjensidig autentisering og autorisering, noe som gjør det trygt for selv den mest kritiske infrastrukturen. Uautorisert tilgang blir effektivt forhindret.

Artikkelnummer: 2759-014x, tilgjengelig Q2/2025 (lokalt), Q4/2025 (sky)

En titt på Software

Mer informasjon:

Oppdag produkter

Oppdag flere produkter for din automatisering

Kontrollere

Både små og store styringsoppgaver må være kostnadseffektive. WAGO har riktig kontroller for enhver oppgave og ethvert behov.

buehne_controller_2000x1125.jpg

I/O-systemer

Enten det er inni eller utenfor automasjonsskapet, gir WAGOs I/O-systemer automatisering akkurat der du trenger det – selv under krevende forhold.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

Touch Paneler (HMI)

WAGOs Touch Paneler (HMI - Human Machine Interface) forbedrer maskin- og systemdrift samtidig som de tilbyr et fremragende design og avansert teknologi.

MM-3896_Touch_Panel_2000x2000.jpg