Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

WAGO Touchpanel 600

Et estetisk design møter høy ytelse

High-Performance touchpanel for krevende kontroll- og visualiseringsoppgaver forbedrer driften av maskiner og systemer, men tilbyr også en fremragende design og avansert teknologi.

Dine fordeler med WAGO-touchpanel:

  • Rask databearbeiding med den høyt-ytende Cortex A9 Multicore-prosessoren
  • Tre produktfamilier for forskjellige driftskrav: Standardutvalget, Avansert utvalget, Marine utvalget
  • Perfekte skreddersydde hardwarefunksjoner for et bredt spekter av applikasjoner
  • Skalerte softwarefunksjoner: Web-, Visu- og Kontrollpaneler
  • Fleksibel programmering i IEC 61131 eller direkte under Linux® operativsystem med åpen kildekode
  • Standard tilkobling til WAGOs skyløsninger med kontrollpaneler

Den riktige versjonen med ulike grensesnittkonfigurasjoner er tilgjengelig for alle applikasjoner.

Standardutvalg

Enheter med resistive touchskjermer for standard styreskapsapplikasjoner

Tilgjengelig som:

  • Webpaneler i størrelser 4,3“, 5,7“, 7,0“ og 10,1“
  • Visupanel i størrelser 4,3“, 5,7“, 7,0“ og 10,1“
  • Kontrollpaneler i størrelsene 4,3“, 5,7“, 7,0“ og 10,1“

Marine-utvalg

Enheter med matt svart antirefleks overflater og spesielle marine godkjenninger for bruk i skipsbygging

Tilgjengelig som:

  • Visupanel i størrelser 4,3“, 5,7“, 7,0“ og 10,1“

Avansert utvalg

Multi-berøringsenheter med glassoverflater for mer intuitiv drift via gestegenkjenning - spesielt egnet for applikasjoner der det kreves tøffere mekanisk og kjemisk motstand.

Tilgjengelig som:

  • Visupanel i størrelsene 7,0" og 10,1"
  • Kontrollpaneler i størrelsene 7,0" og 10,1"

Interview – WAGO Touch Panels

Class-leading performance and design – Product Manager André Kleine explains the advantages of WAGO's new Touch Panel 600.

Vår merverdi

High Performance
Fast operating speed thanks to parallel execution of computing operations with Cortex A9 Multicore processor
Openness
High-performance WAGO hardware combined with the future-ready Linux® operating system; for complex tasks, you can choose between programming in IEC 61131 or directly under Linux®.
e!COCKPIT
The e!COCKPIT Engineering Software, based on CODESYS V3, is used for visualization, programming, offline simulation, fieldbus configuration, recipe management and much more.
IoT Readiness
Using a dedicated library, WAGO's Control Panels become IoT touch controllers that send data from the field level to the cloud.
Cybersecurity
The SSH and SSL/TLS encryption methods are integrated by default for establishing secure HTTPS and FTPS connections. A firewall provides additional protection against unwanted access.
Multi-Touch Capability
Devices with capacitive touchscreens allow gesture recognition, e.g., swipe gestures for turning pages or zooming.
HTML 5 Visualization
The use of standardized state-of-the-art technology allows the visualization to be displayed on mobile devices like smartphones and tablets.
Energy Efficiency
An integrated proximity sensor allows the visualization to be automatically re-displayed from the energy-saving standby function with screensaver. An integrated sensor simultaneously detects ambient lighting levels for brightness control.
Flexible Interface Options
Different variants are available to provide the interfaces required for the specific application.
Non-Reflective
The black front plate on the marine devices absorbs incident light and prevents reflections.
Convenient Operation
Sensors can automatically adjust brightness based on a room’s ambient lighting conditions. The position of the screen setting buttons on the front side allows user-friendly adjustment.
Maintenance-Free
WAGO's Touch Panel has no fan or battery, making it completely maintenance-free.
Quick Mounting
WAGO's Touch Panel directly latches onto the control cabinet via mounting clips for quick and easy tool-free installation.
High Protection Class
With specially developed clamps, the high IP65 degree of protection can be achieved for the front of the display. This design flexibility makes the panel extremely versatile and suitable for a wide variety of applications.

Funksjonsvarianter

Webpaneler

Betjenings- og display funksjonene i konfigurasjonen for Webpanelets software leveres med en optimalisert nettleser for tilgang til WAGO kontrollere via standard webprotokoller med integrert webvisualisering for visning. Avhengig av utførelsestype, kan Web-visualiseringer som er opprettet med e!COCKPIT eller CODESYS V3 og basert på moderne teknologi som HTML5 vises. Web visualiseringer har fordelen av å bli vist ikke bare på spesielle Visu Paneler, men også på standard kommersielle mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett.

  • Nettbasert visualisering basert på åpne standarder som HTML5
  • High-performance automatiseringsløsninger kombinert med WAGO PFC100- og PFC200-kontrollere

Web_panel_grafik_2000_1500.jpg

Visu-paneler

Når større ytelse kreves, brukes enheter som Visu-paneler. Visu-paneler are egnet for å vise en visualisering generert med e!COCKPIT og å skaffe dataene referert i det fra alle feltenheter via MODBUS TCP, for eksempel fra PFC200-type kontrollere. I motsetning til webpaneler er datakraften som kreves her, delt mellom to enheter, slik at databehandlingen som er nødvendig for visning av visualiseringen, i utgangspunktet utføres av Visu-panelet hvilket avlaster kontrolleren. I prosessen evalueres alle driftsfunksjoner i enheten uten forsinkelse og kan påvirke visualiseringen direkte. Visu-panelet kan også gi en web-visualisering via den integrerte webserveren.

  • Visualisering av feltbussdata
  • Avlaster kontrolleren
  • Supplerende visualisering via integrert webserver
  • Integrert Web-panelfunksjonalitet
visu_panel_grafik_2000_1500.jpg

Kontrollpaneler

Betjenings- og display funksjonene i kontrollpanelets softwarekonfigurasjon tillater at styring og visualisering kan utføres samtidig, noe som representerer en meget kompakt form for automatiseringsløsning. Videre, ved bruk av et tilsvarende bibliotek, blir kontrollpaneler IoT-kontrollere som sender data fra feltnivået til skyen, hvor det kan samles og brukes til analyse. Denne egenskapen skaper ekte merverdi for din bedrift - enten for å øke effektiviteten til intern produksjon, implementere energy management i bygninger eller utvikle ytterligere sluttkundetjenester. Eksisterende systemer blir også IoT-klare, noe som gjør dem bærekraftige i fremtiden.

  • Styring og visualisering i én innretning
  • Integrert Web- og Visu-panelfunksjonalitet
  • Støttede feltbussprotokoller: MODBUS TCP, CANopen, Ethernet/IP-adapter
  • IoT-klar (MQTT)
control_panel_grafik_2000_1500.jpg

Dette kan også være av interesse for deg

Kompatibel med våre Web-paneler

Programvare

Automasjonsprogramvare

Automatiser maskiner, systemer og bygninger mer effektivt. WAGOs programvareløsninger gjør dette mulig, og sikrer deg integrasjon av åpne standarder.

buehne_software_2000x1500.jpg
Innebyget Linux

Kontroller inkludert: innebyget Linux

Vi forener det som hører sammen: WAGO-maskinvare med høy ytelse og det fremtidsrettede Linux®-operativsystemet.

embedded-linux_2000x2000px.jpg
Sky

WAGO Cloud knytter sammen den ekte og den virtuelle verdenen

Skalerbart, sikkert, universelt: med WAGO Cloud gir vi deg en IoT-plattform for sentraliserte datavisualisering – uansett hvor du befinner deg.

cloud-2000x1500px.jpg
Åpen automatisering

Åpen automatisering med WAGO

Vi tilbyr deg friheten til tilpassede løsninger. Vi støtter deg på veien mot din digitale fremtid! #openandeasy

Automatisierungstreff_drei-Controller-PFC200NEUE_2000x2000.jpg