Emner 9. juli 2018

Den viktige byggesteinen

Elektroniske sikringer

Uten spenningstilførsel til automasjonsanlegget så stopper alt opp - både produksjon og inntekter. I en hverdag hvor oppetid og driftsikkerhet er kritiske nøkkelfaktorer er det viktig å bygge en robust spenningstilførsel som yter i krevende situasjoner.

Hva skjer i en feilsituasjon? Kan man overbelaste systemet? Kan man tåle perioder med spenningstap?

Dette er spørsmål alle burde stille i applikasjoner der strømforsyninger er inkludert, situasjoner som dette er ikke ønsket, men kan dessverre ikke utelukkes.

En komponent som for mange er litt ukjent og mystisk er elektroniske sikringer (ECB). ECB løser mange problemer og vil være med på å sikre en sikker spenningstilførsel. I en feilsituasjon, om det skulle være en kortslutning eller overlast, vil elektroniske sikringer raskt både begrense overlast og spenningstilførselen, uten at man får noe spenningstap til andre komponenter.

Tradisjonelle sikringer har normalt sett en utløsertid mellom 0 og flere minutter, avhengig av situasjon, samt med stor unøyaktighet, noe som kan medføre både spenningstap og kostbar nedetid. I motsetning til tradisjonelle automatsikringer er elektroniske sikringer meget nøyaktige og gir presise utkoblinger ned til 4ms ved en kortslutning.

ECB-er overvåker aktivt både strømtrekk og spenningsnivå kontinuerlig, slik at de iløpet av millisekunder kan reagere ved en feilsituasjon. Ved å benytte mikroprosessorer istedenfor bimetall for å kontrollere sikringene får man også flere muligheter til kommunikasjon med omverdenen. Det er således ikke lenger påkrevd å åpne tavlen for å skru sikringen av eller på, man har full kontroll fra en tilkoblet PLS.

Plassmessig er elektroniske sikringer overlegne tradisjonelle automatsikringer, med mål ned til 6mm per kanal blir plassbesparelsen stor.

Selvsagt er alle sikringene utstyrt med fjærklemmer for en sikker tilkobling, uten behov for vedlikehold.

Elektroniske Sikringer (ECB'er)

  • Pålitelig beskyttelse mot overbelastning og kortslutning.

  • Muliggjør aktivering av høyeffekts belastninger på over 50 000 mikrofarad – uten å måtte øke den nominelle strøminnstillingen

  • En-, to-, fire- og åtte-kanals modeller med strømverdier på 0,5 til 12 A gir deg fleksibiliteten du trenger for å velge den nominelle strømmen som passer for akkurat din bruk.