[{"url":"/produkter","name":"Produkter","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/koblingsteknikk","name":"Koblingsteknikk","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/koblingsteknikk/koblingsklemmer-221","name":"WAGO 221-serie koblingsklemmer","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/koblingsklemmer-221"
},
"headline": "WAGO 221-412, WAGO 221-413, WAGO 221-415",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/serie-221-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTA0NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3lNUzlvTUdFdk9EZzBPREEzTURNeE1UazJOaTVxY0djfDhjZDhiYmE4ZjU3M2IzYTA2ZGY2ZGQxNTFlZDMwNjJmMDExYTQ4YzZjNTZjYzAyN2Y0YjY4ZjBhNTdmZmRjYTk"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Tue Jun 05 13:12:31 CEST 2018",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:34:28 CEST 2026"
}
Nyheter
koblingsklemmer for alle typer ledere: WAGO 221-412, WAGO 221-413 og WAGO 221-415
WAGOs 221-serie koblingsklemmer for alle typer ledere setter nye standarder. Denne nye serien er 40% mindre og enda mer brukervennlig enn sin vellykkede forgjenger, 222-serien.
Disse "superstjernene" innen elektrisk installasjon tillater at helkjerne, flertråds og mangetrådede ledere kan kobles raskere og mer pålitelig, samtidig som de sparer verdifull plass i koblingsbokser. Dette er gjort mulig ikke bare på grunn av deres kompakte design, men også på grunn av deres gjennomsiktig hus, enklere håndtering og to testporter.
Dine fordeler:
- Opptil 40% mindre plassbehov enn med den originale WAGO 222
- Gjennomsiktig hus for visuell inspeksjon viser at lederen er satt inn riktig og avisolert til riktig lengde
- Enkel tilkobling via redusert betjeningskraft
- Enhver kombinasjon av ledertyper og -størrelser fra 0,14 til 4 mm² (24-12 AWG) er mulig
- To testspor for alle standard testsonder
Gjør dag-til-dag-arbeidet mye lettere
På grunn av deres ekstremt små dimensjoner, er WAGOs KOMPAKTE koblingsklemmer ideelle for plassbegrensede applikasjoner. Installasjon gjøres mye enklere samtidig som det gir større frihet for fremtidige utvidelser.
Enda et høydepunkt: det gjennomsiktige huset. Nå kan du tydelig se om lederne er koblet riktig og avmantlet til riktig lengde. Videre gir to lett tilgjengelige testporter, én i lederens inngangsretning og én i motsatt retning, ekstremt bekvemmelige testforhold - selv etter installasjon.
WAGOs nye koblingsklemmer er også lettere å bruke: Betjeningsspakene kan nå også åpnes med merkbart mindre kraft. Laterale uthulede håndtak gir et godt grep på Serie 221 kontaktene i enhver situasjon.
Bruk overalt i verden, for alle ledertyper
2-, 3- og 5-tråds kontakter kan ta mangetrådede ledere fra 0,14 til 4 mm², samt solide og flertråds ledere fra 0,2 til 4 mm² (24-12 AWG). De er derfor ideelle for sammenkobling av forskjellige lederstørrelser og -typer. Fortinnede strømskinner sikrer en permanent, gasstett og sikker ledningstilkobling.
Klassifiseringer på opptil 32 A / 450 V og 105 °C maksimal kontinuerlig driftstemperatur tillater at serie 221 koblingsklemmer kan brukes i omgivelsestemperaturer opptil 85 °C (T85), noe som gjør dem ideelle til små og store belastninger. Videre gjør godkjenninger som ENEC eller UL at 221-serien er ideell for bruk i verdensomspennende applikasjoner.