[{"url":"/produkter","name":"Produkter","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/koblingsteknikk","name":"Koblingsteknikk","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/koblingsteknikk/mcs-maxi","name":"PCB-kontakter med spaker","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/mcs-maxi"
},
"headline": "Utrolig hendige: PCB-kontakter med spaker",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/MCS-MAXI-16.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg4NDUzfGltYWdlL2pwZWd8YVcxaFoyVnpMMmczWkM5b01EUXZPRGsxTlRZeU16UTBNRFF4TkM1cWNHY3xjNjFiYjljYjkwN2U2YzA3NzQ3MmVhN2ExM2RmYzYyM2RhZDk4MzU1NTc3MGZmNjBhNjFjMmU5YTFlYjE4ZWQz"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Tue Jun 12 11:13:49 CEST 2018",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:58:35 CEST 2026"
}
Nyheter
Utrolig hendige: PCB-kontakter med spaker
Verdens første spakaktiverte kontakter for kraftelektronikk tillater direkte manuell kobling av ledere på opptil 25 mm2 (4 AWG). Denne nye kontaktfamilien utvider WAGOs MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS).
De nye pluggbare kontaktene finnes i to versjoner (kabel-til-kabel og kabel-til-kort), og hver versjon tilbyr varianter med alt fra 2 til 6 poler. Alle modeller er utformet for en nominell lederstørrelse på 16 mm² (6 AWG) med strøm- og spenningsverdier på opptil 1 000 V og 75 A (IEC). Kontaktene er utstyrt med Push-in CAGE CLAMP®-teknologi for alle typer ledere, slik at massive ledere og ledere med endehylse enkelt kan skyves inn i enheten. De nye MCS MAXI 16-kontaktene med spak har en unik plassbesparende egenskap: massive og mangetrådede ledere kan kobles til neste større tverrsnittet (25 mm2/4 AWG) utover den nominelle lederstørrelsen.
Kobling gjort enkelt:
Brukervennlig betjeningsspak for tilkobling uten verktøy
Intern koding uten tidkrevende tilpassing av husprofilen
Omkoding selv når den er plugget inn
Valgfrie integrerte sperrehaker forhindrer utilsiktet frakobling
100 prosent beskyttelse mot feilkobling
Så enkelt er det
Spaken er utrolig brukervennlig, med tydelig identifiserte åpen/lukket-posisjoner. Når klempunktet lukkes, sikrer kraften til den åpne fjæren at spaken lukkes med lite kraft. Dette sikrer en sikker kobling av klempunktet.
En oversikt over de største fordelene med de nye pluggbare kontaktene:
- Verdens første spakaktiverte PCB-kontakt for kraftelektronikk
- Enkelt og direkte, kobling for hånd
- Utformet for spenninger på opptil 1 000 V og strøm på opptil 76 A
- Integrerte berøringssikre lokk for maksimal brukersikkerhet
Dette kan også være av interesse for deg
Andre WAGO-produkter
Kontinuerlig systemkobling med MCS
picoMAX®: det pluggbare koblingssystemet
Stålfjæren vår gjør at det brukes dobbel kontaktkraft: dette prinsippet gjør picoMAX® opptil 30 % mer kompakt enn andre koblingssystemer.
WINSTA® for Building Installation
Fast electrical installations, error- and maintenance-free: WINSTA® solutions can be more than just a product. WAGO specialists support you, even as early as planning.
We Connect Your Light
From connection technology for LED modules and drivers, through lighting connection and up to lighting management, WAGO has the experience and solutions to help you implement lighting efficiently and effectively.