Nyheter

Uendelig ekspansjon: TOPJOB®S-serie sensor-/aktuatorklemmer

Moderne maskinstyringssystemer kan nå enkelt og greit kobles via WAGOs nye sensor-/aktuatorklemmer med Push-in CAGE CLAMP®.

WAGOs sensor-/aktuatorklemmer har flere potensialnivåer og ett signalnivå. Potensialnivåer er for strømforsyning og om nødvendig, sensorjording - signalnivået overfører koblingssignaler fra to sensorer eller til aktuatorene. Et særtrekk ved WAGOs TOPJOB® S sensor-/aktuatorklemmer er den doble strømskinnen på potensialnivåene som muliggjør uendelig ekspansjon av både positive og negative potensialer via standard lasker. På signalnivået er de to strømskinnene for signaloverføring elektrisk isolert fra hverandre.

Flere sensorer kan pakkes inn i minste mulig plass ved bruk av bare 3,5 mm per sensor på DIN-skinnen. Disse rekkeklemmene er perfekt tilpassede ledertverrsnittene som vanligvis brukes til sensorer og aktuatorer. De er optimalt egnede for små fordelingsbokser innenfor et systems desentraliserte periferi, og for sentralisert installasjon i kontrollskapet.

På potensialnivåene kan de positive og negative potensialene uendelig utvides ved hjelp av vanlige lasker - ingen begrensning på poleantall. Fargekodede lasker forenkler potensialtildeling.

Sensor-/aktuatorklemmene kan merkes raskt og tydelig, slik som hele TOPJOB®S-produktfamilien. Klar identifikasjon er gitt av merkestrimler med flere linjer som ikke dekker lasksporet. Rekkeklemmene har to merkespor: én på toppen og én på siden. Dette gjør merkingen lett å lese, uavhengig av hvilken vinkel klemlisten ble installert i.

Den strømlinjeformede rekkeklemme-utformingen gir rask koblingsoversikt og forenkler kontrolloppsettet. De fargede lederinngangene forenkler tildeling av klemmepunkter. LED-er, lasker og markører er alltid synlige - selv når de er koblet til.

WAGOs TOPJOB®S sensor-/aktuatorklemmer er også tilgjengelige i følgende versjoner:

  • For 3- eller 4-leder-sensorer

  • For høy-side- eller lav-side koblingssensorer og -aktuatorer

  • Med eller uten LED for strømforsyning eller signalkobling

  • Med eller uten jordforbindelse til DIN-skinne

  • Som forsyningsklemmer av samme profil - opptil 4 mm²

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Additional service offerings: