betaetigungsvarianten-topjob-s-keyvisual-2000x1125

WAGO DIN-skinnerekkeklemmer med hendel, trykknapp eller betjeningsspor

WAGO DIN-skinnerekkeklemmer er tilgjengelige i tre forskjellige betjeningsvarianter: hendel, trykknapp eller betjeningsspor – riktig DIN-skinnerekkeklemme for hver applikasjon.

Merkesystemet og det multifunksjonelle utvalget av broer for de velkjente WAGO TOPJOB® S DIN-skinnerekkeklemmene kan også brukes for de nye DIN-skinnerekkeklemmene med hendel.Fordeler:Tre betjeningsvarianter: hendel, trykknapp, betjeningssporKontinuerlige merkemuligheterEtt eksisterende utvalg av TOPJOB® S-broer for alle tre varianterPush-in tilkoblingsteknologi: direkte innføring av entrådede og fintrådede ledere med endehylser for alle varianterTestmuligheter for alle varianter

Betjeningsvarianter

Den riktige skinnemonterte rekkeklemmen for enhver applikasjon: Hendel, trykknapp eller betjeningsspor – velg modellen som passer best til dine behov og applikasjon.

betaetigungsvarianten_topbjob-s_schiene_hebel-lang_2000x1500.jpg

Skinnemonterte rekkeklemmer med hendel

Koble ledere uten verktøy ved hjelp av skinnemonterte rekkeklemmer med hendel. Med hendel, det kan ikke bli lettere å åpne og lukke en fjær med hendene. Brukeren vil særlig få nytte av hvor enkel denne intuitive designen er å bruke når man må koble ute i felten. Hendlene forblir åpne for samtidig kobling av ledere med større tverrsnitt. Push-in CAGE CLAMP® gjør at massive og flertråds ledere, samt mangetrådede ledere med gasstette, krympede hylser, også kan kobles ved hjelp av push-in-tilkobling.

Fordeler:

  • Manuell hendelbetjening – intuitiv betjening uten verktøy

  • Den hevede spaken forblir åpen, og frigjør hendene for rask og enkel kobling.

  • Hendelens posisjon viser tydelig om fjæren er åpen eller lukket.

  • Alle typer ledere kan tilkobles og frakobles uten verktøy.

  • Push-in CAGE CLAMP® kobler både massive og mangetrådede ledere med hylser ved ganske enkelt å skyve dem inn i enheten.

  • Koblingen lukkes når den brukervennlige spaken raskt og enkelt senkes til lukket stilling.

Skinnemonterte rekkeklemmer med trykknapper

Utvalget TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer inkluderer også varianter med trykknapp. De skinnemonterte rekkeklemmene med trykknapper finnes også i følgende nominelle tverrsnitt: 1,0 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2 og 16 mm2 (18, 16, 14, 12, 10, 8 og 6 AWG). De er tilgjengelige i varianter for to, tre eller til og med fire ledere. Fjæren åpnes ved å aktivere trykknappen med hvilket som helst vanlig verktøy. Den oransje trykknappen gjør at betjeningen raskt og enkelt kan skilles fra lederinngangen. TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer har den anerkjente påliteligheten til Push-in CAGE CLAMP®. De gir også mulighet for tilkobling av massive og flertråds ledere, samt mangetrådede ledere med gasstette, krympede hylser ved ganske enkelt å skyve dem inn – du trenger ingen verktøy.

Fordeler:

  • Bruk hvilket som helst vanlig verktøy for å åpne fjæren med trykknappen.

  • Intuitiv håndtering – den oransje fargen viser trykknappen.

Skinnemonterte rekkeklemmer med betjeningsspor

WAGO TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer med betjeningsspor gjør det enkelt å koble med et betjeningsverktøy. Betjeningsverktøyet, som brukes til tilkobling av mangetrådede ledere, blir i betjeningssporet inntil tilkoblingen er ferdig. Fjæren holdes åpen, slik at du har hendene frie til kobling. De skinnemonterte rekkeklemmene med betjeningsspor kommer i et bredt og fleksibelt produktutvalg. I tillegg til en-etasjes rekkeklemmer med et stort utvalg av tverrsnitt fra 0,14 mm2 til 25 mm2 (24–4 AWG), er også to- og tre-etasjes rekkeklemmer samt funksjonsmoduler tilgjengelige for enhver type applikasjon.

Fordeler:

  • Verktøyet forblir i sporet til tilkoblingen er gjort.

  • Fjæren er merket med det innsatte verktøyet.

  • Lederinngangen holdes åpen, slik at du har hendene frie til kobling.

For alle typer ledere

Oppdag fordelene med TOPJOB® S med universell kobling for alle typer ledere og høy pålitelighet selv under de aller mest krevende forhold.

Beschriftung_Bühnenbild_2000x1125px.jpg

Kontrollskap-merking

En strømlinjeformet oversikt med mindre vedlikehold: Den rette merkingen lønner seg i det lange løp. WAGO tilbyr deg en rekke merkeløsninger for dine oppgaver.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1125px.jpg

Banebrytende koblingsteknologi

Standarden for økt sikkerhet og lavere kostnader: siden 1951 har WAGO tilbudt et vedlikeholdsfritt koblingssystem for ethvert behov – koblingsteknologi med fjærtrykk.

WAGO TOPJOB® S Rail-Mount Terminal Blocks: We will gladly answer your questions.

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Additional service offerings: