MM-400936_new-website-page_open_for-seamless-connections_2000x2000

Open Automation with WAGO

Connectivity Hero

Whether energy and building technology, mechanical engineering or the process industry: Automation is already an integral part of almost all sectors of the economy today. Thanks to our automation platform, which is based on manufacturer-independent standards on both the hardware and software sides, users can take full advantage of the opportunities offered by digitization to help future-proof their organizations.

With a strong base of more than 500 modules and interfaces, our system offers a wide range of options for both established applications and new ones – from simple digital and analog signal processing, to industry-specific communication.

Åpen automatisering med WAGO

Maksimal uavhengighet og fleksibilitet for din automatisering

Våre kontrollere og feltbusskoblere gir deg fullstendig uavhengighet for automatisering, siden de støtter alle vanlige feltbus- og Ethernet-protokoller. Dette gjør at du kan bruke dine eksisterende protokoller, men også å bytte til nye protokoller på enkel måte. Samtidig beholder du fleksibilitet i forbindelse med våre I/O-systemer: Med mer enn 500 forskjellige moduler har du et bredt utvalg av alternativer, fra enkel digital og analog signalbehandling til bransjespesifikk kommunikasjon.

logo_OPC_UA_2000x2000.jpg

TSN pluss OPC UA

Industriell kommunikasjon må være rask, sanntidskompetent og standardisert slik at bedrifter kan møte utfordringene ved digitalisering. Derfor er WAGO forpliktet til å markedsføre OPC UA over TSN som en form for kommunikasjon som vil muliggjøre morgendagens produsent-uavhengige løsninger på flere nivåer.

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

Berøringspaneler, 600-serien

Berøringspanel med høy ytelse for krevende kontroll- og visualiseringsoppgaver forbedrer funksjonaliteten til maskiner og systemer, men tilbyr også et fremragende design og avansert teknologi.

Dine fordeler med WAGOs berøringspaneler:

  • Høy overføringshastighet med den kraftige Cortex A9 Multicore-prosessoren

  • Fleksibel programmering i IEC 61131 eller direkte i Linux®-operativsystemer med åpen kildekode

  • Tilpasset konfigurasjonsgrensesnitt og praktisk betjening direkte fra enheten

  • Unikt monteringskonsept sparer tid

  • Standard tilkobling til WAGOs skyløsninger med kontrollpaneler

Kontrollere

Optimal ytelse og tilgjengelighet: takket være den ekstremt høye ytelsen, lavt strømforbruk, en rekke grensesnitt, plassbesparende design og pålitelighet på høyt nivå, er WAGOs brukervennlige kontrollere (PLS-er) kostnadseffektive automatiseringsløsninger.

Fordeler du får med WAGO-kontrollere:

  • Programmerbare med CODESYS (CODESYS V3) og CODESYS V2

  • Feltbuss-uavhengig – støtter alle standard feltbusprotokoller og Ethernet-standarder (PROFIBUS, MODBUS, PROFINET, … )

  • Skalerbar datakraft fra feltbusskontrollere til PFC100- og PFC200-kontrollere

  • Den ideelle kombinasjonen med WAGO-I/O-SYSTEM 750: over 500 I/O-moduler for maksimal fleksibilitet og funksjonell variasjon

  • Også for bruk i ekstreme miljøer

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

For ekstreme miljøer – WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTRs ekstremt robuste design gir klare fordeler: Den maksimerer oppetiden, reduserer plassbehovet og senker energi- og vedlikeholdskostnadene fordi man ikke trenger ytterligere klimaanlegg. Systemet er egnet for krevende applikasjoner som er spesielt avhengige av følgende:

Fordeler:

  • Ekstreme omgivelsestemperaturer

  • Immunitet mot elektromagnetisk interferens og impulsspenninger

  • Vibrasjons- og støtmotstand

  • Eksplosjonsbeskyttelse

Din WAGO-kontakt

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester