[{"url":"/losninger","name":"Løsninger","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/openandeasy","name":"#openandeasy","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/openandeasy/modulær-programvare","name":"Modulær software","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/openandeasy/modulær-programvare/wago-os","name":"Åpen engineering med WAGO OS","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Opplev åpen engineering - med WAGO OS
Vi samler sammen det som hører sammen: kraftig WAGO-maskinvare og et fremtidssikkert Linux®-operativsystem. Kontrollerne våre med Embedded Linux tilbyr utrolig fleksibilitet: du kan utvide basisavbildningen ved hjelp av åpen kilde-pakker eller integrere eksterne CODESYS-biblioteker.
Dine fordeler:
- Embedded Linux for WAGO kontrollere
- Ferdiglagde CODESYS-biblioteker og Docker® beholdere
- Tilpasset integrering av åpen kildeløsninger
- Strengeste kvalitetssikring
Ubegrensede muligheter med det Linux®-baserte WAGO operativsystemet
Få større åpenhet og fleksibilitet med WAGO-operativsystemet
Ved å slå sammen OT og IT eliminerer det sanntids Linux®-baserte WAGO OS-operativsystemet tidligere begrensninger, og gir brukerne nye muligheter. Denne åpne plattformen gir omfattende løsninger i både programvare og maskinvare, og fungerer som et ideelt grunnlag for vellykkede automatiseringsprosjekter.
Utforsk de kraftige WAGO-kontrollerne med et operativsystem med åpen kilde. Disse kontrollerne gir ikke bare eksepsjonell fleksibilitet ved å støtte det åpne kildekode-fellesskapet, men drar også nytte av løpende utvikling og vedlikehold av WAGO, noe som sikrer en fremtidssikker kodebase.
WAGO OS, som brukes i PFC-familiekontrollere som WAGO PFC300 og WAGO Compact Controller 100, tillater programmering i C eller C++. Dette gjør at du kan opprette programmer på alle Linux®-støttede språk og kjøre dem direkte på kontrolleren.
Opplev sanntidsteknikk med WAGO OS
WAGO OS integreres sømløst med det åpne konseptet til produktfamilien, og oppfyller alle kravene til moderne automatiseringsprosjekter.
Open-source konsept
WAGO OS, bygget på sanntidskompetent Linux®-teknologi, utnytter sitt open-source-fellesskap for kontinuerlige forbedringer. Nye funksjoner legges stadig til, eller eksisterende utvides, til fordel for brukere som trenger å oppfylle spesielle sikkerhetskrav eller få tilgang til bestemte databaser.
Forhåndsinstallert Linux®
Våre kontrollere, utstyrt med Embedded Linux (WAGO OS), muliggjør sømløs og rask integrering i din applikasjon.
Fleksibel tilpasning
Takket være åpen kilde kan du integrere dine egne prosjekter eller mange verktøy fra Software Development Kit (SDK), inkludert ferdiglagde CODESYS-biblioteker og Docker® beholdere. Mer enn 500 I / O-moduler kan velges fra WAGO I / O System 750 og integreres for enda større fleksibilitet.
Transparent Cybersecurity
WAGO har sertifisert sine utviklingsprosesser i henhold til IEC 62443-1 og vil gradvis integrere disse datasikkerhetsstandardene i WAGO OS. Dette sikrer omfattende beskyttelse for industrielle systemer på tvers av alle grenser.
Kostnadseffektive løsninger
WAGO OS gir nye nivåer av fleksibilitet, både teknisk og økonomisk. Linux®-baserte kontrollere utmerker seg med sitt utmerkede pris/ytelsesforhold. Se selv!
Vår produktverden med WAGO OS
Utvalget WAGO Kontrollere
Kompleks, kompakt, fleksibel eller ekstrem - WAGO har den perfekte kontrolleren for ethvert miljø! En fordel med Linux®-baserte kontrollere er sømløs integrering av applikasjoner med åpen kilde, inkludert forhåndskonfigurerte CODESYS-biblioteker, Docker® containere og tilpassede prosjekter. PLS-funksjoner kan utvides raskt og enkelt.
WAGO Edge Computer (IPC)
Der kravene til datakraft og minne er høye, tilbyr WAGO den perfekte løsningen med sin Edge Computer. Den har en 1,91 GHz firekjerners Atom-prosessor og er utstyrt med standard Debian Linux. Brukere kan fullt ut utnytte denne funksjonen til å tilordne hele automatiseringsprosesser.
WAGO Touch Panels (HMI)
WAGOs berøringspaneler (HMI - Human Machine Interface) forbedrer maskin- og systemdrift samtidig som de tilbyr et fremragende design og avansert teknologi.
Andre interessante emner for deg
WAGO tilbyr et omfattende utvalg av løsninger for automatisering, industriell IoT og nettverkssikkerhet. Oppdag mer om tilbudene våre her.
WAGO I/O-System 750/753
For optimal automatisering både inni og utenfor kontrollskapet: de fleksible IP20 og IP67 I/O-systemene er designet for alle applikasjoner og miljøer.
Industriell IoT: Fremtidssikker Automasjon med WAGO
Grunnlaget for vellykket digitalisering og automatisering er en fullt integrert infrastruktur der alle data er sømløst koblet til IT-systemet.
Nettverkssikkerhet: sikre nettverksenheter
Med våre IEC 62443-4-1-sertifiserte utviklingsprosesser garanterer vi optimalt samsvar med sikkerhetskravene gjennom hele produktets levetid.
WAGO OS for din applikasjon
Vi gir våre kunder den ideelle maskinvaren og medfølgende programvare for hver applikasjon. Enten i prosessteknologi, skipsbygging, energistyring eller klassisk maskinteknikk, tilbyr vi den perfekte kontrolleren skreddersydd til dine krav, alle drevet av Linux®-baserte WAGO OS.
Maskinteknikk
Mestring av Industry 4.0-krav og økt produksjonsfleksibilitet: maskin- og utstyrsprodusenter står overfor mange utfordringer i produksjons- og prosessteknikksektorene. WAGO tilbyr innovative løsninger, nyskapende teknologier og pålitelige produkter for å hjelpe deg med å lykkes i disse utfordrende tider. Oppdag hvordan du forbereder deg for fremtiden med WAGO ved å utforske våre vellykkede kundeprosjekter!
Automatisk styring av energinettverk
Etter hvert som desentralisering og fluktuerende kraftproduksjon fortsetter å øke, er det viktig å koble sammen de enkelte elementene i et energisystem på en intelligent måte. WAGO tilbyr et bredt spekter av løsninger for enhver utfordring.
Marine og offshore
Applikasjoner innen skipsbygging og onshore-/offshoreindustrien stiller spesifikke krav til ytelse og pålitelighet av komponenter. Komponentene våre for maritime bruksområder tåler de mest ekstreme miljøer. Se selv!
Sikker og effektiv bygningsautomasjon med WAGO
Brukerkomfort, effektivitet og sikkerhet - dagens bygninger må levere alt dette. Dette krever intelligent automasjonsteknologi for å kontrollere, regulere og overvåke alle bygningsfunksjoner. WAGO støtter deg gjennom alle faser av bygningens livssyklus med de rette løsningene.