Verdens første spakaktiverte kontakter for kraftelektronikk tillater direkte manuell kobling av ledere på opptil 25 mm2 (4 AWG). Denne nye kontaktfamilien utvider WAGOs MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS).
De nye pluggbare kontaktene finnes i to versjoner (kabel-til-kabel og kabel-til-kort), og hver versjon tilbyr varianter med alt fra 2 til 6 poler. Alle modeller er utformet for en nominell lederstørrelse på 16 mm² (6 AWG) med strøm- og spenningsverdier på opptil 1 000 V og 75 A (IEC). Kontaktene er utstyrt med Push-in CAGE CLAMP®-teknologi for alle typer ledere, slik at massive ledere og ledere med endehylse enkelt kan skyves inn i enheten. De nye MCS MAXI 16-kontaktene med spak har en unik plassbesparende egenskap: massive og mangetrådede ledere kan kobles til neste større tverrsnittet (25 mm2/4 AWG) utover den nominelle lederstørrelsen.