WAGOss TOPJOB® S-linje med sensor-/aktuatorrekkeklemmer
TOPJOB® S sensor-/aktuatorrekkeklemmer gjør det mulig å plassere flere sensorer selv når det er svært begrenset plass, ved å bruke kun 3,5 mm per sensor. Disse rekkeklemmene er perfekt tilpasset til ledertverrsnittene (0,34 til 0,75 mm²) som vanligvis brukes for sensorer og aktuatorer. Som et medlem av WAGOs TOPJOB® S-familie med skinnemonterte rekkeklemmer gir de nye sensor-/aktuatorrekkeklemmene mange fordeler: WAGOs integrerte Push-in CAGE CLAMP® gir rask kobling av ledere og pålitelige forbindelser – selv i miljøer med krevende forhold. TOPJOB® S-utvalget med multifunksjonelle lasker er grunnlaget for bransjeledende fleksibilitet og den rette løsningen for enhver vanlig oppgave. For eksempel kan et ubegrenset antall rekkeklemmer brukes med pluggstenger av push-in-typen. Kontinuerlige flerlinjede merkestrips gjør at TOPJOB®S skinnemonterte rekkeklemmer kan merkes på kortes mulig tid..