Nyheter

TOPJOB®S toetasjes rekkeklemmer med enkle vertikale lederinnganger

Kontrollskapene er viktige for problemfri drift av maskiner, utstyr og bygningssystemer. De må ha plass til så mange komponenter som mulig i en kompakt plass. WAGOs TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer har lenge hatt et rykte for å sikre sikker og vedlikeholdsfri systemdrift i en rekke industrielle applikasjoner og bygningsinstallasjoner.

Videreføring av denne arven skjer av TOPJOB® S toetasjes rekkeklemmer med vertikale lederinnganger (15°) som er enkle å bruke - spesielt i trange plasser. Klemmene er perfekte for plassbegrensede applikasjoner i koblingsbokser eller ved siden av høye kabelkanaler takket være lederinnganger og betjeningsspor som muliggjør lederterminering fra toppen. Brukervennlighet var også en faktor i design av TOPJOB® S toetasjes rekkeklemmer. Inkludert er den enkle fjærtrykkskoblingsteknologien som gir viktige fordeler under kobling, og krever bare noen få bevegelser. Avhengig av ledertypen, kan ledere enkelt skyves inn i enheten via push-in koblingsteknologi.

Videre er de nye TOPJOB® S toetasjes rekkeklemmene eksepsjonelt slanke (5,2 mm / 0,205 tommer), slik at mange klemmer kan plasseres på DIN-skinnen. En betydelig fordel ved disse nye toetasjes rekkeklemmene er at dobbelt så mange klemmepunkter kan tilkobles i samme klemmebredde. Brukere har også fordel av et dobbelt laskspor på begge etasjene, noe som muliggjør ulike muligheter for sammenkobling. Vertikale lasker tillater potensialer å bli multiplisert over begge etasjer. Det lateralt vinklede merkesporet (10°) øker lesbarheten ovenfra.

TOPJOB® S toetasjes rekkeklemmer med vertikale lederinnganger er designet for ledere i området fra 0,25 til 4 mm2 (22-12 AWG) og med en merkestrøm på 24 A. Den maksimale strømmen ved 4 mm² (12 AWG) er 28 A. Som med alle TOPJOB® S-modeller, kan et stort utvalg av tilbehør brukes med de nye toetasjes rekkeklemmene - fra lasker til merkingsmateriale.

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester