Instruksjoner

Koble DALI sensorer

Plassbesparende tilkobling i en DALI-linje

Beskrivelse

DALI-sensorer leveres primært via DALI-kabel med to ledninger (DA + og DA-). I enkelte prosjekter er "blandet" drift av DALI-lys og sensorer ikke ønsket i en DALI-linje. I disse tilfellene anbefales det plassbesparende 2-polige MINI-systemet for tilkobling av DALI-sensorer. Den topolede DALI-linjen leveres av DALI-masteren via standard installasjonskabel (1) fra underdistribusjonskortet. 2-pol WINSTA® pluggen og strekkavlastningsholderen (2) er montert på en standard tilførselskabel. To-polede T-distribusjonsblokker (3) brukes til å integrere DALI-sensorene (5) i DALI-linjen. To ledningstilkoblingskabler (6) til de gjennomgående ledningene og tilkoblingskablene (4) brukes på T-distribusjonsblokker for tilkobling av DALI-sensorer (5). Sensorene (5) er koblet med den frie enden av kabelen (4) på arbeidsplassen.

Deleliste:

2. 890-1102 og 890-502

3. 890-1620

4. 891-8982/206-x01

5. DALI Sensor

6. 891-8982/006-x01

WAGO på jobb

Ekstra instruksjoner for WINSTA® Pluggbart Kablingssystem

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg

Koblede DALI Sensorer og DALI Lys

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg

Tilkobling av lys med bryter

winsta_SMI_Jalousie_Power_Unit_2000x1125px.jpg

Tilkobling av SMI persiennestyring i et 5-leder system (230 V + SMI)

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg

230 V Strømforsyning for Uttak

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester