Instruksjoner

Tilkobling av DALI-sensorer og DALI-lamper i et 5-trådsystem (230 V + DALI) med Linect®

Beskrivelse

Under planleggingsfasen har det ikke blitt stilt spørsmål om installasjonen skal være pluggbar eller tradisjonell. Derfor er belysning ofte planlagt med universell Linect®. Linect® Lighting Interface er designet for både konvensjonelle eller pluggbare ledninger. Designet med pluggbar Linect® T-avgreining is vist her.

Netspenningen og DALI-bussen leveres via standard installasjonskabel (1 + 2), som installeres av kunden på arbeidsstedet. Forsyningen kan skilles i to forskjellige kabler, eller kombineres i en 5-polet installasjonskabel. 5-pol WINSTA® Plugg og strekkavlastningsholder (3) er tilkoblet av kunden på arbeidsstedet. Linect® T-Distribibusjonsblokk (4) og premonterte tilkoblede kabler (5) brukes til hovedspenning og DALI DALI lysene (8) er designed med fem-pol DALI Linect® Interface. Linect® T-koblingen (4) er bare snappet på DALI lysene (8). I dette eksempelet er DALI sensorene (9) forsynt med strøm via DALI kabelen. Den ene enden av to-ledersensorens tilkoblingskabel (7) er utstyrt med en fem-pol kontakt som er koblet til T-distribusjonsblokken (6). Sensoren (9) er installert med åpen enden på tilkoblingskabelen (7) på arbeidsplassen.

Tips:

  • Dette gjelder også for andre applikasjoner, for eksempel marine- og jernbanesystemer, samt industrielle applikasjoner.

  • For separat tilførsel av DALI-signalet og 230 V-forsyning (to separate tilførselsledninger), kan du også bruke komponenter 1 og 2. Strekkavlastningsholderen er utformet for tilkobling av to tilførselskabler (diameter 9-13 mm / 0.354-0.512 tommer) .

Deleliste:

3. 770-505 og 770-1105

4. 770-7105

5. 771-9985/007-x01 (x = kabel lengde i meter)

6. 770-620

7. 771-5001/165-000

8. DALI lys med Linect® Lighting

9. DALI sensor

WAGO på jobb

Ekstra instruksjoner for WINSTA® Pluggbart Kablingssystem

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg

Tilkobling av lys med bryter

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg

Koble DALI sensorer

Plassbesparende tilkobling i en DALI-linje

winsta_SMI_Jalousie_Power_Unit_2000x1125px.jpg

Tilkobling av SMI persiennestyring i et 5-leder system (230 V + SMI)

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg

230 V Strømforsyning for Uttak

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester