WINSTA_Website_Images_2000x1125pxHome_Banner_2000x1125

WINSTA® for belysning - installer belysning opptil 70 % raskere uten kablingsfeil

Forhåndsmonterte plug-and-play-tilkoblinger som forenkler belysningsinstallasjoner, reduserer arbeidsinnsatsen og gir konsekvent kvalitet i hvert prosjekt.

Hovedfordeler

Installasjon av belysning er der pluggbare løsninger gir størst tidsbesparelse. Forhåndsmonterte belysningskurser klikkes på plass i bæresystemet til nedhengte himlinger uten verktøy – ingen avisolering, ingen terminering, ingen kontroll.

  • Installer opptil 70 % raskere

    Fremskynd prosjektleveransen med ferdigprosjekterte tilkoblinger som reduserer installasjonstiden på stedet betydelig.

  • Opptil 30 % kostnadsbesparelser

    Reduser behovet for arbeidskraft og forbedre installasjonens effektivitet for å bidra til å redusere de samlede prosjektkostnadene.

Hvorfor WINSTA® for belysning?

Installasjon av belysning kan bli forsinket av manuell kabling og mangel på kvalifiserte elektrikere, og settes i fare av feil som først viser seg i sluttfasen. WINSTA® forvandler installasjon av belysning med forhåndsmonterte, kodede plug-and-play-tilkoblinger og eliminerer behovet for avisolering, terminering eller feilsøking på stedet. Du får en raskere, tryggere og mer pålitelig installasjonsprosess som holder prosjekter i bevegelse.

Plugg. Koble til. Ferdig.

Fra kompleks kabling til enkel tilkobling

Trinn 1: Planlegg belysningsoppsettet

Trinn 2: Forhåndsmonter komponentene utenfor anlegget

Trinn 3: Plugg & koble til på stedet

Trinn 4: Test & gå live umiddelbart

Se hvordan WINSTA® øker installasjonshastigheten og forenkler prosessen

Tradisjonell vs. WINSTA®-installasjon

Raskere installasjon. Lavere kostnad. Forutsigbare resultater.

Tradisjonell kabling
WINSTA® Plug-and-Play

10–12 elektrikere

5–6 elektrikere

12–16 ukers installasjonstid

8–10 ukers installasjonstid

Manuell kabling på stedet

Forhåndsmontert & testet utenfor anlegget

Høy feilrisiko på grunn av menneskelig feil

Ingen kablingsfeil takket være fargekoding

WINSTA® for belysning er perfekt for

Hoteller

Fra stemningsfull lobbybelysning til individuelt kontrollerte gjesterom gjør WINSTA® storskala, komplekse installasjoner raske og pålitelige.

Kontorer

Moderne kontorer krever fleksible og omkonfigurerbare rom. WINSTA® pluggbare koblinger gjør belysningsinstallasjoner raskere å installere og enkle å endre.

Detaljhandel

Med stadig endrede produktdisplayer og butikkoppsett gir WINSTA® forhandlere fleksibilitet til å tilpasse belysningen raskt og trygt.

Sykehus

I miljøer der pålitelighet er avgjørende og nedetid ikke er et alternativ, leverer WINSTA® sikre tilkoblinger som støtter komplekse belysningsinstallasjoner.

Utdanning

Fra klasserom til idrettshaller gjør WINSTA® belysningsinstallasjon enklere på travle campus, og gjør det lettere å vedlikeholde, oppgradere og utvide etter hvert som anlegget vokser.

Kundeapplikasjon i fokus

4 500 armaturer installert raskere med WINSTA®

Da L&T Sporthaus i Osnabrück installerte 4 500 individuelt kontrollerbare LED-armaturer over hele sitt femetasjers opplevelsessenter for shopping, stolte elektroentreprenøren ebm på WAGO WINSTA® for å sikre at hver forbindelse var pålitelig.

«Som et håndverksforetak som utfører store elektrotekniske prosjekter, anerkjenner vi verdien av WAGO-kvalitet,» Andreas Ennen, administrerende direktør i ebm.

Klar til å forenkle belysningsinstallasjonen?

Utforsk hele WINSTA®-serien

Fra klemmer og plugger til splittere og armaturklemmer har WINSTA®-produktfamilien alt du trenger for et komplett pluggbart installasjonssystem. Utforsk hele sortimentet for å finne den riktige løsningen for prosjektet ditt.

WINSTA®-partnere

WINSTA® gjør elektrisk installasjon rask, sikker og feilfri. Mange kjente selskaper stoler på koblingssystemet vårt for elektrisk installasjon og har integrert WINSTA®-koblinger i sine porteføljer. Klikk her for en oversikt over våre systempartnere.

DALI

DALI-protokollen brukes i bygningsautomatisering for å styre individuelle armaturer og belysningsgrupper. Lær hvordan WINSTA® og DALI kombineres for å gi plug-and-play-enkelhet med kraftig, fleksibel lysstyring.

Brosjyre

Bli kjent med det pluggbare koblingssystemet vårt! Denne brosjyren gir en oversikt over våre WINSTA®-produkter og fremhever applikasjoner der de gir særlig nytte.

Installatørens guide

Guiden forklarer hvordan pluggbare elektriske systemer kan erstatte tradisjonell fastkabling ved å bruke forhåndsmonterte, plug-and-play-tilkoblinger, noe som gjør installasjonene raskere, enklere og mer pålitelige.

Plakat: WINSTA® på et øyeblikk

Skriv den ut og heng den opp – med vår detaljerte WINSTA®-plakat har du de viktigste installasjonsoppsettene, inkludert matchende delelister, for hånden.