WINSTA®: Hastighet møter pålitelighet

Pluggbar bygginstallasjon endrer hvordan bygninger kables – eliminerer installasjonsfeil og forkorter prosjektets tidslinjer. Overgang til WINSTA® betyr at elektriske installasjoner blir raske, sikre og feilfrie med pluggbare systemer designet for moderne byggkrav.

Se hvor rask installasjonen din kan være

Se WINSTA® i praksis og sammenlign begge installasjonsmetodene side om side. Opplev hvordan pluggbare systemer forenkler og akselererer installasjonsprosessen.

Funksjon
Tradisjonell installasjon
Pluggbar installasjon

Installasjonstid

Høy (arbeidsintensiv)

Svært lav (70–80 % raskere)

Installasjonskostnad

Høyere (på grunn av tid & kvalifisert arbeidskraft)

Lavere (30 % besparelser)

Monteringsmetode

Manuell kabling på stedet

Forhåndsmontert på fabrikk

Fleksibilitet

Rigid, vanskelig å endre

Modulært, lett å rekonfigurere

Feilrisiko

Høy (kablingsfeil er mulig)

Svært lav (100 % beskyttelse mot feiltilkobling)

Vedlikehold

Tregt – krever manuell frakobling

Raskt – "kan byttes under drift" eller kobles fra

Hvordan fungerer plug-and-play-installasjon?

Strukturert planlegging

Prosjektet ditt blir kartlagt på forhånd ved hjelp av digitale verktøy og BIM. Hver kabel, klemme og hvert uttakspunkt er spesifisert før en eneste komponent sendes.

Forhåndsmontering på fabrikk

Kabler og klemmer monteres og testes i et kontrollert miljø før de leveres klare til bruk på stedet – uten rom for kablingsfeil.

Installasjon på stedet

Fargekoding og mekanisk koding betyr at selv opplært personell uten spesialistkompetanse kan utføre tilkoblinger pålitelig. Bare plugg dem sammen, så er du ferdig

Verifisert & dokumentert

Hver tilkobling er sporbar. Systemdokumentasjon flyter sømløst fra digital prosjektering og helt frem til overlevering.

Fordeler med pluggbar installasjon

Lavere totale prosjektkostnader – Mindre arbeidskraft, færre feil og smartere materialbruk reduserer totale kostnader.Vedlikeholdsfri drift – Bytt komponenter raskt uten å endre kablingen. Oppnå enkelt plug-and-play-vedlikehold.Gjør mer med mindre team – Brukervennlig koding muliggjør effektiv utførelse av arbeidet på stedet for opplærte installatører.Bærekraftig design – Nøyaktig planlegging reduserer avfall og støtter tilpasningsdyktige installasjoner med lang levetid.Ingen installasjonsfeil – Mekanisk koding og fargekoding forhindrer feilkobling og eliminerer kostbart omarbeid.Raskere prosjektlevering – Forhåndsplanlegging og forhåndsmontering reduserer installasjonstiden på stedet betraktelig.

Ekte prosjekter. Reelle besparelser.

Mercedes-Benz Museum

En sømløs WINSTA®-installasjon støtter komplekse belysnings- og bygningssystemer gjennom hele det ikoniske museet og sikrer pålitelig, fleksibel strømfordeling i utstillingsområdene.

Å ri bølgene under LED-lys

Hos L&T Sporthaus muliggjør WINSTA® raske, sikre tilkoblinger for et storskala LED-belysningskonsept som gir liv til dynamiske sports- og butikkopplevelser.

Modulær konstruksjon sparer tid

I modulære byggeprosjekter gir WINSTA® plug-in-tilkobling mulighet for forhåndsmontert kabling, noe som reduserer installasjonstiden på stedet betydelig samtidig som det forbedrer pålitelighet og effektivitet.

Hvor leverer WINSTA® størst verdi?

Enten du utfører kabling i et himlingsraster i et nybygg eller ettermontering på et eksisterende sted, har WINSTA® en dokumentert, testet solution. Velg applikasjonen din nedenfor for å lære mer.

Belysning

Ingen verktøy. Ingen terminering. Ingen kontroll. Forhåndsmonterte kurser klikkes på plass i himlingsraster på sekunder og kutter installasjonstiden med opptil 70 %. DALI-dimming og nødlys er innebygd fra spesifikasjonsstadiet — drivere og armaturer byttes ut like raskt.

Modulær / Prefabrikkert

Moduler leveres kablet og testet. Enhver montør kan foreta tilkoblingen på stedet. Ingen spesialister, ingen forsinkelser — bare plugg inn, idriftsett og gå videre.

Renovering / Ettermontering

Bygning i bruk. Korte arbeidsvinduer. Ingen margin for feil. WINSTA® erstatter tradisjonell kobling med pluggforbindelser som kan frakobles, skiftes ut og settes i drift igjen på minutter — slik holdes bygninger i drift og tidsplaner på sporet.

Nettfordeling

Hver tilkobling er forhåndsplanlagt, merket og klar til å plugges inn. På store etasjearealer går teamene enkelt langs ruten og kobler til — full sporbarhet fra tavle til last, null gjetting.

HVAC / Tekniske installasjoner

Ett pluggsystem for fan coil-enheter, varmepumper, VRF-terminaler og persiennekontroller. Raskere installasjon, enklere vedlikehold og færre koordinasjonsproblemer mellom elektro- og VVS-fag.

OEM / Industri

Konsistente, verifiserbare tilkoblinger på tvers av alle produserte enheter. WINSTA® reduserer kablingstiden og eliminerer ekstraarbeid knyttet til inspeksjon i serieproduksjon — dokumentert i maritime, jernbane- og industrielle miljøer.

Snakk med en WAGO-spesialist om prosjektet ditt. Vi hjelper deg med å modellere tids- og kostnadsbesparelser, identifisere de riktige WINSTA®-komponentene og koble deg til våre systempartnere.

Finn WINSTA®-partnere

WINSTA® gjør elektrisk installasjon rask, sikker og feilfri. Mange kjente selskaper stoler på koblingssystemet vårt for elektrisk installasjon og har integrert WINSTA®-koblinger i sine porteføljer. Klikk her for en oversikt over våre systempartnere.