WINSTA_HVAC_Home_Banner_2000x1125

Koble til raskere. Forenkle installasjonen. Gjør vedlikehold enklere.

Stramme tidsplaner, begrenset tilgang og koordinering mellom faggrupper legger press på HVAC-installasjonsprosjekter. Forhåndsmonterte, pluggbare forbindelser fra WINSTA® forenkler den elektriske installasjonen av kompatibelt utstyr for oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg – og hjelper deg med å installere effektivt og forberede deg på fremtidige utskiftinger av utstyr.

WINSTA®: Hastighet møter pålitelighet.

  • Raskere elektrisk installasjon for HVAC

    Forhåndsmonterte, pluggbare forbindelser reduserer termineringsarbeid på stedet og hjelper med å koble til kompatibelt HVAC-utstyr mer effektivt.

  • Mindre arbeid på stedet

    Klargjør kabelsett & utstyrsgrensesnitt utenfor installasjonsstedet for å forenkle tilkoblingsoppgaver og utnytte kvalifiserte ressurser bedre.

Hvorfor WINSTA® for HVAC?

HVAC-installasjoner innebærer ofte gjentatte tilkoblinger i hulrom over himlinger, rom og tekniske soner. WINSTA® kombinerer forhåndsmonterte kabler og kodede klemmer for å redusere manuell terminering på installasjonsstedet.


Fra viftekonvektorer og ventilasjonsutstyr til prefabrikkerte tekniske enheter støtter en planlagt, pluggbar tilnærming ensartede koblinger, enklere montering på stedet og mer ukomplisert utskifting av utstyr.

Slik fungerer det

WINSTA_HVAC_Set_01_No_01_2000x1125_Icon

Step 1: Plan your HVAC connections.

Identify the equipment, electrical requirements and connection locations. Select suitable connector variants, coding and cable assemblies for your installation.

WINSTA_HVAC_Set_01_No_02_2000x1125_Icon

Step 2: Prepare connections off site.

Integrate compatible pluggable interfaces and prepare cable assemblies in advance, with clear identification and checks before delivery.

WINSTA_HVAC_Set_01_No_03_2000x1125_Icon

Step 3: Plug together on site.

Connect the prepared assemblies to simplify installation, then complete the required electrical checks, testing and HVAC commissioning.

Hvor mye tid kan du spare?

Commercial offices

Simplify electrical connections to compatible fan coil units and ventilation equipment across repeated rooms, floors and service zones.

Retail and hospitality

Support efficient HVAC electrical installation across shops, guest rooms and shared spaces, with pluggable interfaces that make future equipment replacement easier.

Education buildings

Use repeatable connection layouts for suitable heating and ventilation equipment across classrooms and shared facilities.

Refurbishment projects

Reduce on-site termination when upgrading compatible HVAC equipment, helping teams work efficiently within existing buildings and restricted access areas.

WINSTA_HVAC_White_Paper_2000x1125px

Utforsk HVAC-installasjon under press

Oppdag i vår HVAC-hvitbok hvordan en pluggbar installasjonstilnærming kan bidra til å håndtere begrenset tilgang på arbeidskraft, begrenset tilgang til installasjonsstedet og gjentakende elektrisk tilkoblingsarbeid.Innholdsmerknad: Bruk denne delen når HVAC-hvitboken er tilgjengelig og godkjent.

WINSTA_HVAC_Planning_2000x1125px

La oss planlegge din neste tilkobling

Reduser kablingsarbeidet. Forbedre ensartetheten. Forenkle endringer i utstyret.


Diskuter kravene dine til elektriske tilkoblinger for HVAC med en WAGO-spesialist og utforsk den riktige WINSTA®-konfigurasjonen for applikasjonen din.