WINSTA_Modular_Buildings_Home_Banner_2000x1125

WINSTA® for modulbygg – opptil 70 % raskere installasjon, reduserte feilkostnader og færre teknikere nødvendige for en enkel installasjon.

Forhåndsmonterte plug-and-play-tilkoblinger som forenkler fabrikasjon på fabrikken, reduserer arbeidsinnsatsen på byggeplassen og gir konsekvent, skalerbar kvalitet i hver modul.

Hovedfordeler

For panelbaserte systemer eller tredimensjonale boligenheter som planlegges etter et strengt konstruksjonsrutenett, gir WINSTA® et svært effektivt, repeterbart strømfordelingsnett som reduserer de totale prosjektkostnadene drastisk.

  • Opptil 70 % raskere installasjon med pluggbart

    Forhåndsmonterte plug-and-play-tilkoblinger reduserer manuelt kablingsarbeid og hjelper deg med å fullføre modulære installasjoner raskere.

  • Opptil 80 % mindre arbeidsinnsats på byggeplassen

    Flytt elektriske forberedelser til fabrikken og reduser tiden og arbeidsinnsatsen som kreves for å koble til moduler på byggeplassen.

Hvorfor WINSTA® for modulbygg?

WINSTA® forvandler elektrifiseringen av modulbygg med forhåndsmonterte, kodede plug-and-play-tilkoblinger og eliminerer behovet for avisolering, terminering eller feilsøking på produksjonslinjen eller på byggeplassen. Du får en raskere, tryggere og mer pålitelig installasjonsprosess som holder produksjonslinjene i gang.

WINSTA_Modular_Buildings_Set_01_No_01_2000x1125_Icon

Trinn 1: Planlegg moduloppsettet.

WINSTA_Modular_Buildings_Set_01_No_02_2000x1125_Icon

Trinn 2: Forhåndsmonter på fabrikkgulvet.

WINSTA_Modular_Buildings_Set_01_No_03_2000x1125_Icon

Trinn 3: Rask montering på byggeplassen med pluggtilkoblinger.

Bruk kalkulatoren vår for modulbygg og prefabrikkerte bygg nå for å utforske hvordan pluggbare WINSTA®-tilkoblinger kan redusere installasjonstiden i prosjektet ditt.

Se hvordan WINSTA® øker produksjonshastigheten og forenkler modulmonteringen

WINSTA® for modulbygg er perfekt for

WINSTA_Modular_Buildings_Hotels_Student_Accommodation_2000x1125px

Hoteller & studentboliger

Fra repeterbare soveromsoppsett til individuelt styrte gjesterom gjør WINSTA® elektrifiseringen av tredimensjonale boligmoduler med høy tetthet rask, forutsigbar og skalerbar.

WINSTA_Modular_Buildings_Healthcare_Bathroom_Pods_2000x1125px

Helsebygg & baderomsmoduler

I komplekse medisinske miljøer eller baderomsmoduler med høye spesifikasjonskrav, der presisjon og kvalitetskontroll er avgjørende, garanterer fabrikkinstallerte WINSTA®-komponenter feilfri integrasjon før modulen i det hele tatt ankommer byggeplassen.

WINSTA_Modular_Buildings_Education_Classrooms_2000x1125px

Utdanning & klasserom

Med strenge og svært korte leveringsfrister er modulære skolebygg avhengige av WINSTA® for å redusere tiden for elektrisk installasjon til bare noen få dager, noe som sikrer rask gjennomføring uten å gå på kompromiss med sikkerheten.

WINSTA_Modular_Buildings_Residential_Multi-Family_Housing_2000x1125px

Boliger & flerfamilieboliger

For panelbaserte systemer eller tredimensjonale boligenheter som planlegges etter et strengt konstruksjonsrutenett, gir WINSTA® et svært effektivt, repeterbart strømfordelingsnett som reduserer de totale prosjektkostnadene drastisk.

Klar til å forenkle modulbygging?

Spar tid. Reduser kostnadene. Eliminer kablingsfeil.