10 mm2 plass-sparere

22. mars 2019

Nye kompakte N-ledere og nettfordelingsskilleklemmer

WAGOs TOPJOB® S familie med installasjonsrekkeklemmer inkluderer nå to kompakte modeller for innmatings-/avtappingsapplikasjoner via (10 x 3) mm samleskinner. De nye 1-leder variantene: en blå N-skilleklemme og en grå nettfordelingsskilleklemme for 10 mm 2 (8 AWG) ledere.

Takket være en slank design, er WAGOs nye koblings- og forsyningsklemmer ideelle for strømforsyningsapplikasjoner i distribusjonstavler for bygninger og i industrielle kontrollskap. Utstyrt med den velprøvde WAGO Push-in CAGE CLAMP®-teknologien, kan massive og tvinnede ledere opp til 16 mm2 (6 AWG) også kobles til ved helt enkelt å skyve dem inn i enheten.

WAGOs N-leder skilleklemmer har skrueløse N-skyveskillebrytere for å gi enkel og sikker kobling til N-samleskinnen ved ganske enkelt å skyve bryteren.

Oversikt:

  • Skilleklemmer (10 mm2): kompakt design, ideelle for kobling til (10 x 3) mm samleskinner.

  • To varianter – N-skilleklemme (blå) og en nettfordelingsskilleklemme (grå): Designet for distribusjonstavler i bygninger og industrikontrollskap

  • Skrueløse N-skillebrytere: Enkel og sikker kobling til samleskinner

Produktoversikt

WAGO Push-in CAGE CLAMP®-teknologi

Installation Terminal Blocks with N-Disconnect

From a technological standpoint, buildings must be completely safe. In addition to thorough statistical evaluation and proper implementation, the electrical installation plays a particularly critical role. Installation terminal blocks with an N-disconnect are recognized for meeting these demands.

trennklemmen_2000x1500px.jpg
Your contact person at WAGO

Mer informasjon: