MM-3896_Touch_Panel_2000x2000.jpg

Panele dotykowe WAGO TP 600

Estetyczny wygląd i wysoka wydajność

Wydajne panele dotykowe do skomplikowanych zadań sterowania i wizualizacji ułatwiają obsługę maszyn czy instalacji, przy jednoczesnym zastosowaniu wyrafinowanego designu i zaawansowanej techniki.

Korzyści:

  • wydajny wielordzeniowy procesor ARM-Cortex-A9
  • trzy rodziny produktów: Standard Line, Advanced Line, Marine Line
  • funkcjonalności oprogramowania: panel WEB, panel VISU i panel CONTROL

Dla każdej aplikacji odpowiedni interfejs HMI

Estetyczny wygląd i wysoka wydajność

Panele VISU oraz CONTROL oferują wysokiej jakości wizualizacje i stanowią optymalne rozwiązanie. Możliwość wyboru przekątnej ekranu pozwala na dopasowanie wyświetlanej prezentacji do konkretnego otoczenia. Także wyższa rozdzielczość Full HD pozwala uzyskać bardziej szczegółowe przedstawienie danych – wizualizacja jest generowana bezpośrednio na urządzeniu, nie ma więc opóźnień czasu reakcji.

Instalację i obsługę ułatwiają praktyczne funkcje, takie jak energooszczędny tryb wygaszacza ekranu, zintegrowane czujniki do automatycznej regulacji jasności czy wygodny system montażu. Wszystkie panele VISU i CONTROL wyposażone są w system operacyjny Linux® i mają funkcjonalność Docker-ready.

Panele dotykowe WAGO TP 600

Touch Panel 600 jest gotowy do każdego zastosowania – w zależności od wymogów aplikacji oferujemy odpowiednią konstrukcję w różnych rozmiarach i wersjach interfejsu. Wybierz spośród trzech rodzin produktów: Standard Line, Marine Line i Advanced Line, w zależności od wymagań.

Standard Line

Panel z matrycą rezystancyjną do standardowych zastosowań w szafie sterowniczej ułatwia realizację zadań sterowania i wizualizacji.


Dostępny jako standardowy panel WEB (4,3" do 10,1"); panel VISU (4,3" do 21,5") i panel CONTROL (4,3" do 21,5")

Standard_WEB_V3_2000_2000.jpg

Marine Line

Dzięki specjalnym homologacjom nasze panele Marine Line idealnie nadają się do zastosowania na morzu. Korzystaj z licznych funkcji związanych z żeglugą – matowo czarna, pozbawiona refleksów powierzchnia, funkcja "Dim-to-Zero" lub sterowanie jasnością, przednimi LED i wewnętrznym sygnałem dźwiękowym. Certyfikowana odległość od kompasu zgodna z normą EN 60945 umożliwia również użycie paneli na mostku.

Dostępne jako panel VISU i CONTROL w rozmiarze 4,3" do 10,1"

Standard_Marine_Alle_2000_2000.jpg

Advanced Line

Panel Multi-Touch ze szklaną powierzchnią jest przystosowany do bardziej wymagających zastosowań, w których potrzebna jest większa odporność mechaniczna i chemiczna. Pojemnościowy ekran dotykowy pozwala na intuicyjną i szybką obsługę poprzez rozpoznawanie gestów, nawet w rękawicach.

Dostępne jako panel VISU i CONTROL w rozmiarach 7,0" do 21,5"

Glas_Alle_V0_2000_2000.jpg

Korzyści dla Ciebie

Wysoka wydajność

Optymalna prędkość przetwarzania dzięki równoległemu wykonywaniu operacji obliczeniowych za sprawą procesora Cortex-A9 Multicore.

Otwartość i elastyczność

Gotowy na każde zastosowanie! System operacyjny Linux® umożliwia programowanie w IEC-61131. Różnorodność interfejsów pozwala na spełnienie wszystkich wymagań i umożliwia realizację wielu zadań.

IoT-Ready

Dzięki zastosowaniu bibliotek panele CONTROL stają się urządzeniami IoT z funkcją dotykową, mogącymi przesyłać dane z obiektu do chmury.

Cyberbezpieczeństwo

W celu nawiązywania bezpiecznych połączeń HTTPS i FTPS, standardowo zintegrowano protokoły szyfrowania SSH i SSL/TLS. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych do sieci służy firewall.

Oszczędność energii

Zintegrowany czujnik zbliżeniowy umożliwia automatyczne przejście z energooszczędnego trybu wygaszacza ekranu do wizualizacji. Rejestruje on stopień jasności otoczenia w celu regulacji jasności ekranu.

Łatwy, niewymagający serwisowania i szybki montaż

Panele dotykowe nie wymagają serwisowania, ponieważ nie wymagają wentylatora ani baterii. Ponadto można je łatwo zamontować za pomocą zaczepów montażowych, a jasność można dostosować do własnych potrzeb nawet po zamontowaniu.

Panele dotykowe TP 600

Odkryj wydajne panele dotykowe ułatwiające realizację skomplikowanych zadań sterowania i wizualizacji.

Trzy sposoby działania

Panele WEB

  • wizualizacja WWW na bazie otwartego standardu HTML 5
  • wysokiej jakości rozwiązania dla aplikacji bazujących na sterownikach PFC100 i PFC200

Panele VISU

  • wizualizacja danych sieci obiektowej
  • odciążenie sterownika
  • udostępnienie wizualizacji także przez zintegrowany serwer WWW
  • zintegrowana funkcja panelu WEB

Panele CONTROL

  • sterowanie i wizualizacja w jednym urządzeniu
  • zintegrowane funkcjonalności panelu WEB i panelu VISU
  • obsługiwane protokoły sieci obiektowej: Modbus TCP, CANopen, adapter EtherNet/IP
  • IoT-Ready (MQTT)
Osoba kontaktowa w WAGO

Dowiedz się więcej: