TR-1024-MM-3896-Touch-Panel-2000x2000

Panele dotykowe (HMI)

Panele dotykowe HMI (Human Machine Interface) WAGO ułatwiają obsługę maszyn i urządzeń oraz cechują się atrakcyjnym designem i nowoczesną technologią.

Korzyści:

  • obsługa, monitorowanie i sterowanie danymi procesowymi maszyn i urządzeń

  • łatwa obsługa dzięki prostej koncepcji i praktycznym właściwościom

  • bez wentylatora

Panele HMI do Twojej aplikacji

Przegląd naszych paneli dotykowych

Panele webowe WP400

Panele webowe WP400 WAGO wyróżniają się wysoką wydajnością i eleganckim wyglądem dzięki szklanemu frontowi scalonemu bezpośrednio z wyświetlaczem. Panele zapewniają elastyczność podłączania dzięki zasilaniu przez Power-over-Ethernet (PoE). Ponadto technologia pojemnościowa PCAP Touch zapewnia łatwą obsługę.

Zalety:

  • oszczędność przy maksymalnej wydajności

  • zasilanie przez Power-over-Ethernet (PoE) lub standardowe 24 V DC

  • urządzenie efektowne wizualnie dzięki szklanemu frontowi zintegrowanemu z wyświetlaczem

  • łatwa obsługa dzięki pojemnościowej technologii dotykowej PCAP Touch



TP600

Wydajne panele dotykowe do skomplikowanych zadań sterowania i wizualizacji ułatwiają obsługę maszyn czy instalacji, przy jednoczesnym zastosowaniu wyrafinowanego designu i zaawansowanej techniki.

Zalety:

  • wydajny wielordzeniowy procesor Cortex-A9 Multicore

  • trzy rodziny produktów: Standard Line, Advanced Line, Marine Line

  • funkcjonalności oprogramowania: panel WEB, panel VISU i panel CONTROL



Funkcjonalność na wiele sposobów

Dzięki różnorodnym funkcjom i wariantom (VISU, CONTROL, WEB) nasze panele dotykowe oferują odpowiednie rozwiązania do każdego typu aplikacji.
Mogą być stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu – technice procesowej, energetyce, kolejnictwie, przemyśle morskim i budowie szaf sterowniczych.
Odkryj sprzęt dostosowany do Twoich potrzeb.

Przemysł

Nowoczesne, inteligentne technologie wspierają przemysł na drodze ku przyszłości. Optymalizują one wydajność i produktywność w całym środowisku przemysłowym.

MM-31018  key visuals Industrie sectors_marine_2000x1125.jpg

Przemysł morski

Przemysł stoczniowy oraz wydobycie, przeładunek i przetwórstwo w portach gazu i ropy naftowej stawiają przed systemami sterującymi szczególne wymagania. Panele dotykowe WAGO „Marine Line” są dzięki specjalnym homologacjom idealnym rozwiązaniem do zastosowań na morzu.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

Energetyka

Efektywne zarządzanie energią: dzięki panelom dotykowym WAGO można dokładnie monitorować zużycie energii i rozpoznać potencjał oszczędności oraz sterować jej optymalnym wykorzystaniem. Znajdź odpowiednie rozwiązanie i korzystaj z praktycznych funkcji.

Technika budynkowa

Wprowadzając na rynek panele dotykowe WAGO, stworzyliśmy idealny panel operatorski do automatyzacji budynków i środowisk przemysłowych. Oprócz optymalnej obsługi i wydajnej wizualizacji, najważniejszym aspektem jest ekonomiczność rozwiązania.

Poznaj produkty WAGO

Odkryj inne produkty dla automatyki

Sterowniki

Realizacja zarówno dużych, jak i małych zadań sterowania musi być efektywna kosztowo. Dla każdej aplikacji WAGO oferuje odpowiedni sterownik.

Systemy I/O

W szafie sterowniczej i poza nią: systemy WAGO I/O realizują automatykę dokładnie tam, gdzie trzeba, także w ekstremalnych warunkach.

WAGO Device Sphere

Rozwiązanie WAGO do zarządzania urządzeniami umożliwia scentralizowane zarządzanie, precyzyjną konfigurację oraz bezproblemowe uruchamianie wielu sterowników przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas:

Masz pytania? Chętnie pomożemy.