Gruppenbild_automation_2020_01_2000x2000.jpg

Automatyka WAGO - cyfrowa przyszłość

Automatyka WAGO jest elastyczna w użyciu, wykorzystuje otwarte standardy, ułatwia realizację procesów produkcyjnych i zarządzanie budynkiem.

W ramach systemu automatyki oferujemy duży asortyment produktów – od oprogramowania, urządzeń HMI i komponentów do sterowania, przez systemy I/O do wszystkich typów sieci obiektowych, po switche i moduły przyłączeniowe do czujników i elementów wykonawczych.

Modularne urządzenia sieciowe, przystosowane do pracy w sieci sterowania rozproszonego każdego typu, mają tę istotną zaletę, że pozwalają tworzyć elastyczne i łatwe w modyfikacji układy automatyki. WAGO już w 1995 roku zaprezentowało komponenty do tworzenia sieci obiektowej, umożliwiające modularną rozbudowę węzła sieciowego, w zależności od potrzeb. Od tego czasu system ten jest stale rozwijany i poszerzany o nowoczesne rozwiązania do systemów sterowania oraz wyświetlacze.


Korzyści:

  • kompleksowa komunikacja – od sterownika po czujniki i elementy wykonawcze – na bazie popularnych sieci obiektowych i standardu ETHERNET

  • szybki rozruch dzięki modularnej koncepcji i wykorzystaniu popularnych standardów (DALI, KNX PROFIBUS i in.)

  • międzynarodowe aprobaty gwarantujące możliwość zastosowania na całym świecie, również w trudnych warunkach środowiskowych

  • wytrzymałe produkty, niewymagające serwisowania, bezpieczne i niezawodne

  • ponad 20 lat doświadczeń w automatyce

  • serwis i wsparcie techniczne



Poznaj bogatą ofertę WAGO dla automatyki

Sterowniki

Realizacja zarówno dużych, jak i małych zadań sterowania musi być efektywna kosztowo. Dla każdej aplikacji WAGO oferuje odpowiedni sterownik.

Systemy I/O

W szafie sterowniczej i poza nią: systemy WAGO I/O realizują automatykę dokładnie tam, gdzie trzeba, także w ekstremalnych warunkach.

Panele dotykowe i wyświetlacze

Atrakcyjny wygląd i nowoczesna technologia – wszystko dla bezpiecznej oraz wygodnej obsługi maszyn i urządzeń: panele HMI WAGO obsługują HTML5 i można je programować w CODESYS.

Moduły przyłączeniowe do czujników i elementów wykonawczych

Typowe rozwiązanie „Plug & Play“: obudowa z pełną zalewą i dzięki temu stopień ochrony IP67. Moduły przyłączeniowe do czujników i elementów wykonawczych WAGO są rozwiązaniem korzystnym cenowo i mogą być montowane poza rozdzielnicą.

Switche przemysłowe

Redundantne, stabilne i ekonomiczne rozwiązania sieciowe: switche przemysłowe WAGO zapewniają bezpieczną transmisję danych dla maszyn i urządzeń.

MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x2000.jpg

Sterowniki Edge i komputery Edge WAGO

Inteligentne procesy wymagają coraz większej mocy obliczeniowej, a to z kolei przekłada się na coraz większe wymagania wobec baz danych bezpośrednio na obiektach. WAGO oferuje urządzenia odpowiednie dla aplikacji Edge.

Oprogramowanie

Możliwa jest efektywniejsza automatyzacja urządzeń, instalacji i budynków. Korzystając z oprogramowania WAGO zyskujesz pewność, że możesz zintegrować większość powszechnie stosowanych protokołów.

Tematy i rozwiązania na dzisiaj i jutro

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki