Referencje

Zaawansowane sterowanie dla kolei napędzanej wodorem

poznan_institute_of_technology_railway _reference_2000x1125
  • 18.09.2026
  • Transformacja transportu kolejowego w kierunku rozwiązań bezemisyjnych wymaga nie tylko nowych źródeł energii, lecz także zaawansowanych systemów sterowania zapewniających bezpieczeństwo, niezawodność i efektywność działania. Wchodzący w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz –  Poznański Instytut Technologiczny odpowiedział na te wyzwania, realizując projekt H2CONTROL. Jego celem było opracowanie kompletnego systemu sterowania dla pojazdu szynowego, wykorzystującego jako źródło energii zespół wodorowego ogniwa paliwowego. Projekt zakładał stworzenie rozwiązania umożliwiającego efektywne zarządzanie pracą podsystemu ogniw paliwowych wraz z układami pomocniczymi, a także zastosowanie opracowanego systemu sterowania do przyszłych aplikacji w pojazdach szynowych.

    PFC200_PIT_railway_reference_2000x1125

    Rozwiązanie WAGO

    Kluczowym elementem projektu było wdrożenie niezawodnej i skalowalnej platformy automatyki.
    W tym celu wykorzystano sterowniki WAGO PFC200 (750-8213/040-010) wraz z rozbudowanym zestawem modułów wejść i wyjść cyfrowych, wejść analogowych oraz interfejsów komunikacyjnych CAN i RS485. 

    Sterowniki WAGO pełnią funkcję wysp I/O odpowiedzialnych za obsługę sygnałów procesowych w kontenerze wodorowym oraz kontenerze energoelektroniki. Pierwszy z nich odpowiada za pracę podsystemu ogniw paliwowych, natomiast drugi za obsługę układów energoelektronicznych i bateryjnego magazynu energii. Dzięki modułowej architekturze platformy WAGO możliwe było elastyczne dopasowanie systemu do wymagań projektu oraz integracja wszystkich urządzeń w ramach jednego środowiska sterowania. 
    Wsparcie WAGO obejmowało również dobór komponentów, konfigurację architektury systemu oraz pomoc przy uruchomieniu i programowaniu aplikacji w środowisku CODESYS.

    Rezultaty

    Efektem współpracy jest opracowanie kompletnego systemu sterowania dla pojazdu szynowego wykorzystującego zespół wodorowych ogniw paliwowych. W celu weryfikacji opracowanego rozwiązania powstało również kompletne stanowisko badawcze, symulujące pracę pojazdu szynowego. Stanowi ono platformę do dalszych prac badawczo-rozwojowych, umożliwiając rozwój zarówno sprzętu odpowiedzialnego za zarządzanie pracą układu, jak i oprogramowania realizującego algorytmy sterowania oraz funkcje monitoringu i zdalnej diagnostyki. 


    Opracowany system został zaprojektowany z myślą o skalowalności, dzięki czemu może zostać zastosowany w różnych typach pojazdów szynowych – od lekkich pojazdów pomocniczych, przez pojazdy pasażerskie, po lokomotywy manewrowe. Architektura systemu umożliwia optymalizację pracy ogniw paliwowych, efektywne zarządzanie przepływem energii oraz współpracę z pozostałymi podsystemami pojazdu. 


    W kolejnych etapach rozwoju planowane jest rozszerzenie funkcjonalności systemu o obsługę wielu stosów ogniw paliwowych, co pozwoli zwiększyć moc całego układu. Opracowane rozwiązanie może zostać również zaadaptowane do zastosowań w stacjonarnych magazynach energii oraz dostosowane do współpracy z innymi typami ogniw paliwowych. 

    PIT_people_railway_reference_2000x1125

    Korzyści

    Zastosowanie rozwiązań WAGO umożliwiło stworzenie systemu, który: 

    • zapewnia niezawodne sterowanie zespołem ogniwa paliwowego, 

    • integruje komunikację CAN i RS485 w jednej platformie automatyki, 

    • umożliwia współpracę z innymi podsystemami, w tym zasobnikami bateryjnymi, wyposażonymi w system BMS, 

    • pozwala na skalowanie opracowanego systemu, poprzez łatwą rozbudowę, 

    • wspiera funkcje monitoringu i zdalnej diagnostyki, 

    • umożliwia zwiększenie sprawności energetycznej całego układu, 

    • przyczynia się do wydłużenia żywotności stosów ogniw paliwowych, poprzez ich optymalne sterowanie. 



    Technologia gotowa na przyszłość

    Projekt H2CONTROL pokazuje, w jaki sposób nowoczesna automatyka przemysłowa wspiera rozwój przełomowych technologii dla transportu przyszłości. Dzięki wykorzystaniu sterowników i systemów komunikacyjnych WAGO Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny stworzył zaawansowany system sterowania dla napędu wodorowego, gotowy do dalszego rozwoju i komercjalizacji. 


    Opracowywane rozwiązanie spełnia wymagania normatywne sektora kolejowego i może stać się ważnym krokiem w kierunku wdrażania bezemisyjnych technologii transportowych na rynku europejskim. 

    H2CONTROL

    Kompletny system sterowania pojazdem wodorowym

    Obejrzyj i dowiedz się więcej!

    To też może Cię zainteresować

    Sprawdź więcej realizacji WAGO dla transportu szynowego

    WAGO w tramwajach Modertrans Poznań – historia współpracy i technologie

    Modertrans Poznań Sp. z o.o. to polski producent i serwisant tramwajów, dostarczający własne pojazdy, począwszy od serii Moderus Alfa, przez tramwaje z częściowym udziałem niskiej podłogi - Moderusy Beta, aż po nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje Moderus Gamma, wielokrotnie nagradzane na targach branżowych. Produkty Modertransu obsługują komunikację miejską w wielu polskich miastach, m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Elblągu a także w Szczecinie, Grudziądzu, na Śląsku oraz w niemieckim Woltersdorfie.

    MM-34572  new website page reference report Voith_iStock-1211552952_2000x1125.jpg

    Ekonomia bez utraty bezpieczeństwa

    System „OnEfficiency.StopStart” firmy Voith to nowoczesne rozwiązanie typu start-stop dla lokomotyw manewrowych z napędem spalinowym, pozwalające znacząco obniżyć zużycie paliwa i emisję CO₂ – nawet o 11 000 l paliwa i 30-ton CO₂ rocznie na jeden pojazd. Kluczowym elementem projektu stała się technologia WAGO, gwarantująca bezpieczeństwo i niezawodność pracy systemu bez ingerencji w fabryczne układy sterowania lokomotywy.

    MM-30833_GWA_Reference_Luxon_Abendstimmung_2000x1125.jpg

    Niezwykła podróż luksusowym pociągiem

    Luxon to panoramiczny wagon klasy premium stworzony przez RailAdventure GmbH – mobilna przestrzeń eventowa, w której luksus spotyka się z najnowszą technologią. Jako pojazd kolejowy musi spełniać wyjątkowo rygorystyczne normy techniczne (DIN EN 50155, 50121 i 45545), dlatego jego twórcy postawili na rozwiązania WAGO, zapewniające niezawodność i bezpieczeństwo w każdych warunkach eksploatacyjnych.