Test GIF 3.gif

Poznaj rozwiązania WAGO Railway Ready

Automatyzacja, monitoring i zgodność z normami kolejowymi.

WAGO wspiera cyfrową transformację kolei. Nasze rozwiązania zapewniają stabilność systemów, zdalny dostęp do danych i pełną kontrolę nad infrastrukturą – nawet w ekstremalnych warunkach.

Produkty i rozwiązania

Zapewniamy niezawodne rozwiązania dla taboru i infrastruktury transportu szynowego: od systemów zasilania i przesyłu sygnałów, po moduły I/O i komponenty zgodne z normą EN 50155.
Nasze technologie gwarantują bezpieczeństwo, odporność na wstrząsy i ekstremalne warunki, wspierając operatorów w tworzeniu nowoczesnego, bezpiecznego transportu.

Tabor kolejowy

W pojazdach szynowych kluczowe systemy – takie jak oświetlenie, sterowanie drzwiami, HVAC czy rozdzielnice niskiego napięcia – wymagają niezawodnego zasilania i stałego monitorowania.

WAGO oferuje rozwiązania idealne do taboru kolejowego: systemy wielowtyków WINSTA®, systemy IO 750 XTR czy przetworniki pomiarowe.

Railway_infrastructure_2000x1125-02.jpg

Infrastruktura kolejowa

Na stacjach oraz w głównym holu dworca kolejowego wykorzystywane są różne systemy i urządzenia zasilane prądem, z tego względu konieczne jest ciągłe monitorowanie ich prawidłowego działania. Należą do nich na przykład systemy sterowania oświetleniem, systemy ewakuacji, czy rozdzielnice niskiego napięcia, a ich głównym zadaniem jest zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa podróżnym. WAGO oferuje niezawodne rozwiązania do zasilania i rejestracji danych dla sygnałów analogowych i cyfrowych, idealne do wymagających aplikacji kolejowych.

Nie znalazłeś odpowiedniego rozwiązania? Stworzymy je dla Ciebie!

Oferujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań branży kolejowej – od prefabrykowanych modułów po kompletne szafy sterownicze.
Zapewniamy wsparcie na każdym etapie realizacji – od koncepcji po wdrożenie gotowego rozwiązania.


Nasze usługi obejmują:

  • prefabrykowane moduły gotowe do montażu

  • rozwiązania aplikacyjne projektowane pod konkretne wymagania

  • wsparcie projektowe oraz kompletna dokumentacja techniczna

  • moduły i złączki rezystorowe oraz diodowe przygotowane według specyfikacji klienta

  • gotowe listwy montażowe



Niezawodność potwierdzona testami i certyfikatami

Komponenty WAGO są projektowane z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach i spełniają rygorystyczne normy branżowe, takie jak EN 50155, czy IEC 61373.
Potwierdzają to liczne certyfikaty i aprobaty, które gwarantują bezpieczeństwo, trwałość i zgodność z wymaganiami rynku kolejowego.

Railway_certyfikaty_iris_2000x1125.png

Certyfikat IRIS

WAGO posiada certyfikat IRIS (International Railway Industry Standard), który potwierdza zgodność naszego systemu zarządzania jakością z najwyższymi wymaganiami branży kolejowej. Certyfikacja obejmuje projektowanie, produkcję, serwis oraz zarządzanie projektami w obszarze taboru, infrastruktury i sygnalizacji. Dzięki temu gwarantujemy niezawodność, bezpieczeństwo i pełną zgodność z globalnymi standardami jakości.

certificate_fire_protection_IK_CZ_022_2026_V01_2000x1125

Certyfikat palnościowy IK/CZ/022/2026/V01

Materiał WELLAMID 6600-PA66-HWVOCP, wykorzystywany w elementach izolacyjnych naszych produktów dla transportu szynowego, uzyskał certyfikat zgodności z wymaganiami normy PN-EN 45545-2. Certyfikat został wydany na podstawie badań palnościowych i potwierdza spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej dla zastosowań kolejowych na poziomach zagrożenia HL1, HL2 oraz HL3. Zakres certyfikacji obejmuje między innymi materiały stosowane w złączkach, wielowtykach, listwach zaciskowych oraz złączach do płytek drukowanych (PCB) WAGO wykorzystywanych w pojazdach szynowych.

Ochrona przeciwpożarowa EN 45545

Pojazdy szynowe są projektowane tak, aby w razie pożaru umożliwić ewakuację i kontynuację jazdy do bezpiecznego miejsca, np. poza tunel czy most, przy zachowaniu drożności dróg ewakuacyjnych. Kluczowe jest szybkie ugaszenie ognia i ograniczenie toksycznego dymu, który utrudnia widoczność. Dlatego stosujemy materiały najwyższej jakości, zgodne z normą EN 45545, która ujednoliciła wymagania w całej Europie

railway_Dokumentation_Pruefung__Labor_Tech07857_1_2000x1125.jpg

Norma kolejowa EN 50155 / IEC 60571

W przypadku zastosowań kolejowych wymagana jest zgodność z normą DIN EN 50155. Chociaż ma ona swój międzynarodowy odpowiednik – IEC 60571, to właśnie DIN EN 50155 jest powszechną i uznawaną na całym świecie „normą kolejową“.

W normie opisano różne zastosowania kolejowe. Odnosi się ona również do urządzeń elektronicznych w pojazdach szynowych. Norma ta nie zobowiązuje do posiadania certyfikatu ani spełniania jej wymagań, a jedynie do uwzględnienia sklasyfikowanych w niej warunków pracy w pojazdach szynowych, które dzięki tej normalizacji są spójne, porównywalne i zrozumiałe.

Realizacje WAGO dla transportu szynowego

Zaawansowane sterowanie dla kolei napędzanej wodorem

Transformacja transportu kolejowego w kierunku rozwiązań bezemisyjnych wymaga nie tylko nowych źródeł energii, lecz także zaawansowanych systemów sterowania zapewniających bezpieczeństwo, niezawodność i efektywność działania. Wchodzący w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny odpowiedział na te wyzwania, realizując projekt H2CONTROL. Jego celem było opracowanie kompletnego systemu sterowania dla pojazdu szynowego, wykorzystującego jako źródło energii zespół wodorowego ogniwa paliwowego.

Łódź Fabryczna – Nowoczesny dworzec z inteligentną automatyką

Nowa Łódź Fabryczna to jeden z najnowocześniejszych dworców w Europie, którego funkcjonalność opiera się na zaawansowanych rozwiązaniach technicznych. WAGO miało istotny wkład w projekt, dostarczając sterowniki i moduły do systemu BMS, który obsługuje około 100 000 punktów danych. System zarządza instalacjami elektrycznymi, oświetleniem, wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem, pompowniami oraz integruje się z systemami bezpieczeństwa (SAP, CCTV, KD). Dzięki technologii WAGO obiekt zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, energooszczędności i komfortu użytkowników.

WAGO w tramwajach Modertrans Poznań – historia współpracy i technologie

Modertrans Poznań Sp. z o.o. to polski producent i serwisant tramwajów, dostarczający własne pojazdy, począwszy od serii Moderus Alfa, przez tramwaje z częściowym udziałem niskiej podłogi - Moderusy Beta, aż po nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje Moderus Gamma, wielokrotnie nagradzane na targach branżowych. Produkty Modertransu obsługują komunikację miejską w wielu polskich miastach, m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Elblągu a także w Szczecinie, Grudziądzu, na Śląsku oraz w niemieckim Woltersdorfie.

MM-34572  new website page reference report Voith_iStock-1211552952_2000x1125.jpg

Ekonomia bez utraty bezpieczeństwa

System „OnEfficiency.StopStart” firmy Voith to nowoczesne rozwiązanie typu start-stop dla lokomotyw manewrowych z napędem spalinowym, pozwalające znacząco obniżyć zużycie paliwa i emisję CO₂ – nawet o 11 000 l paliwa i 30-ton CO₂ rocznie na jeden pojazd. Kluczowym elementem projektu stała się technologia WAGO, gwarantująca bezpieczeństwo i niezawodność pracy systemu bez ingerencji w fabryczne układy sterowania lokomotywy.

MM-30833_GWA_Reference_Luxon_Abendstimmung_2000x1125.jpg

Niezwykła podróż luksusowym pociągiem

Luxon to panoramiczny wagon klasy premium stworzony przez RailAdventure GmbH – mobilna przestrzeń eventowa, w której luksus spotyka się z najnowszą technologią. Jako pojazd kolejowy musi spełniać wyjątkowo rygorystyczne normy techniczne (DIN EN 50155, 50121 i 45545), dlatego jego twórcy postawili na rozwiązania WAGO, zapewniające niezawodność i bezpieczeństwo w każdych warunkach eksploatacyjnych.

Railway_system_bues_2000x1125.jpg

Precyzja, która zwiększa bezpieczeństwo – złączki WAGO w systemach TOP

Dzięki złączkom WAGO firma Scheidt & Bachmann znacząco przyspieszyła montaż i niezawodność systemów ostrzegawczych na przejazdach kolejowych. Gotowe listwy z zaciskiem sprężynowym skróciły czas instalacji z 30 minut do 30 sekund, zwiększając bezpieczeństwo i minimalizując ryzyko błędów — nawet w trudnym terenie.

railyway_bahn_kran_bahngleis_bauarbeiter_gettyimages-93910770_2000x1125.jpg

Rozwiązania automatyki WAGO w maszynach Kirow

Gdy żurawie kolejowe i transportery żużla firmy Kirow opuszczają fabrykę, czeka je wieloletnia praca w ekstremalnych warunkach: od mrozów -40°C po żar 1200°C, wśród wibracji, zakłóceń i wysokiego napięcia. Aby zapewnić niezawodność w tak wymagającym środowisku, Kirow — lider w produkcji żurawi kolejowych — postawił na systemy sterowania WAGO I/O 750 i 750 XTR, które spełniają rygorystyczne normy kolejowe i umożliwiają lokalne sterowanie bez rozbudowanego okablowania.

railway_sbb-mit-steuerung-von-wago_2000x1125.jpg

Szwajcarskie Koleje Państwowe – dworce pod pełną kontrolą

System sterowania i zgłaszania awarii instalacji elektrycznych (LSS-CH) na bazie automatyki WAGO wprowadzony na dworcach przez Szwajcarskie Koleje Państwowe (SBB) zastępuje aż 23 systemy sterowania.

MM-4540_Referenz_Zweiweg_2000x1125.jpg

Automatyka i technika łączeniowa w pojazdach dwudrogowych

Pojazdy szynowo-drogowe firmy ZWEIWEG International pracują zarówno na drogach, jak i na torach, co wymaga wyjątkowo niezawodnej automatyki i techniki łączeniowej odpornej na wibracje, wstrząsy oraz ograniczoną przestrzeń montażową. Dlatego producent od lat stosuje bezśrubowe złączki i rozwiązania automatyki WAGO, które gwarantują trwałe, bezobsługowe połączenia w instalacjach przetwarzających od 100 do 200 sygnałów sterujących i bezpieczeństwa w każdym pojeździe

MM-14642_reference_Reuschling_DSCF1875_2000x1125.jpg

Monitorowanie stanu taboru w oparciu o realne dane techniczne

Konserwacja pojazdów szynowych powinna być bardziej wydajna, szybsza i generować niższe koszty – właśnie to umożliwia Condition Based Monitoring. Praktycznym przykładem takiego podejścia jest wdrożenie zrealizowane przez Westfälische Lokomotiv-Fabrik Reuschling GmbH & Co. KG, które dzięki automatyce WAGO monitoruje rzeczywisty stan techniczny lokomotyw bezpośrednio podczas eksploatacji na torach.

MM-19222_Reference_Report_Isometric_Illustration_2000x1125.jpg

Cyfrowe narzędzia w projektowaniu skrzynek przytorowych

Firma Comtec GmbH wdrożyła cyfrową inżynierię opartą na platformie WAGO Smart Designer w projektowaniu skrzynek przytorowych do rozszycia sygnałów w systemach sterowania ruchem kolejowym. Rozwiązanie umożliwia skrócenie cyklu projektowego, elastyczną konfigurację oraz pełną dokumentację techniczną zgodną z wymaganiami operatorów infrastruktury i normami kolejowymi.

Sukcesy naszych klientów

The Braving The Cold Moment

Zamarznięte jeziora, zaśnieżone lasy i mroźne ujemne temperatury – zimowe warunki w Finlandii są ekstremalne. Nasz klient Lumikko postawił sobie za cel przeciwstawienie się przenikliwemu mrozowi. Jako specjalista w dziedzinie systemów HVAC w sektorze transportu opracowali system odzyskiwania energii hamowania, który pozwala efektywnie ogrzać kabinę pasażerską. Dlaczego fińska firma polega na technice sterowania WAGO? Zobacz w naszym najnowszym filmie!

Škoda Group – The Reliable Journey Moment

  • Niezawodność systemu jest szczególnie ważna w ekstremalnych warunkach – na przykład w lekkim pojeździe szynowym, który musi działać prawidłowo w każdych warunkach pogodowych. Cel: unikanie przestojów

  • Grupa Škoda w Finlandii zbudowała wszystkie lekkie pojazdy szynowe dla drugiego systemu tramwajowego w Finlandii i jest zaznajomiona z tym wyzwaniem. Dlatego wymagania stawiane dostawcom są wysokie: potrzebują niezawodnego partnera z niezawodnymi komponentami.

  • Dlatego Škoda wybrała WAGO do tego projektu – ze względu na swoje korzenie w sektorze transportu szynowego oraz technologie montażu i aprobaty kolejowe.

GEZ Rail Solutions, Niemcy

  • Nasz klient, firma GEZ Rail Solutions GmbH daje starym pociągom drugie życie, przenosząc je z Niemiec na tory w Meksyku.

  • Wcześniej pojazdy przechodzą gruntowną metamorfozę techniczną. Wymieniana jest m.in. cała elektronika.

  • To przedsięwzięcie stanowi szczególne wyzwanie, dlatego przy jego realizacji firma GEZ Rail Solutions postawiła na sprawdzone produkty i rozwiązania WAGO.

KMB, Polska

Wybudowany pod koniec XIX wieku dworzec Łódź Fabryczna przeszedł kilka lat temu całkowitą przebudowę. W ten sposób stał się jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w centrum Europy. Zobacz, jakim wyzwaniom musiała sprostać automatyka WAGO. Przekonaj się, jak rozbudowany jest BMS na tym dworcu. Automatyka jest pasją i pracą naszego bohatera – Mariusza Klimczaka z firmy KMB. Cieszymy się, że mogliśmy mu towarzyszyć w realizacji tego wyzwania.

Broszury dla branży kolejowej

Poznaj sprawdzone rozwiązania WAGO dla transportu szynowego. Od systemów automatyki pokładowej po sterowanie i monitorowanie infrastruktury kolejowej. W naszych broszurach znajdziesz technologie wspierające niezawodność, bezpieczeństwo oraz efektywną integrację systemów nawet w wymagających warunkach eksploatacyjnych. Pobierz materiały i odkryj, jak nasze produkty wspierają bezpieczeństwo, efektywność i zgodność z normami bezpieczeństwa.

Potrzebujesz wsparcia?

manager_ rail_transport_industry_PL_2000x1125px

Porozmawiaj z ekspertem!

Masz pytania dotyczące rozwiązań dla transportu szynowego?
Skorzystaj z indywidualnej konsultacji i fachowego doradztwa.

Zbigniew Drągowski
Menedżer rynku transportu szynowego

✉︎ zbigniew.dragowski@wago.com
☏: +48 601 794556