Konserwacja pojazdów szynowych powinna być bardziej wydajna, szybsza i generować niższe koszty – właśnie to umożliwia Condition Based Monitoring. Praktycznym przykładem takiego podejścia jest wdrożenie zrealizowane przez Westfälische Lokomotiv-Fabrik Reuschling GmbH & Co. KG, które dzięki automatyce WAGO monitoruje rzeczywisty stan techniczny lokomotyw bezpośrednio podczas eksploatacji na torach.
Condition Based Monitoring (CBM) umożliwia utrzymanie pojazdów szynowych w oparciu o ich rzeczywisty stan techniczny, a nie sztywne harmonogramy przeglądów. System zbiera i analizuje dane eksploatacyjne, takie jak ciśnienie, temperatura i przyspieszenia, pozwalając przewidywać zużycie podzespołów i planować serwis dokładnie wtedy, gdy jest to konieczne.
Sercem rozwiązania jest WAGO I/O System 750 XTR ze sterownikiem opartym na Linux®, zaprojektowanym do pracy w ekstremalnych warunkach kolejowych. System rejestruje do 200 pomiarów na sekundę, przetwarza dane lokalnie i przesyła je przez sieć LTE do chmury wraz z lokalizacją GPS. Dzięki odporności na wibracje, wstrząsy i skrajne temperatury oraz zgodności z wymaganiami ECM i normami kolejowymi, rozwiązanie WAGO umożliwia ciągły, bezpieczny monitoring stanu lokomotyw – zarówno w ruchu manewrowym, jak i towarowym.
Westfälische Lokomotiv-Fabrik Reuschling GmbH & Co. KG
Monitorowanie stanu taboru w oparciu o realne dane techniczne
Znając obciążenia, możemy dynamicznie serwisować pojazdy. Jednak do tego potrzebujemy danych.
Modularność WAGO I/O System pozwala na realizację nowych zadań zgodnie z ECM.
Potrzebujemy strategii operacyjnej i strategii eksploatacji pojazdów. Wymaga to z kolei danych o odpowiedniej inteligencji.
Skontaktuj się z nami!
WAGO ELWAG sp. z o.o.
Centrala Spółki
Napisz do nas:
Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy!