Referencje

Precyzja, która zwiększa bezpieczeństwo – złączki WAGO w systemach TOP

  • 3/21/2025
  • Dzięki złączkom WAGO firma Scheidt & Bachmann znacząco przyspieszyła montaż i niezawodność systemów ostrzegawczych na przejazdach kolejowych. Gotowe listwy z zaciskiem sprężynowym skróciły czas instalacji z 30 minut do 30 sekund, zwiększając bezpieczeństwo i minimalizując ryzyko błędów — nawet w trudnym terenie.

    System BUES 2000, wdrożony już na ponad 600 przejazdach w Polsce, opiera się na strukturze wielokomputerowej „dwa z dwóch” i magistrali CAN, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa. Kluczową rolę w jego niezawodności odgrywają złączki WAGO, które gwarantują stabilne połączenia sygnałowe między urządzeniami. To dzięki nim każda informacja o stanie przejazdu trafia do maszynisty na czas.

    Współpraca Scheidt & Bachmann z WAGO to przykład skutecznej integracji technologii sterowania z komponentami instalacyjnymi. Rozwiązania WAGO nie tylko przyspieszają montaż i ułatwiają serwisowanie, ale przede wszystkim zwiększają niezawodność systemów TOP — realnie wpływając na bezpieczeństwo ruchu kolejowego w Polsce.

    Innowacje od Scheidt & Bachmann

    Aby TOP mogły niezawodnie informować maszynistów o stanie przejazdu, potrzebny jest zaawansowany system sterowania. Firma Scheidt & Bachmann od 1997 roku dostarcza nowoczesne rozwiązania dla polskiej infrastruktury kolejowej. BUES 2000 – to pierwszy system sterowania przejazdami oparty wyłącznie na podzespołach elektronicznych, gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki strukturze wielokomputerowej „dwa z dwóch” oraz inteligentnej magistrali danych CAN.

    Od momentu wprowadzenia BUES 2000 na rynek, wdrożono go na ponad 4500 przejazdach kolejowych na całym świecie, z czego około 600 znajduje się w Polsce, zapewniając niezawodność i skuteczność nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. TOP, będące integralnym elementem tych systemów, czerpią swoją niezawodność z zaawansowanej technologii i przemyślanej architektury.

    Listwa_uklad_TOP_2000x1125.JPG

    Niezawodne połączenia dzięki WAGO

    Nawet najbardziej zaawansowany system wymaga solidnych i niezawodnych połączeń elektrycznych. W samym sercu elektrycznego układu TOP kryją się gotowe listwy oparte na złączkach przelotowych WAGO. To właśnie one odpowiadają za stabilne i bezpieczne połączenia sygnałowe, umożliwiając sprawną komunikację między urządzeniami. Złączki WAGO gwarantują bezawaryjną transmisję sygnałów, co jest kluczowe dla precyzyjnego działania tarcz ostrzegawczo przejazdowych. Dzięki nim każda informacja o stanie przejazdu dociera do maszynisty na czas, zapewniając mu pełną kontrolę nad sytuacją na torach.

    Wcześniej, gdy stosowano połączenia śrubowe, czas montażu sygnalizatora wynosił około 30 minut – często na wysokości, na 2-metrowej drabinie. Dziś, dzięki złączkom WAGO, montaż zajmuje zaledwie 30 sekund, co znacząco usprawnia pracę instalatorów. Dodatkowo specjalne oznaczniki dają możliwość szczegółowego opisu elementów, co nie tylko ułatwia montaż, ale również optymalizuje procesy magazynowe – wiadomo, że dana listwa jest przypisana konkretnemu podzespołowi, co minimalizuje ryzyko pomyłki.

    Współpraca, która gwarantuje bezpieczeństwo

    Współpraca Scheidt & Bachmann z WAGO to przykład perfekcyjnego połączenia innowacji i niezawodności. Listwy WAGO nie tylko ułatwiają proces montażu i serwisowania TOP, ale przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo na polskich przejazdach kolejowych. To partnerstwo technologiczne, które pozwala tworzyć rozwiązania na miarę przyszłości, odpowiadając na rosnące wymagania rynku kolejowego w Polsce.